StarTech.com

Extender S-video via Cat5

Consente di estendere un segnale S-Video fino a 200 metri di distanza tramite cavo Cat5

ID prodotto: SVIDUTPEXT

  • Per estendere il segnale video fino a 200 metri tramite un cavo Cat5
  • Installazione semplicissima, senza software o adattatori di alimentazione richiesti
  • Adatto a cavi Cat5 a doppino intrecciato schermati (STP) e non schermati (UTP)
Ulteriori Informazioni
  • Kit di montaggio incluso per l'installazione a parete
  • Include due cavi S-video da 20 cm per rapidità di installazione e di posizionamento dell'extender, proprio vicino alla sorgente e allo schermo
€ 92,99 EUR IVA esclusa
€ 113,45 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio No
Cablaggio UTP Cat 5 o superiore
Collegamento a margherita No
Porte 1
Prestazioni
Distanza max 200 m / 660 ft
Risoluzioni analogiche massime 480i/480p
Risoluzioni supportate 480i/480p
Connettore/i
Connettori unità locale 1 - RJ-45 Femmina
1 - S-Video (4 pin, Mini-DIN) Maschio
Connettori unità remote 1 - RJ-45 Femmina
1 - S-Video (4 pin, Mini-DIN) Maschio
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2.2 cm [0.9 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 25 mm [1 in]
Lunghezza prodotto 69 mm [2.7 in]
Peso prodotto 80 g [2.8 oz]
Informazioni confezione
Package Height 10.9 cm [4.3 in]
Package Length 11.6 cm [4.6 in]
Package Width 39 mm [1.5 in]
Peso spedizione (confezione) 0.1 kg [0.2 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Extender S-video via Cat5 (locale e remota)
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni