StarTech.com

Extender S-video via Cat5 con audio

Consente di estendere un segnale S-Video con supporto audio fino a 200 metri di distanza tramite cavo Cat5

ID prodotto: SVIDUTPEXTA

  • Per estendere il segnale video e audio stereo fino a 200 metri tramite un cavo Cat5
  • Installazione semplicissima, senza software o adattatori di alimentazione richiesti
  • Kit di montaggio incluso per l'installazione a parete
Ulteriori Informazioni
  • Adatto a cavi Cat5 a doppino intrecciato schermati (STP) e non schermati (UTP)
  • Include due cavi S-video da 20 cm per rapidità di installazione e di posizionamento dell'extender, proprio vicino alla sorgente e allo schermo
€ 114,99 EUR IVA esclusa
€ 140,29 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio
Cablaggio UTP Cat 5 o superiore
Collegamento a margherita No
Prestazioni
Distanza max 200 m / 660 ft
Risoluzioni analogiche massime 480i / 480p
Risoluzioni supportate 480i / 480p
Connettore/i
Connettori unità locale 1 - Audio stereo (2 x RCA) Femmina
1 - RJ-45 Femmina
1 - S-Video (4 pin, Mini-DIN) Femmina
Connettori unità remote 1 - Audio stereo (2 x RCA) Femmina
1 - RJ-45 Femmina
1 - S-Video (4 pin, Mini-DIN) Femmina
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2.4 cm [0.9 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 77 mm [3 in]
Lunghezza prodotto 11 cm [4.3 in]
Peso prodotto 460 g [16.2 oz]
Informazioni confezione
Package Height 11 cm [4.3 in]
Package Length 11.5 cm [4.5 in]
Package Width 82 mm [3.2 in]
Peso spedizione (confezione) 0.5 kg [1 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Extender S-video via Cat5 (locale e remota)
1 - Ricevitore S-Video via Cat5
2 - Cavi S-Video 2 x 20 cm
2 - Kit di montaggio
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Prodotti correlati

Extender S-video via Cat5
SVIDUTPEXT
Extender S-video via Cat5

Consente di estendere un segnale S-Video fino a 200 metri di distanza tramite cavo Cat5

€ 92,99 IVA esclusa
€ 113,45 IVA inclusa

Accessori