StarTech.com

Sdoppiatore video DVI 2 porte con audio

Consente di suddividere una fonte video DVI con audio tra 2 display

ID prodotto: ST122DVIA

  • Supporta risoluzioni fino a 1920 x 1200 pixel a 60 Hz
  • Divide il segnale sia video che audio stereo analogico 3,5 mm
  • Conforme a specifiche DVI e HDCP per una riproduzione video HD più semplice
Ulteriori Informazioni
  • Riproduzione accurata ed affidabile di segnali video digitali, senza attenuazioni o distorsioni di segnale
  • Configurazione semplice per una rapida connessione in pochi minuti
€ 177,99 EUR IVA esclusa
€ 217,15 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Cablaggio DVI
Ingresso AV DVI
Porte 2
Standard del settore DVI 1.0 e HDCP 1.1
Uscita AV DVI
Prestazioni
Distanza max 10 m / 33 ft
Risoluzioni digitali massime 1920x1200 @ 60Hz
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - DVI-I (29 pin) Femmina
1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina
Connettore B 2 - DVI-I (29 pin) Femmina
2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina
Indicatori
Indicatori LED 1 - Verde - Alimentazione/Connessione
2 - Verde - Connessione
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 5.4
Corrente di uscita 0.6A
Tensione di uscita 9V DC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità 0~80% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2 cm [0.8 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 85.2 mm [3.4 in]
Lunghezza prodotto 18.1 cm [7.1 in]
Peso prodotto 401 g [14.2 oz]
Tipo enclosure Alluminio
Informazioni confezione
Package Height 98 mm [3.9 in]
Package Length 22.1 cm [8.7 in]
Package Width 10.2 cm [4 in]
Peso spedizione (confezione) 732 g [25.8 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Sdoppiatore DVI
4 - Piedini in gomma
1 - adattatore di alimentazione universale (NA, EU, UK, ANZ)
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Prodotti correlati

Sdoppiatore video DVI 4 porte con audio
ST124DVIA
Sdoppiatore video DVI 4 porte con audio

Consente di suddividere una fonte video DVI con audio tra 4 display

€ 218,99 IVA esclusa
€ 267,17 IVA inclusa

Accessori