StarTech.com

Splitter Video HDMI 4K a 2 porte - Sdoppiatore HDMI 1x entrata 2x uscite - 4K 60Hz

Questo splitter box HDMI consente di collegare la sorgente audio/video HDMI a due display contemporaneamente e supporta la risoluzione 4K a 60 Hz

ID prodotto: ST122HD20

  • Immagini di qualità straordinaria con supporto della risoluzione 4K a 60 Hz e HDR
  • Supporta l'audio surround a 7.1 canali
  • Installazione ordinata e professionale con accessori di montaggio inclusi
  • Supporta un sottocampionamento della crominanza pari a 4:4:4 anche alla risoluzione 4K a 60Hz con larghezza di banda fino a 18 Gbps
€ 96,99 EUR IVA esclusa
€ 118,33 EUR IVA inclusa

Panoramica

Questo splitter HDMI 4K consente di collegare la sorgente video HDMI a due display HDMI e supporta risoluzioni Ultra HD, HDR (High Dynamic Range), nonché la tecnologia audio surround 7.1.

A differenza di molti altri splitter 4K, che supportano solo la frequenza di aggiornamento a 30 Hz, questo splitter funziona con i display HDMI 2.0 4K che sono in grado di fornire risoluzioni di uscita fino a 3840x2160p a 60 Hz.

Supporta la risoluzione 4K effettiva a 60 Hz

Non tutti gli splitter 4K sono uguali. Sebbene alcuni splitter HDMI 1.4 possano raggiungere le risoluzioni 4K, funzionano solo con una frequenza di aggiornamento di 30 Hz. Altri splitter HDMI 1.4 vengono venduti come 4K a 60 Hz, ma i loro dati colore sono ridotti a un sottocampionamento della crominanza inferiore a 4:2:0. Ciò riduce drasticamente la qualità del colore per ottenere la risoluzione 4K a 60 Hz, anche con capacità di velocità in bit HDMI 1.4 limitate.

Questo splitter HDMI 4K a 60 Hz offre il supporto completo per le apparecchiature HDMI 2.0, inclusa la risoluzione 4K effettiva a 60 Hz. Per transizioni di colore e video più uniformi, lo splitter offre un sottocampionamento della crominanza pari a 4:4:4, che significa che ogni pixel ha il proprio colore unico. Grazie al supporto per i dispositivi HDMI 2.0, lo splitter è in grado di trasmettere a una larghezza di banda massima di 18 Gbps e si rivela la soluzione ideale per le attività ad alta risoluzione che richiedono il massimo livello di dettaglio del colore.

Ampiamente compatibile

Lo splitter HDMI 2.0 supporta la tecnologia HDCP 2.2 ed è retrocompatibile con i display 4K a 30Hz e 1080p. Pertanto può essere utilizzato anche con i display di risoluzioni inferiori, ad esempio i TV o i proiettori presenti in sede o nelle applicazioni di segnaletica digitale.

Installazione e configurazione semplificate

Per una configurazione senza pensieri, lo splitter HDMI 4K consente l'installazione plug-and-play senza richiedere altri driver o software. Lo splitter HDMI 2.0 trasmette le informazioni EDID tra la sorgente video e il display collegato alla porta 1, garantendo la configurazione automatica delle impostazioni native, ad esempio la risoluzione e la frequenza di aggiornamento.

Sono inclusi anche gli accessori di montaggio, per garantire un'installazione ordinata e professionale.

Il prodotto ST122HD20 è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni

Consente di trasmettere e sdoppiare il segnale HDMI 4K a 60 Hz su due display HDMI differenti

Consente di distribuire video 4K60 sui monitor di computer che richiedono la massima qualità di dettaglio dell'immagine, ad esempio nei centri di controllo o negli studi di produzione video

Visualizza informazioni aziendali o pubblicità su più display presso i centri commerciali

Permette di visualizzare le stesse informazioni su più display nelle sale d'attesa delle strutture sanitarie

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio
Ingresso AV HDMI
Porte 2
Standard del settore HDMI 2.0
Uscita AV HDMI
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 3840x2160 (4K) @ 60Hz
2560x1600
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Specifiche audio Audio surround 7.1
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - HDMI (19 pin) Femmina Input
Connettore B 2 - HDMI (19 pin) Femmina Output
Note/requisiti speciali
Nota Questo video splitter non è compatibile con la scheda grafica AMD Radeon RX460
Indicatori
Indicatori LED 1 - LED alimentazione
1 - LED di ingresso
2 - LED di uscita
Alimentazione
Corrente di uscita 1 A
Corrente ingresso 0.2
Tensione di uscita 5 DC
Tensione ingresso 100 ~ 240 AC
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità 20~90 % di umidità relativa (non-condensante)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 17 mm [0.7 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 56 mm [2.2 in]
Lunghezza prodotto 100 mm [3.9 in]
Peso prodotto 159 g [5.6 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.4 kg [0.9 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Sdoppiatore video HDMI
1 - adattatore di alimentazione universale (NA, EU, UK, ANZ)
1 - guida di avvio rapido

Certificazioni

Prodotti correlati

Splitter Video HDMI 4K a 4 porte - Sdoppiatore HDMI 1x entrata 4x uscite - 4K 60Hz
ST124HD20
Splitter Video HDMI 4K a 4 porte - Sdoppiatore HDMI 1x entrata 4x uscite - 4K 60Hz

Connect your HDMI audio/video source to four displays simultaneously, using this HDMI splitter box that supports 4K at 60Hz resolution

€ 134,99 IVA esclusa
€ 164,69 IVA inclusa
Sdoppiatore Splitter HDMI 4k @ 30hz 1x2 porte con custodia in alluminio
ST122HD4K
Sdoppiatore Splitter HDMI 4k @ 30hz 1x2 porte con custodia in alluminio

Consente di sdoppiare una sorgente audio/video HDMI su due display HDMI separati contemporaneamente, con il supporto di risoluzioni fino a 4K

€ 78,99 IVA esclusa
€ 96,37 IVA inclusa
Sdoppiatore Splitter HDMI 4k @ 30hz 1x4 porte con custodia in alluminio
ST124HD4K
Sdoppiatore Splitter HDMI 4k @ 30hz 1x4 porte con custodia in alluminio

Consente di sdoppiare una sorgente audio/video HDMI su quattro display HDMI separati contemporaneamente, con il supporto di risoluzioni fino a 4K

€ 107,99 IVA esclusa
€ 131,75 IVA inclusa

Accessori