StarTech.com

Splitter Video HDMI 4K a 4 porte - Sdoppiatore HDMI 1x entrata 4x uscite - 4K 60Hz

Connect your HDMI audio/video source to four displays simultaneously, using this HDMI splitter box that supports 4K at 60Hz resolution

ID prodotto: ST124HD20

  • Immagini di qualità straordinaria con supporto della risoluzione 4K a 60 Hz e HDR
  • Supporta l'audio surround a 7.1 canali
  • Installazione ordinata e professionale con accessori di montaggio inclusi
  • Supporta un sottocampionamento della crominanza pari a 4:4:4 anche alla risoluzione 4K a 60Hz con larghezza di banda fino a 18 Gbps
€ 134,99 EUR IVA esclusa
€ 164,69 EUR IVA inclusa

Panoramica

Questo splitter HDMI 4K consente di collegare la sorgente video HDMI a quattro display HDMI e supporta risoluzioni Ultra HD, HDR (High Dynamic Range), nonché la tecnologia audio surround 7.1.

A differenza di molti altri splitter 4K, che supportano solo la frequenza di aggiornamento a 30 Hz, questo splitter funziona con i display HDMI 2.0 4K che sono in grado di fornire risoluzioni di uscita fino a 3840x2160p a 60 Hz.

Supporta la risoluzione 4K effettiva a 60 Hz

Non tutti gli splitter 4K sono uguali. Sebbene alcuni splitter HDMI 1.4 possano raggiungere le risoluzioni 4K, funzionano solo con una frequenza di aggiornamento a 30Hz. Altri splitter HDMI 1.4 vengono venduti come 4K a 60 Hz, ma i loro dati colore sono ridotti a un sottocampionamento della crominanza inferiore a 4:2:0. Ciò riduce drasticamente la qualità del colore per ottenere la risoluzione 4K a 60 Hz, anche con capacità di velocità in bit HDMI 1.4 limitate.

Questo splitter HDMI 4K a 60 Hz offre il supporto completo per le apparecchiature HDMI 2.0, inclusa la risoluzione 4K effettiva a 60 Hz. Per transizioni di colore e video più uniformi, lo splitter offre un sottocampionamento della crominanza pari a 4:4:4, che significa che ogni pixel ha il proprio colore unico. Grazie al supporto per i dispositivi HDMI 2.0, lo splitter è in grado di trasmettere a una larghezza di banda massima di 18 Gbps e si rivela la soluzione ideale per le attività ad alta risoluzione che richiedono il massimo livello di dettaglio del colore.

Ampiamente compatibile

Lo splitter supporta la tecnologia HDCP 2.2 ed è retrocompatibile con i display 4K a 30Hz e 1080p. Pertanto può essere utilizzato anche con i display di risoluzioni inferiori, ad esempio i TV o i proiettori presenti in sede o nelle applicazioni di segnaletica digitale.

Installazione e configurazione semplificate

Per una configurazione senza pensieri, lo splitter HDMI 4K consente l'installazione plug-and-play senza richiedere altri driver o software. Lo splitter trasmette le informazioni EDID tra la sorgente video e il display collegato alla porta 1, garantendo la configurazione automatica delle impostazioni native, ad esempio la risoluzione e la frequenza di aggiornamento.

Sono inclusi anche gli accessori di montaggio, per garantire un'installazione ordinata e professionale.

Il prodotto ST124HD20 è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni

Consente di trasmettere e sdoppiare il segnale HDMI 4K a 60 Hz su quattro display HDMI differenti

Consente di distribuire video 4K60 sui monitor di computer che richiedono la massima qualità di dettaglio dell'immagine, ad esempio nei centri di controllo o negli studi di produzione video

Visualizza informazioni aziendali o pubblicità su più display presso i centri commerciali

Permette di visualizzare le stesse informazioni su più display nelle sale d'attesa delle strutture sanitarie

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio
Ingresso AV HDMI
Porte 4
Standard del settore HDMI 2.0
Uscita AV HDMI
Prestazioni
Risoluzioni analogiche massime 4K @ 60Hz
Risoluzioni digitali massime 3840x2160 (4K) @ 60Hz
2560x1600
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Specifiche audio Audio surround 7.1
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - HDMI (19 pin) Femmina Input
Connettore B 4 - HDMI (19 pin) Femmina Output
Note/requisiti speciali
Nota This video splitter is not compatible with the AMD Radeon RX460 graphics card
Indicatori
Indicatori LED 1 - LED alimentazione
1 - LED di ingresso
4 - LED di uscita
Alimentazione
Corrente di uscita 2 A
Corrente ingresso 0.35 A
Tensione di uscita 5 DC
Tensione ingresso 100 ~ 240 AC
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità 20~90 % di umidità relativa (non-condensante)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 17 mm [0.7 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 64 mm [2.5 in]
Lunghezza prodotto 165 mm [6.5 in]
Peso prodotto 271 g [9.6 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.1 kg [0.2 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Sdoppiatore video HDMI
1 - adattatore di alimentazione universale (NA, EU, UK, ANZ)
1 - guida di avvio rapido

Certificazioni

Prodotti correlati

Splitter Video HDMI 4K a 2 porte - Sdoppiatore HDMI 1x entrata 2x uscite - 4K 60Hz
ST122HD20
Splitter Video HDMI 4K a 2 porte - Sdoppiatore HDMI 1x entrata 2x uscite - 4K 60Hz

Questo splitter box HDMI consente di collegare la sorgente audio/video HDMI a due display contemporaneamente e supporta la risoluzione 4K a 60 Hz

€ 96,99 IVA esclusa
€ 118,33 IVA inclusa
Sdoppiatore Splitter HDMI 4k @ 30hz 1x4 porte con custodia in alluminio
ST124HD4K
Sdoppiatore Splitter HDMI 4k @ 30hz 1x4 porte con custodia in alluminio

Consente di sdoppiare una sorgente audio/video HDMI su quattro display HDMI separati contemporaneamente, con il supporto di risoluzioni fino a 4K

€ 107,99 IVA esclusa
€ 131,75 IVA inclusa
Sdoppiatore Splitter HDMI 4k @ 30hz 1x2 porte con custodia in alluminio
ST122HD4K
Sdoppiatore Splitter HDMI 4k @ 30hz 1x2 porte con custodia in alluminio

Consente di sdoppiare una sorgente audio/video HDMI su due display HDMI separati contemporaneamente, con il supporto di risoluzioni fino a 4K

€ 78,99 IVA esclusa
€ 96,37 IVA inclusa

Accessori