StarTech.com

Sdoppiatore Splitter HDMI a 2 porte - 60Hz

1 ingresso 2 uscite video | HDMI 2.0 | HDR | Garanzia 2 anni

ID prodotto: ST122HD202

  • Immagini di qualità straordinaria con supporto della risoluzione 4K a 60 Hz e HDR
  • Ampia compatibilità con i dispositivi con il supporto della tecnologia HDCP 2.2 e retrocompatibilità praticamente con qualsiasi dispositivo HDMI
  • Configurazione senza pensieri grazie al supporto dell'emulazione EDID e all'installazione plug-and-play
Ulteriori Informazioni
  • Sottocampionamento della crominanza pari a 4:4:4 anche alla risoluzione 4K a 60 Hz con larghezza di banda fino a 18 Gbps
  • Supporto della tecnologia audio surround 7.1, tra cui Dolby® True HD e DTS HD Master Audio
€ 62,99 EUR IVA esclusa
€ 76,85 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio
Ingresso AV HDMI
Porte 2
Standard del settore HDMI 2.0
Uscita AV HDMI
Prestazioni
Lunghezza max cavo 5 m [16.4 ft]
Massima velocità di trasferimento dati 18 Gbps
Risoluzioni digitali massime 4096x2160 (4K) a 60 Hz
2560x1600
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Specifiche audio Audio surround 7.1
Video Revision HDMI 2.0
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - HDMI (19 pin) Femmina Input
Connettore B 2 - HDMI (19 pin) Femmina Output
Indicatori
Indicatori LED 1 - LED alimentazione
1 - LED di ingresso
2 - LED di uscita
Alimentazione
Consumo energetico 5
Corrente di uscita 1 A
Corrente ingresso 0.2
Tensione di uscita 5 DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità 20~90 % di umidità relativa (non-condensante)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 5.5 cm [2.2 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 14.7 cm [5.8 in]
Lunghezza prodotto 21.4 cm [8.4 in]
Peso prodotto 394 g [13.9 oz]
Informazioni confezione
Package Height 16 mm [0.6 in]
Package Length 10 cm [3.9 in]
Package Width 55 mm [2.2 in]
Peso spedizione (confezione) 0.4 kg [0.9 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Sdoppiatore HDMI
1 - Adattatore di alimentazione universale
1 - guida di avvio rapido

Certificazioni

Prodotti correlati

Splitter HDMI a 4 porte - 4K 60 Hz
ST124HD202
Splitter HDMI a 4 porte - 4K 60 Hz

1 ingresso 4 uscite video | HDMI 2.0 | HDR | Garanzia 2 anni

€ 88,99 IVA esclusa
€ 108,57 IVA inclusa

Accessori