Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Sdoppiatore Splitter HDMI 4k @ 30hz 1x4 porte con custodia in alluminio

ID prodotto: ST124HD4K

Consente di sdoppiare una sorgente audio/video HDMI su quattro display HDMI separati contemporaneamente, con il supporto di risoluzioni fino a 4K

Caratteristiche
  • Supporta risoluzioni video Ultra HD fino a 4K a 30Hz

  • Supporta l'audio surround a 7.1 canali

  • 4 uscite HDMI

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Resistente alloggiamento in alluminio

  • Compatto

  • Emulazione EDID

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

BECHIT EPIT MONIT YEPIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 107,99 EUR IVA esclusa
€ 129,59 IVA inclusa

ID: ST124HD4K

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Lo splitter HDMI 4K a 4 porte ST124HD4K consente di condividere quattro display o proiettori HDMI con dispositivi con sorgente video/audio dotati di HDMI, ad esempio computer, lettore Blu-ray e decoder per TV via cavo.

Grazie al supporto di Ultra HD (4K), lo splitter HDMI assicura una eccezionale qualità delle immagini quattro volte superiore alle risoluzioni 1080p ad alta definizione a 30 Hz. Lo splitter 4K è inoltre retrocompatibile con le precedenti revisioni HDMI, supporta dispositivi con risoluzioni video HDMI 1080p/720p. Anche se attualmente il video 4K non è necessario, ST124HD4K garantisce di poter subito approfittare della tecnologia dei display di prossima generazione.

Consente di risparmiare tempo durante la configurazione dello splitter grazie all'emulazione EDID che garantisce la comunicazione delle impostazioni native quali la risoluzione e la velocità di aggiornamento tra la sorgente video e i display. L'emulazione EDID ottimizza la compatibilità con il display 4K garantendo una comoda installazione plug-and-play.

Realizzato in resistente alluminio, la custodia dello splitter HDMI è sufficientemente resistente da impedire che l'unità si muova o scivoli quando si spostano i cavi HDMI collegati. Inoltre, l'ingombro ridotto garantisce una facile integrazione in qualsiasi applicazione di pubblicità digitale.

ST124HD4K è coperto della garanzia di 2 anni StarTech.com e del supporto tecnico gratuito a vita.

Il vantaggio StarTech.com
  • Possibilità di utilizzare il video 4K (Ultra HD) grazie a questo compatto splitter 4K HDMI che permette di gestire dispositivi e display di ultima generazione
  • Assicura che lo splitter non si sposti all'interno del resistente alloggiamento in alluminio, a differenza degli splitter in plastica più leggeri che vengono spostati dai cavi HDMI collegati
  • L'emulazione EDID assicura una perfetta uscita video
Applicazioni
  • Riproduce il segnale HDMI 4K su quattro display HDMI diversi
  • Utilizzato per la visualizzazione su display 4K con trasmissione della stessa sorgente video su più display
  • Visualizza informazioni aziendali o pubblicità su più display presso i centri commerciali
  • Utilizzato per visualizzare titoli di borsa o informazioni promozionali negli istituti finanziari
  • Permette di visualizzare le stesse informazioni su più display nelle sale d'attesa di strutture sanitarie
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio
Porte 4
Segnale di uscita HDMI
Standard del settore HDMI 1.4
Prestazioni
Lunghezza max cavo 5 m [16.4 ft]
Risoluzioni digitali massime 4K @ 30 Hz
Risoluzioni supportate 3840x2160 (4K)
2560x1600
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Specifiche audio Audio surround 7.1
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - HDMI (19 pin) Femmina
Connettore B 4 - HDMI (19 pin) Femmina
Indicatori
Indicatori LED 4 - LED porta attiva
1 - LED alimentazione
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 5
Corrente di uscita 1 A
Corrente ingresso 0.35 A
Tensione di uscita 5 DC
Tensione ingresso 100 ~ 240 AC
Tipo presa H
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Umidità Da 5% a 90%
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 30 mm [1.2 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 145 mm [5.7 in]
Lunghezza prodotto 200 mm [7.9 in]
Peso prodotto 1000 g [35.3 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 2.6 kg [5.8 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Splitter A/V HDMI a 4 porte
1 - adattatore di alimentazione universale (NA, EU, UK, ANZ)
1 - Manuale di istruzioni
Certificazioni
Sdoppiatore Splitter HDMI 4k @ 30hz 1x2 porte con custodia in alluminio
ST122HD4K

Sdoppiatore Splitter HDMI 4k @ 30hz 1x2 porte con custodia in alluminio

Consente di sdoppiare una sorgente audio/video HDMI su due display HDMI separati contemporaneamente, con il supporto di risoluzioni fino a 4K

€ 78,99 IVA esclusa
€ 94,79 IVA inclusa

Sdoppiatore Splitter HDMI 4k @ 30hz 1x2 da 1 a 2 porte Alimentato con Adattatore o USB
ST122HD4KU

Sdoppiatore Splitter HDMI 4k @ 30hz 1x2 da 1 a 2 porte Alimentato con Adattatore o USB

Consente di sdoppiare una sorgente audio/video HDMI su due display HDMI separati, con il supporto di HDMI 4K e alimentazione mediante una porta USB adiacente.

€ 70,99 IVA esclusa
€ 85,19 IVA inclusa

Adattatori di alimentazione (1)

Adattatore di Alimentazione DC da 5V, 2A - Alimentatore di Ricambio 5V, 2A
SVA5H2NEUA

Adattatore di Alimentazione DC da 5V, 2A - Alimentatore di Ricambio 5V, 2A

Consente di sostituire un adattatore di alimentazione smarrito o guasto

€ 24,99 IVA esclusa
€ 29,99 IVA inclusa

Adattatori e cavi HDMI® (1)

HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDMIDVIMM6

Cavo HDMI a DVI-D di 1,8 m - M/M

Consente di collegare un dispositivo di uscita dotato di interfaccia HDMI® a un display DVI-D oppure un dispositivo di uscita DVI-D a un display con interfaccia HDMI

€ 10,99 IVA esclusa
€ 13,19 IVA inclusa

Extender HDMI® (1)

Extender HDMI via CAT5 HDbaseT da 70m - HDMI e Gbe USB 3.0 - Ultra HD 4k
ST121HDBTE

Extender HDMI via CAT5 HDbaseT da 70m - HDMI e Gbe USB 3.0 - Ultra HD 4k

Consente di estendere un segnale HDMI® fino a 70 metri utilizzando un singolo cavo CAT5

€ 273,99 IVA esclusa
€ 328,79 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.