Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Sdoppiatore video VGA a 2 porte - 250 MHz

ID prodotto: ST122LEU

Consente di inviare un segnale VGA a 2 monitor o proiettori VGA

Caratteristiche
  • Supporta risoluzioni fino a 1920x1440

  • Distanza massima del cavo 65 metri

  • Supporto fino a 3 livelli di espansione

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Larghezza di banda video 250 MHz

  • Compatibile con monitor VGA, SVGA e Multisync

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

BECHIT EPIT MONIT YEPIT AMAZIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 36,99 EUR IVA esclusa
€ 44,39 IVA inclusa

ID: ST122LEU

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Lo sdoppiatore video VGA a 2 porte ST122LEU consente di visualizzare un'unica sorgente VGA contemporaneamente su due monitor. L'ideale per lezioni in aula, mostre o centri commerciali, dove si richiede video di alta qualità su molteplici monitor. Semplice funzionamento Plug-and-Play per un'installazione rapida e semplice che consente di utilizzare il prodotto in pochi minuti.

ST122LEU supporta display con larghezza di banda fino a 250 MHz, offrendo eccezionali risoluzioni fino a 1920 x 1440. Il circuito booster incorporato consente di collocare i display fino a 64 m di distanza dalla sorgente.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.
Cavo di estensione VGA maschio a femmina (MXT101HQ) richiesto

Il vantaggio StarTech.com
  • L'amplificatore di segnale integrato potenzia il raggio di connessione fino a 65 metri.
  • Struttura di elevata qualità e supporto alta risoluzione per immagini nitide e brillanti
  • Gli schermi multipli permettono di diffondere il messaggio a un ampio pubblico con un impatto maggiore
Applicazioni
  • Utilizzabile per il merchandising dei prodotti presenti all'interno dei negozi al dettaglio, per dare alle pubblicità una visibilità maggiore
  • Per visualizzare orari di viaggio e messaggi negli aeroporti, nei terminal bus e nelle stazioni dei treni
  • Consente di creare presentazioni multimediali efficaci per presentazioni in sale conferenza e aule
  • Per trasmettere un messaggio su schermi multipli presso fiere o stand/chioschi informativi
  • Una soluzione rapida e semplice per dividere un segnale video in auditorium o luoghi di culto
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Porte 2
Prestazioni
Larghezza di banda 250 MHz
Lunghezza max cavo 65 m [213.2 ft]
Risoluzioni analogiche massime 1920x1440
Specifiche generali Necessario cavo di estensione VGA maschio a femmina (MXT101HQ)
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio
Connettore B 2 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 4.5
Corrente di uscita 0.5 A
Corrente ingresso 0.5
Tensione di uscita 9 DC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità 0~90% RH senza condensa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 25.9 mm [1 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 131.1 mm [5.2 in]
Lunghezza prodotto 65 mm [2.6 in]
Peso prodotto 221 g [7.8 oz]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.8 kg [1.9 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Sdoppiatore VGA a 2 porte
1 - Adattatore di alimentazione
1 - Manuale utente
Certificazioni
Adattatore Alimentazione di ricambio - Alimentatore 5V DC - 3A
SVA5M3NEUA

Adattatore Alimentazione di ricambio - Alimentatore 5V DC - 3A

Consente di sostituire un adattatore di alimentazione smarrito o guasto

€ 19,99 IVA esclusa
€ 23,99 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.