StarTech.com

Sdoppiatore video VGA ad alta risoluzione a 2 porte 350 MHz/Amplificatore di distribuzione

Consente di suddividere segnali video VGA ad alta risoluzione tra 2 monitor o proiettori

ID prodotto: ST122PROEU

  • Permette la visualizzazione simultanea di 1 sorgente video VGA su 2 monitor diversi
  • Supporta risoluzioni fino a 2048x1536 a 80 Hz
  • Ampia larghezza di banda video (350 MHz)
Ulteriori Informazioni
  • Installazione a margherita per un'espansione pressoché illimitata
  • Lunghezza massima del cavo VGA di 65 metri
  • Sfrutta i cavi di estensione standard per monitor (si vedano gli accessori)
  • Amplificatore video integrato che potenzia il segnale per consentire una lunghezza del cavo fino a 65 m
  • Compatibile con DDC
€ 47,99 EUR IVA esclusa
€ 58,55 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Approvazioni a norma di legge FCC Part 15 Class A, CE Mark
Audio No
Porte 2
Standard del settore Compatibile con DDC - tutti gli altri monitor devono essere in grado di supportare la massima risoluzione video del monitor di tipo DDC collegato all'uscita Video Out 1
Prestazioni
Larghezza di banda (-3db): 350 MHz
Lunghezza max cavo 65 m [213.2 ft]
MTBF 1,588,136 Hours
Risoluzioni analogiche massime 2048x1536 @ 80Hz
Specifiche generali Necessario cavo di estensione VGA maschio a femmina (MXT101HQ)
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio
2 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 10
Corrente di uscita 2A
Corrente ingresso 0.4A
Tensione di uscita 5 DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa N
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Umidità 0~80% RH senza condensa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2.1 cm [0.8 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 80 mm [3.1 in]
Lunghezza prodotto 18.2 cm [7.2 in]
Peso prodotto 960 g [33.9 oz]
Informazioni confezione
Package Height 89 mm [3.5 in]
Package Length 23.8 cm [9.4 in]
Package Width 18.4 cm [7.2 in]
Peso spedizione (confezione) 1.1 kg [2.5 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Sdoppiatore video a 2 porte
4 - Piedini in gomma
1 - Adattatore di alimentazione
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Accessori