StarTech.com
Nuovo

Adattatore Video USB-C Multi-Porta - Grigio Siderale - 4 in 1 USB-C a VGA, DVI, HDMI o mDP - 4K

L'adattatore USB-C grigio siderale permette di collegare il computer portatile a un display mDP, VGA o HDMI

ID prodotto: CDPVDHDMDPSG

  • Adattatore 4 in 1 - USB-C a VGA, USB-C a DVI, USB-C a HDMI oppure USB-C a Mini DisplayPort
  • Massima trasportabilità grazie al gestore dei cavi magnetico incorporato
  • Immagini di qualità straordinaria con supporto della risoluzione UHD 4K
€ 110,99 EUR IVA esclusa
€ 135,41 EUR IVA inclusa

Panoramica

Questo adattatore video multiporta USB-C rappresenta una soluzione portatile che consente di collegare il computer USB Type-C o Thunderbolt 3 a un display VGA, DVI, HDMI® o Mini DisplayPort.

Connettività video multifunzione, pensata per chi viaggia

Questo adattatore video USB-C 4 in 1 consente di ovviare all'inconveniente di portare con sé più adattatori per diversi display. L'uscita VGA, DVI, HDMI e mDP consente di collegare il computer portatile a praticamente qualsiasi display. Si tratta di una soluzione plug-and-play comoda per i viaggi o per le applicazioni BYOD (Bring Your Own Device).

L'adattatore è dotato di un dispositivo di chiusura magnetico che agevola il posizionamento del cavo breakout garantendo una portabilità rapida e sicura. Grazie al resistente box esterno in alluminio, l'adattatore può essere trasportato in qualsiasi borsa da viaggio.

Qualità straordinaria delle immagini

Le uscite HDMI e mDP dell'adattatore supportano le risoluzioni Ultra HD 4K, che assicurano una qualità delle immagini quattro volte maggiore rispetto al formato 1080p ad alta definizione. Tutte le uscite (HDMI, mDP, VGA, DVI) supportano risoluzioni ad alta definizione fino a 1920 x 1200.

Connettività con stile per il MacBook grigio siderale o per qualsiasi computer portatile

Questo adattatore USB-C dispone di un alloggiamento in alluminio e di un cavo USB-C nero integrato progettato per adattarsi al MacBook grigio siderale. L'adattatore è compatibile con qualsiasi dispositivo che supporta DP Alternate Mode tramite USB-C.

Il prodotto CDPVDHDMDPSG è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni

L'adattatore può essere portato in viaggio per effettuare il collegamento a praticamente qualsiasi display

Permette di collegare un MacBook BYOD a un display VGA, DVI, HDMI o mDP fornito in ufficio o a scuola

Permette di collegare un monitor VGA, DVI, HDMI o Mini DisplayPort al MacBook grigio siderale come monitor secondario

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Attivo
ID chipset Cypress - CYPD1120
Cypress - CY7C65210
Parade - PS8348B
Parade - PS171
Ingresso AV USB Type-C
Stile adattatore Adattatori
Uscita AV HDMI
DVI-D
VGA
Mini-DisplayPort
Prestazioni
Risoluzioni analogiche massime 1920 x 1200 @ 60Hz
Risoluzioni digitali massime 3840 x 2160 @ 30Hz
Risoluzioni supportate Max HDMI output: 3840 x 2160 @ 30Hz

Max mDP output: 3840 x 2160 @ 60Hz

HDMI and mDP output: 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720

DVI and VGA output: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
Specifiche audio Uscite HDMI e mDP con audio surround 7.1
Video Revision DisplayPort 1.2
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode Maschio Input
Connettore B 1 - Mini-DisplayPort (20 pin) Femmina Output
1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina Output
1 - DVI-D (25 pin) Femmina Output
1 - HDMI (19 pin) Femmina Output
Note/requisiti speciali
Nota Sull'adattatore video è supportata una sola uscita video alla volta. In caso di più connessioni, funzionerà soltanto una delle uscite.
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità Stoccaggio: 5% ~ 90 % di umidità relativa (senza condensa)
Esercizio: 10% ~ 85 % umidità relativa (senza condensa)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 15 mm [0.6 in]
Colore Space Gray
Larghezza prodotto 54 mm [2.1 in]
Lunghezza cavo 115 mm [4.5 in]
Lunghezza prodotto 104 mm [4.1 in]
Peso prodotto 90 g [3.2 oz]
Tipo enclosure Alluminio
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.1 kg [0.3 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore A/V da viaggio

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore Audio/Video da Viaggio 3 in 1 - Mini DisplayPort a VGA, DVI o HDMI - in Alluminio - 4K
MDPVGDVHD4K
Adattatore Audio/Video da Viaggio 3 in 1 - Mini DisplayPort a VGA, DVI o HDMI - in Alluminio - 4K

In viaggio, è possibile tenere questo compatto convertitore insieme al laptop per collegarsi a qualsiasi monitor, televisore o proiettore

€ 82,99 IVA esclusa
€ 101,25 IVA inclusa
Adattatore Mini DisplayPort da viaggio VGA/DVI/HDMI - Convertitore mDP 3 in 1
MDP2VGDVHD
Adattatore Mini DisplayPort da viaggio VGA/DVI/HDMI - Convertitore mDP 3 in 1

Consente il collegamento di un PC o Mac® dotato di Mini DisplayPort a un display HDMI, VGA o DVI

€ 61,99 IVA esclusa
€ 75,63 IVA inclusa
Adattatore Mini DisplayPort a DisplayPort/DVI/HDMI  – Convertitore mDP 3 in 1
MDP2DPDVHD
Adattatore Mini DisplayPort a DisplayPort/DVI/HDMI – Convertitore mDP 3 in 1

Consente il collegamento di un dispositivo mini DisplayPort® a un display DisplayPort®, HDMI® o DVI grazie a questo compatto adattatore tutto in uno

€ 35,99 IVA esclusa
€ 43,91 IVA inclusa
Adattatore Mini DisplayPort a HDMI, DVI & VGA - Convertitore mDP per macbook 3 in 1 - Bianco
MDP2VGDVHDW
Adattatore Mini DisplayPort a HDMI, DVI & VGA - Convertitore mDP per macbook 3 in 1 - Bianco

Consente il collegamento di un PC o Mac® dotato di Mini DisplayPort a un display HDMI, VGA o DVI

€ 61,99 IVA esclusa
€ 75,63 IVA inclusa
Adattatore Mini DisplayPort a HDMI e VGA - Convertitore audio/video da viaggio mDP 2 in 1 - 1920x1200 / 1080p
MDP2HDVGA
Adattatore Mini DisplayPort a HDMI e VGA - Convertitore audio/video da viaggio mDP 2 in 1 - 1920x1200 / 1080p

Consente il collegamento di un PC o Mac® dotato di Mini DisplayPort a un display HDMI o VGA

€ 35,99 IVA esclusa
€ 43,91 IVA inclusa
Adattatore Mini DisplayPort a HDMI e VGA - Convertitore audio/video da viaggio mDP 2 in 1 - 1920x1200 / 1080p - bianco
MDP2HDVGAW
Adattatore Mini DisplayPort a HDMI e VGA - Convertitore audio/video da viaggio mDP 2 in 1 - 1920x1200 / 1080p - bianco

Consente il collegamento del proprio PC o Mac® dotato di Mini DisplayPort a un display HDMI o VGA

€ 32,99 IVA esclusa
€ 40,25 IVA inclusa
Cavo Adattatore 3 in 1 DisplayPort a VGA/DVI/HDMI - Convertitore DP a VGA HDMI DVI
DP2VGDVHD
Cavo Adattatore 3 in 1 DisplayPort a VGA/DVI/HDMI - Convertitore DP a VGA HDMI DVI

Consente il collegamento di un PC o Mac® dotato di DisplayPort a un display HDMI, VGA o DVI

€ 61,99 IVA esclusa
€ 75,63 IVA inclusa
Adattatore DisplayPort a HDMI e VGA - Convertitore audio/video da viaggio DP 2 in 1 - 1920x1200 / 1080p
DP2HDVGA
Adattatore DisplayPort a HDMI e VGA - Convertitore audio/video da viaggio DP 2 in 1 - 1920x1200 / 1080p

Consente il collegamento del proprio sistema di computer dotato di DisplayPort al display HDMI o VGA

€ 32,99 IVA esclusa
€ 40,25 IVA inclusa

Accessori