Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Adattatore USB-C a HDMI - 4k 60hz

ID prodotto: CDP2HD4K60

Consente di collegare MacBook, Chromebook o altri laptop USB Type-C a un monitor o proiettore Ultra HD a 60 Hz

Caratteristiche
  • Consente di eseguire applicazioni impegnative su display 4K a 60 Hz

  • Massima portabilità grazie al design compatto a ingombro ridotto

  • Collegamento senza problemi a un connettore USB-C reversibile

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Compatibile con porte Thunderbolt 3

  • 7.1 audio support

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

BECHIT
INGIT
Disponibile in
€ 39,99 EUR IVA esclusa
€ 47,99 IVA inclusa

ID: CDP2HD4K60

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

L'adattatore da USB-C™ a HDMI® consente di trasmettere video e audio HDMI dai dispositivi USB Type-C™, come ad esempio MacBook dotati di porte USB-C, con il supporto dell'Ultra HD 4K a 60 hz. Questo adattatore è compatibile con i dispositivi USB-C in grado di trasmettere un segnale video DisplayPort e con le porte Thunderbolt™ 3.

Risoluzione Ultra HD 4K a 60 Hz

L'adattatore consente di sfruttare le funzionalità video integrate delle connessioni USB Type-C per ottenere la qualità dell'UHD in un display 4K a 60 hz. Ciò semplifica il multitasking con le applicazioni più esigenti in termini di risorse. L'adattatore offre risoluzioni in uscita fino a 3840 x 2160p a 60 Hz, ideali per applicazioni ad alta risoluzione come la visualizzazione di video 4K. Inoltre, l'adattatore è retrocompatibile con i display 1080p e ciò lo rende un accessorio ideale per la casa, l'ufficio o altre applicazioni dello spazio di lavoro.

Portabilità estrema

Questo adattatore video USB Type-C offre la massima portabilità grazie al design leggero e all’ingombro ridotto. L'adattatore è l'accessorio ideale per i nuovi dispositivi USB-C slim. Il prodotto entra agevolmente in valigette o borse per laptop, rivelandosi perfetto per le applicazioni BYOD (Bring Your Own Device).

Collegamento senza problemi con USB Type-C

L'adattatore consente di utilizzare la versatile porta USB Type-C del dispositivo portatile. USB Type-C è un connettore reversibile che è possibile inserire in qualsiasi verso. Il connettore reversibile consente un inserimento corretto al primo tentativo, eliminando la necessità di ripetere il collegamento del laptop a display o proiettori durante presentazioni o convegni.

CDP2HD4K60 è coperto dalla garanzia di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita di StarTech.com.

Applicazioni
  • È possibile portare l'adattatore in viaggio per collegare qualsiasi monitor, televisore o proiettore HDMI
  • Consente di collegare un MacBook o Chromebook™ BYOD a un display HDMI in ufficio
  • Consente di collegare un display HDMI a un laptop USB-C da utilizzare come monitor secondario
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset Parade - PS176
STMicroelectronics - STM32F072CBU6
Porte 1
Segnale di uscita HDMI
Tipo convertitori Adattatori
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz
Risoluzioni supportate 1024x768
1280x720
1920x1080
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840 x 2160
Specifiche audio Audio surround 7.1
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode Maschio Input
Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Femmina Output
Note/requisiti speciali
Nota This video adapter is not compatible with cables that use RedMere™ technology.
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Temperatura di conservazione 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Umidità Da 25% a 85% RH (non-condensante)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 11 mm [0.4 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 25 mm [1 in]
Lunghezza prodotto 150 mm [5.9 in]
Peso prodotto 23 g [0.8 oz]
Variante colore Nero
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0 kg [0.1 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K
Certificazioni
Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K
CDP2HD

Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K

Consente di collegare MacBook, Chromebook o laptop con USB-C a un monitor o proiettore HDMI

€ 32,99 IVA esclusa
€ 39,59 IVA inclusa

Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Bianco
CDP2HDW

Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Bianco

Consente di collegare MacBook, Chromebook o laptop con USB-C a un monitor o proiettore HDMI

€ 32,99 IVA esclusa
€ 39,59 IVA inclusa

Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Nero
CDP2VGA

Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Nero

Consente di collegare MacBook, Chromebook™ o laptop con USB-C a un monitor o proiettore VGA

€ 44,99 IVA esclusa
€ 53,99 IVA inclusa

Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Bianco
CDP2VGAW

Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Bianco

Consente di collegare MacBook, Chromebook o laptop con USB Type-C a un monitor o proiettore VGA

€ 44,99 IVA esclusa
€ 53,99 IVA inclusa

Adattatore USB-C a DVI - Convertitore video USB Type-C a DVI
CDP2DVI

Adattatore USB-C a DVI - Convertitore video USB Type-C a DVI

Consente di collegare MacBook, Chromebook™ o laptop con USB-C a un monitor o proiettore DVI

€ 40,99 IVA esclusa
€ 49,19 IVA inclusa

Adattatore Video USB-C a DVI - Bianco
CDP2DVIW

Adattatore Video USB-C a DVI - Bianco

Consente di collegare MacBook, Chromebook™ o laptop con USB-C a un monitor o proiettore DVI

€ 40,99 IVA esclusa
€ 49,19 IVA inclusa

Adattatore USB-C a HDMI - 4k 60hz - Bianco
CDP2HD4K60W

Adattatore USB-C a HDMI - 4k 60hz - Bianco

Consente di collegare il computer laptop con tecnologia USB Type-C a un proiettore o a un display Ultra HD 60Hz

€ 41,99 IVA esclusa
€ 50,39 IVA inclusa

Cavo HDMI Premium ad alta velocità con Ethernet - 4K 60Hz - 1m
HDMM1MP

Cavo HDMI Premium ad alta velocità con Ethernet - 4K 60Hz - 1m

Consente di creare connessioni HDMI avanzate e prive di errori

€ 12,99 IVA esclusa
€ 15,59 IVA inclusa

Cavo HDMI Premium ad alta velocità con Ethernet - 4K 60Hz - 2m
HDMM2MP

Cavo HDMI Premium ad alta velocità con Ethernet - 4K 60Hz - 2m

Consente di creare connessioni HDMI avanzate e prive di errori

€ 17,99 IVA esclusa
€ 21,59 IVA inclusa

Cavo HDMI Premium ad alta velocità con Ethernet - 4K 60Hz - 3m
HDMM3MP

Cavo HDMI Premium ad alta velocità con Ethernet - 4K 60Hz - 3m

Consente di creare connessioni HDMI avanzate e prive di errori

€ 24,99 IVA esclusa
€ 29,99 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.