StarTech.com

Adattatore USB-C a HDMI - con Switch di Modalità Presentazione - 4k 60Hz

Consente di collegare il computer USB-C in uso a un display HDMI ed evita che il display del computer laptop passi allo stato di sospensione durante una presentazione o una riunione

ID prodotto: CDP2HD4K60SA

  • Con la modalità Presentazione, l'output video non viene interrotto dalla modalità di risparmio energia del computer
  • Evita l'inconveniente di dover modificare le impostazioni di risparmio energia grazie a un interruttore intuitivo che consente di attivare o disattivare la modalità Presentazione
  • Compatibile con computer Mac e Windows
Ulteriori Informazioni
  • Supporto per le risoluzioni video Ultra HD fino a 4K a 60 Hz
  • Collegamento senza problemi a un connettore USB-C reversibile
  • Massima portabilità grazie al design compatto a ingombro ridotto
  • Compatibile con le porte Thunderbolt™ 3
  • Supporto per l'audio 7.1
€ 48,99 EUR IVA esclusa
€ 59,77 EUR IVA inclusa

Panoramica

Un adattatore video fuori dal comune, che consente non soltanto di collegare la porta USB-C™ del computer in uso a un proiettore o un display HDMI®, ma è anche dotato di un esclusivo interruttore per la modalità Presentazione. Attivandolo, il dispositivo impedisce al computer di avviare lo screensaver, passare allo stato di sospensione o entrare in modalità di risparmio energia. La possibilità di avere sempre lo schermo attivo trasforma questo adattatore video USB-C nella soluzione ideale per qualsiasi riunione o presentazione.

Per tenere alta l'attenzione del pubblico verso la presentazione

illustrazione di un portatile collegato al adattatore per una presentazione

Durante una presentazione, l'obiettivo è interagire con il pubblico, non con il computer. Se però si dimentica di muovere il mouse al momento giusto o di modificare le impostazioni di risparmio energia, lo schermo si spegne per inattività mentre ci si sta rivolgendo all'uditorio. Un inconveniente che può distrarre molto il relatore, se sta tentando di concentrarsi sul messaggio da comunicare.

Questo adattatore consente di ovviare alle interruzioni durante la visualizzazione dello schermo grazie alla modalità Presentazione, una funzione esclusiva che riproduce automaticamente un movimento occasionale del cursore per impedire alle impostazioni di risparmio energia del computer di interferire con la presentazione. È la soluzione ideale per condividere siti Web, disegni, fogli di calcolo, PDF o presentazioni durante le riunioni.

Attivazione e disattivazione della modalità Presentazione 

Illustrazione modalità presentazione nella foto

La modalità Presentazione può essere attivata o disattivata a seconda dell'applicazione in uso. L'attivazione è consigliata quando ci si trova in una sala riunioni e si vuole che lo schermo rimanga attivo; se invece si utilizza l'adattatore in uno spazio di lavoro o in una postazione in ufficio, è consigliabile disattivare la modalità per ripristinare le impostazioni di risparmio energia originali del computer. L'utilizzo dell'interruttore è semplice e consente di ovviare alla fastidiosa necessità di regolare spesso le impostazioni del sistema operativo. 

Configurazione e funzionamento senza pensieri su Mac e PC

Questo esclusivo adattatore è supportato in modo nativo nei computer Windows® e Mac, per una maggiore semplicità di installazione e funzionamento. La connessione all'adattatore avviene con facilità grazie alla versatile porta USB Type-C™ del computer. Dato che il connettore USB-C è di tipo reversibile, il collegamento si stabilisce correttamente già al primo tentativo. In questo modo si evitano le distrazioni e l'inconveniente di dover tentare più volte di collegare il computer laptop a un proiettore o a un display.

Supporto delle risoluzioni 4K a 60 Hz

L'adattatore permette di sfruttare le funzionalità video intrinseche nella connessione USB Type-C del computer in uso per conferire al display HDMI 2.0 l'eccezionale risoluzione della tecnologia UHD 4K a 60 Hz. In questo modo è più semplice svolgere diverse attività contemporaneamente, utilizzando applicazioni ad altissimo consumo di risorse.

Con questo adattatore è possibile ottenere una risoluzione in uscita fino a 3840x2160p a 60 Hz, ideale per attività ad alta risoluzione come la visualizzazione di video 4K. La retrocompatibilità con i display 1080p lo rende l'accessorio di viaggio perfetto per connettersi a qualsiasi proiettore o display in una sala riunioni.

Il prodotto CDP2HD4K60SA è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Nota: questo adattatore funziona con dispositivi dotati di tecnologia USB-C in grado di supportare il video.

Applicazioni

Consente di esporre una presentazione da un computer laptop in tutta tranquillità, senza temere che la modalità di risparmio energia si attivi nel momento indesiderato

L'adattatore può essere portato sempre con sé in viaggio per connettersi a qualsiasi display HDMI disponibile

Consente di collegare un display HDMI a un laptop USB-C da utilizzare come monitor secondario

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Ingresso AV USB Type-C
Porte 1
Uscita AV HDMI
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60Hz
Risoluzioni supportate 1024 x 768
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1200
2560 x 1440
2560 x 1600
3840 x 2160
Specifiche audio Audio surround 7.1
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode Maschio Input
Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Femmina Output
Note/requisiti speciali
Nota This video adapter is not compatible with cables that use RedMere™ technology.
Requisiti di sistema e cavi Per poter funzionare con questo adattatore, la porta USB-C deve supportare la tecnologia DisplayPort tramite USB-C (DisplayPort Alternate Mode).
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Temperatura di conservazione 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Umidità Da 25% a 85% RH (non-condensante)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 16 mm [0.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 43 mm [1.7 in]
Lunghezza cavo 95 mm [3.7 in]
Lunghezza prodotto 190 mm [7.5 in]
Peso prodotto 28 g [1 oz]
Variante colore Nero
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 67 g [2.4 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore video USB-C a HDMI
1 - guida di avvio rapido
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore USB-C a VGA con Switch Modalità Presentazione - 1920x1200
CDP2VGASA
Adattatore USB-C a VGA con Switch Modalità Presentazione - 1920x1200

Consente di collegare il computer USB-C in uso a un display VGA ed evita che il display del computer laptop passi allo stato di sospensione durante una presentazione o una riunione

€ 50,99 IVA esclusa
€ 62,21 IVA inclusa
Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K
CDP2HD
Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K

Consente di collegare MacBook, Chromebook o laptop con USB-C a un monitor o proiettore HDMI

€ 32,99 IVA esclusa
€ 40,25 IVA inclusa
Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Bianco
CDP2HDW
Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Bianco

Consente di collegare MacBook, Chromebook o laptop con USB-C a un monitor o proiettore HDMI

€ 32,99 IVA esclusa
€ 40,25 IVA inclusa
Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Nero
CDP2VGA
Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Nero

Consente di collegare MacBook, Chromebook™ o laptop con USB-C a un monitor o proiettore VGA

€ 44,99 IVA esclusa
€ 54,89 IVA inclusa
Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Bianco
CDP2VGAW
Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Bianco

Consente di collegare MacBook, Chromebook o laptop con USB Type-C a un monitor o proiettore VGA

€ 44,99 IVA esclusa
€ 54,89 IVA inclusa
Adattatore USB-C a DVI - Convertitore video USB Type-C a DVI
CDP2DVI
Adattatore USB-C a DVI - Convertitore video USB Type-C a DVI

Consente di collegare MacBook, Chromebook™ o laptop con USB-C a un monitor o proiettore DVI

€ 40,99 IVA esclusa
€ 50,01 IVA inclusa
Adattatore Video USB-C a DVI - Bianco
CDP2DVIW
Adattatore Video USB-C a DVI - Bianco

Consente di collegare MacBook, Chromebook™ o laptop con USB-C a un monitor o proiettore DVI

€ 40,99 IVA esclusa
€ 50,01 IVA inclusa

Accessori