StarTech.com

Adattatore USB-C a HDMI - 4k 60hz - Bianco

Consente di collegare il computer laptop con tecnologia USB Type-C a un proiettore o a un display Ultra HD 60Hz

ID prodotto: CDP2HD4K60W

  • Immagini di qualità straordinaria per applicazioni che richiedono un impiego di risorse elevato e una risoluzione 4k fino a 60 Hz
  • Collegamento senza problemi a un connettore USB-C reversibile
  • Compatibile con porte Thunderbolt 3
Ulteriori Informazioni
  • Massima portabilità grazie al design compatto a ingombro ridotto
  • Supporto per l'audio 7.1
€ 41,99 EUR IVA esclusa
€ 51,23 EUR IVA inclusa

Panoramica

Questo adattatore USB-C™ a HDMI® consente di trasmettere audio e video HDMI da un dispositivo USB Type-C™, con supporto della tecnologia Ultra HD 4K a 60 Hz. L'adattatore è compatibile sia con i dispositivi USB-C che trasmettono un segnale video DisplayPort, sia con le porte Thunderbolt™ 3. L'adattatore video USB-C vanta un elegante design di colore bianco, che si abbina alla perfezione ai computer laptop HP® ENVY 13 o i MacBook USB Type-C.

Immagini di qualità straordinaria con risoluzione fino a Ultra HD 4K a 60 Hz

L'adattatore permette di sfruttare le funzionalità video intrinseche nella connessione USB Type-C per conferire al display 4K a 60 Hz l'eccezionale qualità della tecnologia UHD. In questo modo è più semplice svolgere diverse attività contemporaneamente, utilizzando applicazioni ad altissimo consumo di risorse. Con questo adattatore è possibile ottenere una risoluzione in uscita fino a 3840x2160p a 60 Hz, ideale per attività ad alta risoluzione come la visualizzazione e la modifica di video 4K.

La retrocompatibilità dell'adattatore con i display 1080p lo rende l'accessorio ideale per la casa, l'ufficio o altri ambienti di lavoro.

Il compagno di viaggio perfetto per un MacBook con tecnologia USB-C

Con il suo design all-white, questo adattatore video USB-C è l'accessorio ideale per i MacBook con tecnologia USB-C. Compatto e leggero, si adatta facilmente alla custodia per il trasporto o alla borsa del MacBook ed è perfetto per le applicazioni BYOD (Bring Your Own Device) in ufficio. Oltre ad abbinarsi perfettamente ai computer Mac e HP ENVY, l'adattatore è compatibile con qualsiasi computer USB-C in grado di supportare DisplayPort ALT mode, come i computer laptop Windows®.

Connessione senza pensieri grazie alla tecnologia USB Type-C

Questo adattatore consente di utilizzare la versatile porta USB Type-C sul proprio dispositivo portatile. Dato che il connettore USB Type-C è di tipo reversibile, la direzione in cui viene inserito non influisce sulla connessione all'adattatore e il collegamento si stabilisce correttamente già al primo tentativo. In questo modo si evitano le distrazioni e l'inconveniente di dover tentare più volte di collegare il computer laptop a un display o a un proiettore mentre si espone una presentazione o si parla a un gruppo.

Il prodotto CDP2HD4K60W è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Nota: questo adattatore funziona con dispositivi dotati di tecnologia USB-C in grado di supportare il video.

Applicazioni

È possibile portare l'adattatore in viaggio per collegare qualsiasi monitor, televisore o proiettore HDMI

Consente di collegare il MacBook o il computer laptop HP ENVY BYOD a un display HDMI sul luogo di lavoro

Consente di collegare un display HDMI a un laptop USB-C da utilizzare come monitor secondario

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset Parade - PS176
STMicroelectronics - STM32F072CBU6
Ingresso AV USB Type-C
Porte 1
Uscita AV HDMI
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz
Risoluzioni supportate 1024x768
1280x720
1920x1080
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840 x 2160 @ 60Hz
Specifiche audio Audio surround 7.1
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode Maschio Input
Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Femmina Output
Note/requisiti speciali
Nota This video adapter is not compatible with cables that use RedMere™ technology.
Requisiti di sistema e cavi Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) in order to work with this adapter.
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 11 mm [0.4 in]
Colore Bianco
Larghezza prodotto 25 mm [1 in]
Lunghezza cavo 9.3 cm [3.7 in]
Lunghezza prodotto 150 mm [5.9 in]
Peso prodotto 21 g [0.7 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 30 g [1.1 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore USB-C a HDMI
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K
CDP2HD
Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K

Consente di collegare MacBook, Chromebook o laptop con USB-C a un monitor o proiettore HDMI

€ 32,99 IVA esclusa
€ 40,25 IVA inclusa
Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Bianco
CDP2HDW
Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Bianco

Consente di collegare MacBook, Chromebook o laptop con USB-C a un monitor o proiettore HDMI

€ 32,99 IVA esclusa
€ 40,25 IVA inclusa
Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Nero
CDP2VGA
Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Nero

Consente di collegare MacBook, Chromebook™ o laptop con USB-C a un monitor o proiettore VGA

€ 44,99 IVA esclusa
€ 54,89 IVA inclusa
Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Bianco
CDP2VGAW
Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Bianco

Consente di collegare MacBook, Chromebook o laptop con USB Type-C a un monitor o proiettore VGA

€ 44,99 IVA esclusa
€ 54,89 IVA inclusa
Adattatore USB-C a DVI - Convertitore video USB Type-C a DVI
CDP2DVI
Adattatore USB-C a DVI - Convertitore video USB Type-C a DVI

Consente di collegare MacBook, Chromebook™ o laptop con USB-C a un monitor o proiettore DVI

€ 40,99 IVA esclusa
€ 50,01 IVA inclusa
Adattatore Video USB-C a DVI - Bianco
CDP2DVIW
Adattatore Video USB-C a DVI - Bianco

Consente di collegare MacBook, Chromebook™ o laptop con USB-C a un monitor o proiettore DVI

€ 40,99 IVA esclusa
€ 50,01 IVA inclusa
Adattatore USB-C a HDMI - 4k 60hz
CDP2HD4K60
Adattatore USB-C a HDMI - 4k 60hz

Consente di collegare MacBook, Chromebook o altri laptop USB Type-C a un monitor o proiettore Ultra HD a 60 Hz

€ 39,99 IVA esclusa
€ 48,79 IVA inclusa

Accessori