StarTech.com

Adattatore video USB-C a HDMI con Power Delivery - 60 Watt - Nero

Convertitore Video USB-C a HDMI | Compatabile TB3 | 4K 60 Hz

ID prodotto: CDP2HDUCP

  • Tecnologia USB Power Delivery che consente di ricaricare il laptop e collegare contemporaneamente un display HDMI utilizzando solo una porta USB-C
  • Immagini di qualità straordinaria con supporto di risoluzioni video UHD fino a 4K a 60 Hz
  • Abbinamento perfetto con un adattatore USB-C nero che corrisponde esattamente ai cavi del proprio Ultrabook o laptop
€ 51,99 EUR IVA esclusa
€ 63,43 EUR IVA inclusa

Panoramica

Questo adattatore USB-C™ a HDMI® 4K consente di collegare un display HDMI a un laptop o un MacBook con USB Type-C. È inoltre dotato di tecnologia USB Power Delivery grazie alla quale è possibile alimentare il laptop durante la trasmissione di un video utilizzando la stessa porta USB-C. L'adattatore è disponibile anche di colore bianco (CDP2HDUCPW), in modo da poter scegliere quello che più si adatta allo stile del proprio laptop.

Alimentazione e video tramite un'unica porta con tecnologia USB Power Delivery

I laptop più piccoli e leggeri sono validissimi sotto il profilo della portabilità, ma offrono un minor numero di porte. Questo adattatore video USB-C supporta la tecnologia USB Power Delivery fino a 60 watt e dispone di un'ulteriore porta USB-C, in modo da poter ricaricare il laptop tramite il relativo adattatore di alimentazione USB-C, anche durante la trasmissione di un video. Molti laptop come Dell XPS e MacBook Pro supportano la ricarica tramite la porta USB-C con USB Power Delivery. Si consiglia di controllarne le specifiche per avere conferma della compatibilità.

Immagini di qualità straordinaria con risoluzioni video fino a 4K a 60 Hz

Per garantire il mantenimento della qualità UHD del segnale video, l'adattatore USB Type-C a HDMI supporta risoluzioni HDMI fino a 3840x2160 a 60 Hz, incluse le risoluzioni ad alta definizione più diffuse come 1080p e 720p.

Connettività con stile per l'Ultrabook o qualsiasi laptop

Questo convertitore USB-C a HDMI è dotato di una cassa e di un cavo USB-C integrato entrambi di colore nero per adattarsi allo stile del proprio Ultrabook o laptop. L'adattatore è compatibile con qualsiasi dispositivo che supporta DP Alternate Mode tramite USB-C.

Il prodotto CDP2HDUCP è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni

Collegamento a qualsiasi display HDMI quando si è in viaggio

Collegamento del proprio laptop BYOD a un display HDMI sul luogo di lavoro, a scuola o a casa e contemporanea ricarica del laptop

Presentazioni su un display HDMI di grandi dimensioni con il proprio laptop USB-C

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset Parade - PS176
VIA/VLI - VL100
Ingresso AV USB Type-C
Uscita AV HDMI
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 3840 x 2160 @ 60Hz
Risoluzioni supportate 3840 x 2160 @ 60Hz
2560 x 1600
2048 x 1280
1920 x 1200
1920 x 1080
1280 x 720
1680 x 1050
1600 x 900
1440 x 900
1360 x 768
1280 x 800
1280 x 768

Lower resolutions and refresh rates may also be supported
Specifiche audio Audio surround 7.1
Video Revision HDMI 2.0
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode Maschio Input
Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Femmina Output
1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.0 Femmina Input
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Per poter funzionare con questo adattatore, la porta USB-C deve supportare la tecnologia DisplayPort tramite USB-C (DP Alternate Mode)
Alimentazione
Power Delivery 60W
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità 0~90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 13 mm [0.5 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 33 mm [1.3 in]
Lunghezza cavo 100 mm [3.9 in]
Lunghezza prodotto 50 mm [2 in]
Peso prodotto 24 g [0.8 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.1 kg [0.2 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore USB-C a HDMI
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore USB-C a HDMI - 4k 60hz
CDP2HD4K60
Adattatore USB-C a HDMI - 4k 60hz

Consente di collegare MacBook, Chromebook o altri laptop USB Type-C a un monitor o proiettore Ultra HD a 60 Hz

€ 39,99 IVA esclusa
€ 48,79 IVA inclusa
Adattatore USB-C a HDMI - 4k 60hz - Bianco
CDP2HD4K60W
Adattatore USB-C a HDMI - 4k 60hz - Bianco

Consente di collegare il computer laptop con tecnologia USB Type-C a un proiettore o a un display Ultra HD 60Hz

€ 41,99 IVA esclusa
€ 51,23 IVA inclusa
Adattatore Video USB-C a HDMI con USB Power Delivery - 4k 60hz - Bianco
CDP2HDUCPW
Adattatore Video USB-C a HDMI con USB Power Delivery - 4k 60hz - Bianco

Uscita video HDMI e ricarica del computer laptop da un'unica porta USB Type-C del computer laptop

€ 51,99 IVA esclusa
€ 63,43 IVA inclusa
Cavo Adattatore USB-C a HDMI da 1m - 4k a 30Hz
CDP2HDMM1MB
Cavo Adattatore USB-C a HDMI da 1m - 4k a 30Hz

Niente più cavi in disordine: da oggi puoi connettere il tuo computer USB Type-C direttamente a un display HDMI senza l'impiego di altri adattatori

€ 44,99 IVA esclusa
€ 54,89 IVA inclusa
Cavo Convertitore Adattatore USB-C a HDMI da 2m
CDP2HDMM2MB
Cavo Convertitore Adattatore USB-C a HDMI da 2m

Niente più cavi in disordine: da oggi puoi connettere il tuo computer USB Type-C direttamente a un display HDMI senza l'impiego di altri adattatori

€ 48,99 IVA esclusa
€ 59,77 IVA inclusa
Adattatore USB-C a HDMI - con Switch di Modalità Presentazione - 4k 60Hz
CDP2HD4K60SA
Adattatore USB-C a HDMI - con Switch di Modalità Presentazione - 4k 60Hz

Consente di collegare il computer USB-C in uso a un display HDMI ed evita che il display del computer laptop passi allo stato di sospensione durante una presentazione o una riunione

€ 48,99 IVA esclusa
€ 59,77 IVA inclusa
Adattatore video USB-C a HDMI con Power Delivery - 60 Watt - Nero
CDP2HDUCP
Adattatore video USB-C a HDMI con Power Delivery - 60 Watt - Nero

Convertitore Video USB-C a HDMI | Compatabile TB3 | 4K 60 Hz

€ 51,99 IVA esclusa
€ 63,43 IVA inclusa
Splitter Multi-Monitor USB-C a HDMI - Hub MST Tipo-C a 2 porte compatabile con Thunderbolt 3
MSTCDP122HD
Splitter Multi-Monitor USB-C a HDMI - Hub MST Tipo-C a 2 porte compatabile con Thunderbolt 3

Consente di collegare due display indipendenti a una porta USB Type-C

€ 114,99 IVA esclusa
€ 140,29 IVA inclusa
Cavo Adattatore USB-C a DVI da 1m - 1920x1200
CDP2DVIMM1MB
Cavo Adattatore USB-C a DVI da 1m - 1920x1200

Niente più cavi in disordine: da oggi puoi connettere il tuo computer USB Type-C direttamente a un display DVI senza l'impiego di altri adattatori

€ 44,99 IVA esclusa
€ 54,89 IVA inclusa
Cavo Convertitore Adattatore USB-C a DVI da 2m - 1920x1200
CDP2DVIMM2MB
Cavo Convertitore Adattatore USB-C a DVI da 2m - 1920x1200

Niente più cavi in disordine: da oggi puoi connettere il tuo computer USB Type-C direttamente a un display DVI senza l'impiego di altri adattatori

€ 48,99 IVA esclusa
€ 59,77 IVA inclusa
Adattatore USB-C a DVI - Convertitore video USB Type-C a DVI
CDP2DVI
Adattatore USB-C a DVI - Convertitore video USB Type-C a DVI

Consente di collegare MacBook, Chromebook™ o laptop con USB-C a un monitor o proiettore DVI

€ 40,99 IVA esclusa
€ 50,01 IVA inclusa
Adattatore Video USB-C a DVI - Bianco
CDP2DVIW
Adattatore Video USB-C a DVI - Bianco

Consente di collegare MacBook, Chromebook™ o laptop con USB-C a un monitor o proiettore DVI

€ 40,99 IVA esclusa
€ 50,01 IVA inclusa
Cavo Adattatore USB-C a DisplayPort da 1 m - 4k 60hz
CDP2DPMM1MB
Cavo Adattatore USB-C a DisplayPort da 1 m - 4k 60hz

Permette di eliminare il disordine collegando il computer USB-C direttamente a un monitor DP, senza adattatori supplementari

€ 44,99 IVA esclusa
€ 54,89 IVA inclusa
Cavo Adattatore USB-C a DisplayPort da 1,8m - 4k 60hz
CDP2DPMM6B
Cavo Adattatore USB-C a DisplayPort da 1,8m - 4k 60hz

Permette di eliminare il disordine collegando il computer DP tramite USB Type-C direttamente a un monitor, senza adattatori supplementari

€ 44,99 IVA esclusa
€ 54,89 IVA inclusa
Adattatore USB-C a DisplayPort - 4k 60hz
CDP2DP
Adattatore USB-C a DisplayPort - 4k 60hz

Consente di collegare il computer laptop con tecnologia USB Type-C a uno schermo o a un monitor DisplayPort

€ 34,99 IVA esclusa
€ 42,69 IVA inclusa
Adattatore video USB-C a DisplayPort - Convertitore USB Tipo-C a DP - 4k 60hz - Bianco
CDP2DPW
Adattatore video USB-C a DisplayPort - Convertitore USB Tipo-C a DP - 4k 60hz - Bianco

Collegamento di un MacBook, Chromebook o computer laptop con USB-C a un proiettore o monitor con tecnologia DisplayPort

€ 34,99 IVA esclusa
€ 42,69 IVA inclusa
Adattatore Splitter MST Hub - USB-C a 2 porte DisplayPort Multi-Monitor
MSTCDP122DP
Adattatore Splitter MST Hub - USB-C a 2 porte DisplayPort Multi-Monitor

Questo adattatore consente di collegare due display indipendenti a un'unica porta USB Type-C

€ 105,99 IVA esclusa
€ 129,31 IVA inclusa
Hub USB-C DisplayPort a 3 porte collegabile a Margherita - Hub Splitter MST Tipo-C a DP
MSTCDP123DP
Hub USB-C DisplayPort a 3 porte collegabile a Margherita - Hub Splitter MST Tipo-C a DP

Questo adattatore consente di collegare tre display indipendenti a un'unica porta USB Type-C

€ 163,99 IVA esclusa
€ 200,07 IVA inclusa
Cavo Adattatore Convertitore USB-C a VGA da 1m - 1920x1200
CDP2VGAMM1MB
Cavo Adattatore Convertitore USB-C a VGA da 1m - 1920x1200

Niente più cavi in disordine: da oggi puoi connettere il tuo computer USB Type-C direttamente a un display VGA senza l'impiego di altri adattatori

€ 51,99 IVA esclusa
€ 63,43 IVA inclusa
Cavo Adattatore Convertitore USB-C a VGA da 2m - 1920x1200
CDP2VGAMM2MB
Cavo Adattatore Convertitore USB-C a VGA da 2m - 1920x1200

Niente più cavi in disordine: da oggi puoi connettere il tuo computer USB Type-C direttamente a un display VGA senza l'impiego di altri adattatori

€ 54,99 IVA esclusa
€ 67,09 IVA inclusa
Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Nero
CDP2VGA
Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Nero

Consente di collegare MacBook, Chromebook™ o laptop con USB-C a un monitor o proiettore VGA

€ 44,99 IVA esclusa
€ 54,89 IVA inclusa
Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Bianco
CDP2VGAW
Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Bianco

Consente di collegare MacBook, Chromebook o laptop con USB Type-C a un monitor o proiettore VGA

€ 44,99 IVA esclusa
€ 54,89 IVA inclusa
Adattatore USB-C a VGA con Switch Modalità Presentazione - 1920x1200
CDP2VGASA
Adattatore USB-C a VGA con Switch Modalità Presentazione - 1920x1200

Consente di collegare il computer USB-C in uso a un display VGA ed evita che il display del computer laptop passi allo stato di sospensione durante una presentazione o una riunione

€ 50,99 IVA esclusa
€ 62,21 IVA inclusa
Adattatore video USB-C a VGA con Power Delivery - 60W - Nero
CDP2VGAUCP
Adattatore video USB-C a VGA con Power Delivery - 60W - Nero

Convertitore Video USB-C a VGA | Compatibile TB3 | 1080p

€ 47,99 IVA esclusa
€ 58,55 IVA inclusa
Adattatore video USB-C a VGA con Power Delivery - 60W - Bianco
CDP2VGAUCPW
Adattatore video USB-C a VGA con Power Delivery - 60W - Bianco

Convertitore Video USB-C a VGA | Compatibile TB3 | 1080p

€ 47,99 IVA esclusa
€ 58,55 IVA inclusa

Accessori