StarTech.com

Hub USB-C DisplayPort a 3 porte collegabile a Margherita - Hub Splitter MST Tipo-C a DP

Questo adattatore consente di collegare tre display indipendenti a un'unica porta USB Type-C

ID prodotto: MSTCDP123DP

  • Ottimizzazione della produttività collegando tre display indipendenti al computer utilizzando l'hub MST
  • Collegamento senza problemi a un connettore USB-C reversibile
  • Connessione a pressoché qualsiasi televisore, monitor o proiettore, con il supporto di adattatori dal costo contenuto (venduti separatamente)
Ulteriori Informazioni
  • Supporto per risoluzioni fino a 4K su due monitor contemporaneamente
  • Compatibile con porte Thunderbolt 3
€ 163,99 EUR IVA esclusa
€ 200,07 EUR IVA inclusa

Panoramica

Questo hub MST consente di collegare tre monitor DisplayPort a un computer USB-C™. L'hub MST consente una configurazione senza pensieri poiché funziona in modo nativo su tutti i dispositivi Windows® che supportano la tecnologia DisplayPort Alternate Mode tramite USB Type-C™, come i modelli di computer laptop Dell Precision™, Dell XPS™ e ASUS® ROG GL752.

La compatibilità con le porte Thunderbolt™ 3 consente all'hub MST di eseguire la conversione da Thunderbolt 3 a tre uscite DisplayPort sfruttando questa tecnologia innovativa. A un prezzo inferiore rispetto a quello delle dock, MST costituisce una soluzione multi-monitor più conveniente rispetto a una tradizionale docking station per computer laptop tradizionale.

Maggiore produttività grazie all'impiego di più monitor

L'ultima generazione di computer laptop raggiunge un livello inedito di portabilità. Purtroppo però ciò comporta disporre di meno uscite video e di un piccolo schermo integrato. A risolvere il problema ci pensa questo hub MST, che agevola il multitasking consentendo di collegare tre display a una singola porta USB-C del computer.

Utilizzando l'hub MST, il desktop può essere esteso su altri monitor per trasmettere contenuti distinti su ogni display. L'hub MST è quindi la soluzione ideale per dar vita in tutta semplicità a una postazione di lavoro hot-desk composta da mouse e tastiera wireless, che agevola il multitasking e aumenta la produttività.

In più l'hub consente di replicare la stessa immagine su diversi display nel caso di applicazioni di visualizzazione da remoto, come la segnaletica digitale.

Maggiore produttività grazie all'impiego di più monitor

Immagini di qualità straordinaria senza aggravio per le risorse di sistema

La tecnologia MST sfrutta la scheda video esistente per ottimizzare il consumo delle risorse del sistema e garantire risoluzioni Ultra HD 4K. La risoluzione 4K supportata dai dispositivi A/V più recenti, offre una qualità quattro volte superiore alle risoluzioni 1080p.

In più, l'hub MST è perfetto per tutte le applicazioni ad alta risoluzione, come i disegni CAD e l'imaging in campo medico, in quanto è in grado di assicurare una risoluzione in uscita ad alta definizione pari a 1080p.

software di produttività visualizzato su tre monitor

Funziona con qualsiasi monitor, televisore o proiettore

Con questo hub MST è possibile usare adattatori video DP separati per collegare display HDMI, VGA o DVI, per garantire la compatibilità con tutti i monitor esistenti.

Compatibilità estesa

Il prodotto MSTCDP123DP è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni

Consente di collegare display aggiuntivi a un dispositivo USB-C

Consente di utilizzare uno schermo per i dati di riferimento, ad esempio i siti Web, durante il lavoro sui documenti su un altro schermo

Consente di collegare un dispositivo USB-C che supporta la modalità DisplayPort Alternate Mode a tre display ad alta risoluzione presso la workstation

Consente di creare una parete video panoramica per applicazioni di pubblicità digitale DisplayPort

Permette di modificare immagini, video o clip audio su due display aggiuntivi con qualunque orientamento o risoluzione

Fogli di calcolo e fogli di lavoro visualizzabili su tre display aggiuntivi per evitare lo scorrimento orizzontale

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio
ID chipset MegaChips - STDP4320
VIA/VLI - VL100
Porte 3
Uscita AV DisplayPort
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 3840x2160 @ 30hz
Risoluzioni supportate

Note: MST shares 21.6 Gbps across all attached displays. Higher resolutions can restrict the available bandwidth with the remaining ports, please see our guideline below for determining an ideal resolution for your setup.

Average resolution bandwidth allocation

1920x1080 (High-definition 1080p) @60hz - 22%
1920x1200 @60hz - 30%
2560x1440 @60hz - 35%
2560x1600 @60hz - 38%
3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz - 38%

Note: Exceeding 100% will reduce functionality.

Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode Maschio Input
Connettore B 3 - DisplayPort (20 pin) Femmina Output
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows 10, 8.1, 8
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 18 mm [0.7 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 60 mm [2.4 in]
Lunghezza cavo 322 mm [12.7 in]
Lunghezza prodotto 78 mm [3.1 in]
Peso prodotto 86 g [3 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.2 kg [0.4 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Hub MST
1 - guida di avvio rapido

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows 10, 8.1, 8

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore Splitter MST Hub - USB-C a 2 porte DisplayPort Multi-Monitor
MSTCDP122DP
Adattatore Splitter MST Hub - USB-C a 2 porte DisplayPort Multi-Monitor

Questo adattatore consente di collegare due display indipendenti a un'unica porta USB Type-C

€ 105,99 IVA esclusa
€ 129,31 IVA inclusa
Splitter Multi-Monitor USB-C a HDMI - Hub MST Tipo-C a 2 porte compatabile con Thunderbolt 3
MSTCDP122HD
Splitter Multi-Monitor USB-C a HDMI - Hub MST Tipo-C a 2 porte compatabile con Thunderbolt 3

Consente di collegare due display indipendenti a una porta USB Type-C

€ 114,99 IVA esclusa
€ 140,29 IVA inclusa
Adattatore Splitter MST Hub - Mini DisplayPort a 2 porte DisplayPort
MSTMDP122DP
Adattatore Splitter MST Hub - Mini DisplayPort a 2 porte DisplayPort

Questo adattatore consente di collegare due display indipendenti a un'unica porta mDP 1.2

€ 105,99 IVA esclusa
€ 129,31 IVA inclusa
Hub MST multimonitor Mini DisplayPort 1.2 a DisplayPort triplo
MSTMDP123DP
Hub MST multimonitor Mini DisplayPort 1.2 a DisplayPort triplo

Questo adattatore consente di collegare tre display indipendenti a un'unica porta mDP 1.2

€ 154,99 IVA esclusa
€ 189,09 IVA inclusa
Adattatore Splitter MST Hub - Mini DisplayPort a 4 porte DisplayPort
MSTMDP124DP
Adattatore Splitter MST Hub - Mini DisplayPort a 4 porte DisplayPort

Questo adattatore consente di collegare quattro display indipendenti a un'unica porta mDP 1.2

€ 211,99 IVA esclusa
€ 258,63 IVA inclusa
Adattatore Splitter MST Hub - Mini DisplayPort a 3x HDMI
MSTMDP123HD
Adattatore Splitter MST Hub - Mini DisplayPort a 3x HDMI

Questo adattatore consente di collegare tre display indipendenti a un'unica porta mDP 1.2

€ 166,99 IVA esclusa
€ 203,73 IVA inclusa
Adattatore Splitter MST Hub - DisplayPort a 2 porte DisplayPort
MSTDP122DP
Adattatore Splitter MST Hub - DisplayPort a 2 porte DisplayPort

Questo adattatore consente di collegare due display indipendenti a un'unica porta DP 1.2

€ 105,99 IVA esclusa
€ 129,31 IVA inclusa
Hub MST - DisplayPort a 3 DisplayPort
MSTDP123DP
Hub MST - DisplayPort a 3 DisplayPort

Questo adattatore consente di collegare tre display indipendenti a un'unica porta DP 1.2

€ 154,99 IVA esclusa
€ 189,09 IVA inclusa
Adattatore Splitter MST Hub - DisplayPort a 4 porte DisplayPort
MSTDP124DP
Adattatore Splitter MST Hub - DisplayPort a 4 porte DisplayPort

Questo adattatore consente di collegare quattro display indipendenti a un'unica porta DP 1.2

€ 211,99 IVA esclusa
€ 258,63 IVA inclusa

Accessori