Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Adattatore USB-C a DisplayPort - 4k 60hz

ID prodotto: CDP2DP

Consente di collegare il computer laptop con tecnologia USB Type-C a uno schermo o a un monitor DisplayPort

Caratteristiche
  • Consente di eseguire applicazioni ad altissimo consumo di risorse su display 4K a 60 Hz

  • Collegamento senza problemi a un connettore USB-C reversibile

  • Massima portabilità grazie al design compatto a ingombro ridotto

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Compatibile con porte Thunderbolt 3

  • Supporto per l'audio 7.1

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

BECHIT
INGIT
Disponibile in
€ 34,99 EUR IVA esclusa
€ 41,99 IVA inclusa

ID: CDP2DP

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Questo adattatore USB-C™ a DisplayPort consente di trasmettere audio e video DP dalla porta USB Type-C™ del computer laptop o di un altro dispositivo. Questo adattatore funziona con i dispositivi USB-C che trasmettono un segnale video DisplayPort (DP), ad esempio i modelli MacBook Pro, Chromebook™ o altri computer USB-C. Il display con tecnologia DisplayPort può essere quindi collegato a un computer USB-C mediante un cavo DisplayPort.

Risoluzione Ultra HD 4K a 60 Hz

L'adattatore permette di sfruttare le funzionalità video intrinseche nella connessione USB Type-C del computer per conferire al display 4K a 60 Hz l'eccezionale qualità della tecnologia UHD. In questo modo è più semplice svolgere diverse attività contemporaneamente, utilizzando applicazioni ad altissimo consumo di risorse.

Con questo adattatore è possibile ottenere una risoluzione in uscita fino a 3840x2160p a 60 Hz, ideale per attività ad alta risoluzione come la visualizzazione di video 4K. In più, la retrocompatibilità dell'adattatore con i display 1080p lo rende l'accessorio ideale per la casa, l'ufficio o altri ambienti di lavoro.

Massima portabilità

Estremamente portatile, l'adattatore video USB Type-C è dotato di un design leggero e a ingombro ridotto e può essere riposto facilmente nella borsa del computer laptop. Risulta quindi l'accessorio perfetto per collegare un computer MacBook Pro o Dell XPS™ a un display o a un monitor DisplayPort nelle applicazioni BYOD (Bring Your Own Device) in ufficio.

Connessione senza pensieri grazie alla tecnologia USB Type-C

Questo adattatore consente di utilizzare la versatile porta USB Type-C sul proprio dispositivo portatile. Dato che USB Type-C è un connettore reversibile, il modo in cui viene inserito non influisce sul funzionamento dell'adattatore, evitando l'imbarazzo e il fastidio di dover regolare il proprio dispositivo quando si deve esporre una presentazione.

Il prodotto CDP2DP è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Note:

  • per poter funzionare con questo adattatore, la porta USB-C del dispositivo deve supportare la tecnologia DisplayPort tramite USB-C (DisplayPort Alternate Mode)
  • L'adattatore trasmette un segnale DisplayPort in modalità singola e non è compatibile con altri adattatori video, ad esempio i modelli DisplayPort a HDMI, DisplayPort a VGA o DisplayPort a DVI
Domande comuni dei clienti

Visualizza le domande frequenti...

Applicazioni
  • L'adattatore può essere portato sempre con sé in viaggio e collegato a qualsiasi monitor DisplayPort disponibile
  • Consente di collegare un computer MacBook Pro o Dell XPS BYOD con tecnologia USB-C a un monitor DisplayPort disponibile sul luogo di lavoro
  • Quando si entra nella sala riunioni, il laptop USB-C è pronto per eseguire la presentazione
  • Collegamento di un display DP al computer laptop USB-C per l'uso come display secondario
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset PERICOM - PI3DPX1203
NXP - PTN5100
Porte 1
Segnale di uscita DisplayPort
Tipo convertitori Adattatori
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz
Risoluzioni supportate 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
2560x1600
3840 x 2160 (4K)@ 60hz
Specifiche audio Audio surround 7.1
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode Maschio Input
Connettore B 1 - DisplayPort (20 pin) Femmina Output
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 14 mm [0.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 37 mm [1.5 in]
Lunghezza prodotto 180 mm [7.1 in]
Peso prodotto 22 g [0.8 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0 kg [0.1 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore USB-C a DisplayPort
Certificazioni
Adattatore video USB-C a DisplayPort - Convertitore USB Tipo-C a DP - 4k 60hz - Bianco
CDP2DPW

Adattatore video USB-C a DisplayPort - Convertitore USB Tipo-C a DP - 4k 60hz - Bianco

Collegamento di un MacBook, Chromebook o computer laptop con USB-C a un proiettore o monitor con tecnologia DisplayPort

€ 34,99 IVA esclusa
€ 41,99 IVA inclusa

Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K
CDP2HD

Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K

Consente di collegare MacBook, Chromebook o laptop con USB-C a un monitor o proiettore HDMI

€ 32,99 IVA esclusa
€ 39,59 IVA inclusa

Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Bianco
CDP2HDW

Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Bianco

Consente di collegare MacBook, Chromebook o laptop con USB-C a un monitor o proiettore HDMI

€ 32,99 IVA esclusa
€ 39,59 IVA inclusa

Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Nero
CDP2VGA

Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Nero

Consente di collegare MacBook, Chromebook™ o laptop con USB-C a un monitor o proiettore VGA

€ 44,99 IVA esclusa
€ 53,99 IVA inclusa

Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Bianco
CDP2VGAW

Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Bianco

Consente di collegare MacBook, Chromebook o laptop con USB Type-C a un monitor o proiettore VGA

€ 44,99 IVA esclusa
€ 53,99 IVA inclusa

Cavo adattatore Mini DisplayPort 1.2 a DisplayPort 4k da 1,8m - M/M
MDP2DPMM6

Cavo adattatore Mini DisplayPort 1.2 a DisplayPort 4k da 1,8m - M/M

Crea collegamenti ad alta risoluzione 4k x 2k con il supporto di HBR2 tra il laptop dotato di Mini DisplayPort™ e un monitor standard con DisplayPort

€ 9,99 IVA esclusa
€ 11,99 IVA inclusa

DisplayPort® Cable with Latches - M/M
DISPLPORT6L

Cavo DisplayPort 1.2 certificato di 1,8 m con scatto- DisplayPort 4K - M/M

Crea collegamenti ad alta risoluzione 4K x 2K con il supporto di HBR2 tra i dispositivi dotati di DisplayPort

€ 15,99 IVA esclusa
€ 19,19 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.