StarTech.com

Adattatore video USB-C a DisplayPort - Convertitore USB Tipo-C a DP - 4k 60hz - Bianco

Collegamento di un MacBook, Chromebook o computer laptop con USB-C a un proiettore o monitor con tecnologia DisplayPort

ID prodotto: CDP2DPW

  • Consente di eseguire applicazioni ad altissimo consumo di risorse su display 4K a 60 Hz
  • Collegamento senza problemi a un connettore USB-C reversibile
  • Massima portabilità grazie al design compatto a ingombro ridotto
Ulteriori Informazioni
  • Compatibile con le porte Thunderbolt™ 3
  • Supporto per l'audio 7.1
€ 34,99 EUR IVA esclusa
€ 42,69 EUR IVA inclusa

Panoramica

Questo adattatore USB-C™ a DisplayPort consente di trasmettere audio e video DP dalla porta USB Type-C™ del computer laptop o di un altro dispositivo. Questo adattatore funziona con i dispositivi USB-C che trasmettono un segnale video DisplayPort (DP), ad esempio i  MacBook Pro, Chromebook™ o altri computer laptop USB-C. Il display con tecnologia DisplayPort può essere quindi collegato a un computer USB-C mediante un cavo DisplayPort.

Risoluzione Ultra HD 4K a 60 Hz

L'adattatore permette di sfruttare le funzionalità video intrinseche nella connessione USB Type-C del computer per conferire al display 4K a 60 Hz l'eccezionale qualità della tecnologia UHD. In questo modo è più semplice svolgere diverse attività contemporaneamente, utilizzando applicazioni ad altissimo consumo di risorse.

Con questo adattatore è possibile ottenere una risoluzione in uscita fino a 3840x2160p a 60 Hz, ideale per attività ad alta risoluzione come la visualizzazione di video 4K. In più, la retrocompatibilità dell'adattatore con i display 1080p lo rende l'accessorio ideale per la casa, l'ufficio o altri ambienti di lavoro.

Il compagno di viaggio perfetto per un MacBook con tecnologia USB-C

Con il suo design all-white, questo adattatore video USB-C è l'accessorio ideale per i MacBook con tecnologia USB-C. Compatto, leggero e facilmente trasportabile, si adatta facilmente alla custodia o alla borsa per laptop ed è perfetto per le applicazioni BYOD (Bring Your Own Device) in ufficio. 

Oltre ad abbinarsi perfettamente ai computer Mac e HP ENVY, l'adattatore è compatibile con qualsiasi computer USB-C in grado di supportare DisplayPort Alternate Mode, ad esempio Dell® XPS e un altro computer laptop Windows®.

Connessione senza pensieri grazie alla tecnologia USB Type-C

Questo adattatore consente di utilizzare la versatile porta USB Type-C sul proprio dispositivo portatile. Dato che USB Type-C è un connettore reversibile, il modo in cui viene inserito non influisce sul funzionamento dell'adattatore, evitando l'imbarazzo e il fastidio di dover regolare il proprio dispositivo quando si deve esporre una presentazione.

Il prodotto CDP2DPW è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Note:

  • per poter funzionare con questo adattatore, il dispositivo USB-C deve supportare la tecnologia DisplayPort tramite USB-C (DisplayPort Alternate Mode)
  • L'adattatore trasmette un segnale DisplayPort in modalità singola e non è compatibile con altri adattatori video, ad esempio DisplayPort a HDMI, DisplayPort a VGA o DisplayPort a DVI

Applicazioni

L'adattatore può essere portato sempre con sé in viaggio e collegato a qualsiasi monitor, televisore o proiettore DisplayPort disponibile

Collegamento di un MacBook o Chromebook BYOD a un display DP fornito in ufficio

Quando si entra nella sala riunioni, il laptop USB-C è pronto per eseguire la presentazione

Collegamento di un monitor DP al computer laptop USB-C per l'uso come display secondario

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset PERICOM - PI3DPX1203
NXP - PTN5100
Ingresso AV USB Type-C
Porte 1
Uscita AV DisplayPort
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz
Risoluzioni supportate 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3820 X 2160 @60Hz
3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode Maschio Input
Connettore B 1 - DisplayPort (20 pin) Femmina Output
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 14 mm [0.6 in]
Colore Bianco
Larghezza prodotto 37 mm [1.5 in]
Lunghezza prodotto 180 mm [7.1 in]
Peso prodotto 26 g [0.9 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0 kg [0.1 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore USB-C a DisplayPort

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore USB-C a DisplayPort - 4k 60hz
CDP2DP
Adattatore USB-C a DisplayPort - 4k 60hz

Consente di collegare il computer laptop con tecnologia USB Type-C a uno schermo o a un monitor DisplayPort

€ 34,99 IVA esclusa
€ 42,69 IVA inclusa
Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Bianco
CDP2HDW
Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Bianco

Consente di collegare MacBook, Chromebook o laptop con USB-C a un monitor o proiettore HDMI

€ 32,99 IVA esclusa
€ 40,25 IVA inclusa
Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K
CDP2HD
Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K

Consente di collegare MacBook, Chromebook o laptop con USB-C a un monitor o proiettore HDMI

€ 32,99 IVA esclusa
€ 40,25 IVA inclusa
Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Bianco
CDP2HDW
Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Bianco

Consente di collegare MacBook, Chromebook o laptop con USB-C a un monitor o proiettore HDMI

€ 32,99 IVA esclusa
€ 40,25 IVA inclusa
Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K
CDP2HD
Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K

Consente di collegare MacBook, Chromebook o laptop con USB-C a un monitor o proiettore HDMI

€ 32,99 IVA esclusa
€ 40,25 IVA inclusa
Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Bianco
CDP2VGAW
Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Bianco

Consente di collegare MacBook, Chromebook o laptop con USB Type-C a un monitor o proiettore VGA

€ 44,99 IVA esclusa
€ 54,89 IVA inclusa
Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Nero
CDP2VGA
Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Nero

Consente di collegare MacBook, Chromebook™ o laptop con USB-C a un monitor o proiettore VGA

€ 44,99 IVA esclusa
€ 54,89 IVA inclusa

Accessori

Assistenza prodotti

Domande frequenti

Risoluzione dei problemi

Durante la risoluzione dei problemi legati a un adattatore video USB, è possibile svolgere alcuni rapidi test per escludere potenziali errori. I test hanno lo scopo di verificare che i seguenti componenti funzionino correttamente e non abbiano causato il problema:

  • Cavi video

  • Sorgente video

  • Destinazione video

  • Adattatore video USB

Per testare i componenti utilizzati durante l'installazione, provare a eseguire la seguente procedura:

  • Utilizzare i cavi video, la sorgente video, la destinazione video e l'adattatore video USB in un'altra installazione per verificare se il problema è legato ai componenti o all'installazione.

  • Cambiare il cavo video, la sorgente video, la destinazione video e l'adattatore video USB utilizzati durante l'installazione per verificare se il problema persiste. Nel caso ideale, deve essere noto che il componente scelto per il test funziona correttamente in un'altra installazione.

Quando si esegue un test dei cavi, è consigliabile procedere come descritto di seguito:

  • Testare ogni cavo singolarmente.

  • Utilizzare cavi corti per le operazioni di test.

Quando si esegue un test dei cavi, della sorgente video, della destinazione video e dell'adattatore video USB, è consigliabile procedere come descritto di seguito:

  • Controllare le impostazioni in Gestione dispositivi, nella sezione Schede video, Controller USB (Universal Serial Bus) o USB Display adapters (Adattatori schermo USB). A tale scopo, premere la combinazione di tasti Windows + R, digitare devmgmt.msc e premere INVIO per aprire Gestione dispositivi.

  • Se l'adattatore video USB non è presente in Gestione dispositivi, leggere la domanda frequente riportata di seguito: https://www.startech.com/support/faqs/technical-support?topic=expansion-cards#usb-cannot-detect-windows.

  • Se il dispositivo è contrassegnato con un errore, reinstallare i driver in base alle istruzioni disponibili sul sito Web.

  • Verificare se i driver della scheda video sono aggiornati. In Gestione dispositivi, nella sezione Schede video, è possibile verificare quale scheda video è installata sul computer. Si consiglia di visitare direttamente il sito Web del produttore della scheda video per controllare la disponibilità di aggiornamenti dei driver.

  • Verificare se il monitor viene rilevato da Windows.

Per verificare se il monitor viene rilevato dal sistema su un computer che esegue una versione di Windows XP, procedere come descritto di seguito:

  • Fare clic con il pulsante destro del mouse sul desktop e quindi selezionare Proprietà.
  • Fare clic sulla scheda Impostazioni.
  • Se è disponibile l'opzione Trascinare le icone dei monitor in corrispondenza della posizione dei monitor, significa che Windows rileva più di un monitor. Per visualizzare i monitor rilevati dal sistema, fare clic sul menu a discesa nella sezione Visualizzazione. L'opzione non è disponibile se Windows rileva un solo monitor.

Per verificare se il monitor viene rilevato dal sistema su un computer che esegue una versione di Windows Vista, Windows 7 o Windows 8, procedere come descritto di seguito:

  • Fare clic con il pulsante destro del mouse sul desktop e quindi selezionare Risoluzione dello schermo.
  • Per visualizzare i monitor rilevati dal sistema, fare clic sul menu a discesa nella sezione Visualizzazione.

Per trasmettere contenuti con risoluzione 4K a uno schermo DisplayPort a 30 Hz, il monitor deve supportare la risoluzione e la frequenza di aggiornamento corrispondenti. Se il monitor è compatibile con la risoluzione 4K a 60 Hz (DP 1.2 o superiore), potrebbe essere necessario configurarlo per la compatibilità con la frequenza a 30 Hz. 

Per risolvere il problema, utilizzare i pulsanti del monitor per configurare le impostazioni dello schermo DisplayPort su DP1.1. Per ulteriori informazioni su come modificare le impostazioni del monitor, fare riferimento al sito web del produttore.