StarTech.com

Adattatore USB-C a DVI con Power Delievery - 1920x1200 - Nero

Adattatore USB Type-C che consente di trasmettere video DVI e ricaricare il computer laptop con un'unica porta USB-C

ID prodotto: CDP2DVIUCP

  • Consente di ricaricare il computer laptop e trasmettere video DVI usando la stessa porta USB-C, con USB Power Delivery
  • Collegamento senza problemi a un connettore USB-C reversibile
  • Qualità delle immagini nitidissima grazie al supporto di risoluzioni video fino a 1920x1200
Ulteriori Informazioni
  • Massima portabilità grazie al design compatto a ingombro ridotto
  • Compatibile con porte Thunderbolt 3
€ 52,99 EUR IVA esclusa
€ 64,65 EUR IVA inclusa

Panoramica

Questo adattatore USB-C™ a DVI consente di collegare un computer laptop con tecnologia USB-C, come ad esempio un Ultrabook™ o MacBook Pro, a un display DVI. L'adattatore video è dotato della tecnologia USB Power Delivery, che consente di alimentare e ricaricare il computer laptop mentre il video viene trasmesso su un display DVI.

USB Type-C™ è uno standard di connessione universale che combina tutte le funzioni essenziali in un'unica porta dinamica. Questo adattatore funziona con dispositivi USB-C che trasmettono un segnale video DisplayPort, ad esempio i modelli più recenti di computer laptop MacBook o Windows®. In più è compatibile con le porte Thunderbolt™ 3.

Caricamento simultaneo del dispositivo

A differenza di alcuni adattatori video che utilizzano una delle porte USB-C del computer laptop per la trasmissione video, questo adattatore video offre una porta di ricarica USB-C aggiuntiva che supporta la tecnologia USB Power Delivery fino a 60 W. Ciò significa che è possibile ricaricare il computer laptop e trasmettere il video con un'unica porta, collegando semplicemente l'adattatore di alimentazione del computer laptop alla porta USB-C aggiuntiva dell'adattatore. È la soluzione perfetta per i computer laptop che dispongono di un numero limitato di porte USB-C.

Da portare ovunque

Questo adattatore video USB Type-C consente la massima portabilità grazie a un design leggero e a un ingombro ridotto. È l'accessorio perfetto da portare insieme al proprio dispositivo, in quanto si adatta facilmente alla custodia per il trasporto o alla borsa del computer laptop. Il suo design ultraportatile lo rende perfetto per le applicazioni BYOD (Bring Your Own Device) in ufficio.

Connessione immediata

Questo adattatore consente di utilizzare la versatile porta USB Type-C sul proprio dispositivo portatile. Dato che USB Type-C è un connettore reversibile, il modo in cui viene inserito non influisce sulla connessione all'adattatore. Ciò evita l'imbarazzo e il fastidio di dover lottare con il proprio dispositivo quando si deve tenere una presentazione o condividere informazioni.

Il prodotto CDP2DVIUCP è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni

Ricarica il computer laptop USB Type-C e riproduce video usando la stessa porta USB-C

L'adattatore può essere portato con sé in viaggio e collegato a qualsiasi proiettore o monitor DVI

In ufficio è possibile collegarlo alle workstation BYOD (Bring Your Own Device) e CYOD (Choose Your Own Device)

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio No
ID chipset Parade - PS171
VIA/VLI - VL100
Ingresso AV USB Type-C
Porte 1
Stile adattatore Adattatori
Uscita AV DVI
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 1920x1200
Risoluzioni supportate 1920x1200 @ 60Hz
1920x1080
1280x720
1024x768
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode Maschio Input
Connettore B 1 - DVI-I (29 pin) Femmina Output
Tipo/i connettori 1 - USB-C (24 pin) - Solo USB Power Delivery Femmina Input
Note/requisiti speciali
Nota This adapter is not compatible with the Apple Cinema Display
Alimentazione
Power Delivery 60W
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (-14°F to 158°F)
Umidità 0~90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 13 mm [0.5 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 40 mm [1.6 in]
Lunghezza cavo 100 mm [3.9 in]
Lunghezza prodotto 58 mm [2.3 in]
Peso prodotto 32 g [1.1 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 100 g [3.5 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore USB-C a DVI

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore Multifunzione USB-C a HDMI 4k con Power Delivery e porta USB-A - Bianco
CDP2HDUACPW
Adattatore Multifunzione USB-C a HDMI 4k con Power Delivery e porta USB-A - Bianco

Adattatore Video USB-C | Mac & Windows® | 4K 30Hz | Compatibile Thunderbolt™ 3

€ 65,99 IVA esclusa
€ 80,51 IVA inclusa
Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Nero
CDP2VGA
Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Nero

Consente di collegare MacBook, Chromebook™ o laptop con USB-C a un monitor o proiettore VGA

€ 44,99 IVA esclusa
€ 54,89 IVA inclusa
Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Bianco
CDP2VGAW
Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Bianco

Consente di collegare MacBook, Chromebook o laptop con USB Type-C a un monitor o proiettore VGA

€ 44,99 IVA esclusa
€ 54,89 IVA inclusa
Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K
CDP2HD
Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K

Consente di collegare MacBook, Chromebook o laptop con USB-C a un monitor o proiettore HDMI

€ 32,99 IVA esclusa
€ 40,25 IVA inclusa
Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Bianco
CDP2HDW
Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Bianco

Consente di collegare MacBook, Chromebook o laptop con USB-C a un monitor o proiettore HDMI

€ 32,99 IVA esclusa
€ 40,25 IVA inclusa
Adattatore USB-C a DisplayPort - 4k 60hz
CDP2DP
Adattatore USB-C a DisplayPort - 4k 60hz

Consente di collegare il computer laptop con tecnologia USB Type-C a uno schermo o a un monitor DisplayPort

€ 34,99 IVA esclusa
€ 42,69 IVA inclusa
Adattatore video USB-C a VGA con Power Delivery - 60W - Nero
CDP2VGAUCP
Adattatore video USB-C a VGA con Power Delivery - 60W - Nero

Convertitore Video USB-C a VGA | Compatibile TB3 | 1080p

€ 47,99 IVA esclusa
€ 58,55 IVA inclusa
Adattatore USB-C a DVI con Power Delievery - 1920x1200 - Bianco
CDP2DVIUCPW
Adattatore USB-C a DVI con Power Delievery - 1920x1200 - Bianco

Adattatore USB Type-C che consente di trasmettere video DVI e ricaricare il computer laptop con un'unica porta USB-C

€ 52,99 IVA esclusa
€ 64,65 IVA inclusa

Accessori