StarTech.com

Adattatore Video USB-C a DVI - Bianco

Consente di collegare MacBook, Chromebook™ o laptop con USB-C a un monitor o proiettore DVI

ID prodotto: CDP2DVIW

  • Collegamento senza problemi a un connettore USB-C reversibile
  • Massima portabilità grazie al design compatto a ingombro ridotto
  • Compatibile con porte Thunderbolt 3
  • Qualità delle immagini nitidissima grazie al supporto di risoluzioni video fino a 1920x1200
€ 40,99 EUR IVA esclusa
€ 50,01 EUR IVA inclusa

Panoramica

Questo adattatore USB-C™ a DVI permette di trasmettere video DVI da un dispositivo USB Type-C™, come un laptop MacBook, Chromebook™ o Dell XPS™. L’adattatore funziona con dispositivi USB-C che trasmettono un segnale video DisplayPort ed è compatibile anche con porte Thunderbolt™ 3.

Portabilità estrema

Questo adattatore video USB Type-C offre la massima portabilità grazie al design leggero e all’ingombro ridotto. È l’accessorio perfetto per il MacBook o Chromebook, in quanto si inserisce facilmente nella borsa del laptop o nella valigetta, risultando particolarmente utile per le applicazioni BYOD (Bring Your Own Device) in ufficio.

Qualità delle immagini nitidissima

L'adattatore supporta risoluzioni video fino a 1920x1200. La qualità delle immagini offerta dall’adattatore è sorprendente, anche quando è collegato a un monitor, proiettore o televisore DVI. L’adattatore sfrutta le funzionalità video integrate nel collegamento USB Type-C, per rendere ogni particolare con una definizione sorprendente.

Collegamenti senza problemi con USB Type-C

L'adattatore consente di sfruttare la versatilità della porta USB Type-C del dispositivo portatile. USB-C è un connettore reversibile, quindi, indipendentemente da come si inserisce, l'adattatore funzionerà sempre.

CDP2DVIW presenta un elegante alloggiamento in colore bianco che si abbina perfettamente al MacBook ed è coperto dalla garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Note:

  • Questo adattatore funziona solo con dispositivi dotati di tecnologia USB-C che sono in grado di supportare il video.
  • L'adattatore non può essere utilizzato con Apple Cinema Display.

Applicazioni

È possibile portare l'adattatore in viaggio per collegare qualsiasi monitor o proiettore DVI

Consente di collegare il MacBook o Chromebook BYOD a un display DVI presente al lavoro

Quando si entra nella sala riunioni, il laptop USB-C è pronto per l'uso

Consente di collegare un display DVI a un laptop USB-C da utilizzare come monitor secondario

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset Parade - PS171
NXP - PTN5100
Ingresso AV USB Type-C
Porte 1
Uscita AV DVI-D
Prestazioni
Nota alcuni monitor DVI dual-link fabbricati prima del 2014 potrebbero avere un supporto limitato per le risoluzioni se utilizzati con questo adattatore
Risoluzioni digitali massime 1920x1200
Risoluzioni supportate 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode Maschio Input
Connettore B 1 - DVI-I (29 pin) Femmina Output
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Some dual-link DVI monitors manufactured prior to 2014 may have limited resolutions support when used with this adapter.
Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) in order to work with this adapter.
This adapter is not compatible for use with the Apple Cinema Display.
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Umidità 5~95% RH (senza condensa)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 15 mm [0.6 in]
Colore Bianco
Larghezza prodotto 43 mm [1.7 in]
Lunghezza cavo 140 mm [5.5 in]
Lunghezza prodotto 187 mm [7.4 in]
Peso prodotto 30 g [1.1 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 35 g [1.2 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore USB-C a DVI

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore USB-C a DVI - Convertitore video USB Type-C a DVI
CDP2DVI
Adattatore USB-C a DVI - Convertitore video USB Type-C a DVI

Consente di collegare MacBook, Chromebook™ o laptop con USB-C a un monitor o proiettore DVI

€ 40,99 IVA esclusa
€ 50,01 IVA inclusa
Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Nero
CDP2VGA
Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Nero

Consente di collegare MacBook, Chromebook™ o laptop con USB-C a un monitor o proiettore VGA

€ 44,99 IVA esclusa
€ 54,89 IVA inclusa
Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Bianco
CDP2VGAW
Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Bianco

Consente di collegare MacBook, Chromebook o laptop con USB Type-C a un monitor o proiettore VGA

€ 44,99 IVA esclusa
€ 54,89 IVA inclusa
Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K
CDP2HD
Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K

Consente di collegare MacBook, Chromebook o laptop con USB-C a un monitor o proiettore HDMI

€ 32,99 IVA esclusa
€ 40,25 IVA inclusa
Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Bianco
CDP2HDW
Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Bianco

Consente di collegare MacBook, Chromebook o laptop con USB-C a un monitor o proiettore HDMI

€ 32,99 IVA esclusa
€ 40,25 IVA inclusa

Accessori