StarTech.com

Adattatore video USB-C a VGA con Power Delivery - 2048x1280

Consente di collegare un PC portatile USB Type-C™ a un display VGA e caricare il PC portatile con un cavo USB-C

ID prodotto: CDP2VGAUCP

  • Consente di ricaricare il computer laptop e trasmettere contemporaneamente video VGA usando la stessa porta USB-C, con alimentazione tramite USB
  • Connessione senza pensieri grazie al connettore USB-C reversibile
  • Massima portabilità grazie al design compatto a ingombro ridotto
Ulteriori Informazioni
  • Compatibile con porte Thunderbolt 3
  • Immagini nitide di alta qualità con supporto di risoluzioni video ad alta definizione fino a 2048x1280 a 60 Hz
€ 47,99 EUR IVA esclusa
€ 57,59 EUR IVA inclusa
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Dove comprare

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Panoramica

Questo adattatore da USB-C™ a VGA consente di collegare il computer laptop o il MacBook con USB Type-C™ a un display VGA. L'adattatore video fornisce alimentazione tramite USB, per alimentare il computer laptop mentre il video viene trasmesso su un display VGA.

USB Type-C è uno standard di connessione universale che combina tutte le funzioni essenziali in un'unica porta dinamica. Questo adattatore funziona con dispositivi USB-C che trasmettono un segnale video DisplayPort, ad esempio il MacBook e il Chromebook Pixel™. In più è compatibile con le porte Thunderbolt™ 3.

Ricarica del computer laptop

A differenza di alcuni adattatori video, che occupano la porta di ricarica USB-C del computer laptop durante la trasmissione dei video e impediscono di ricaricare il computer, questo adattatore supporta l'alimentazione tramite USB con tecnologia Power Delivery fino a 60 W ed è dotato di una porta USB-C aggiuntiva. Ciò significa che è possibile ricaricare il computer laptop anche durante la trasmissione video, collegando semplicemente l'adattatore di alimentazione del computer laptop alla seconda porta. È la soluzione perfetta per i computer laptop che dispongono di una sola porta USB-C.

Promuove la portabilità

Questo adattatore video USB Type-C consente la massima portabilità grazie a un design leggero e a un ingombro ridotto. È l'accessorio perfetto da portare insieme al proprio MacBook o Chromebook, in quanto si adatta facilmente alla custodia per il trasporto o alla borsa del computer laptop. Il suo design ultraportatile lo rende perfetto per le applicazioni BYOD (Bring Your Own Device) in ufficio.

Si collega facilmente

Dato che USB Type-C è un connettore reversibile, il modo in cui viene inserito non influisce sulla connessione all'adattatore. Ciò evita l'imbarazzo e il fastidio di dover lottare con il proprio dispositivo quando si deve tenere una presentazione o condividere informazioni.

Immagini ultra nitide

L'adattatore supporta risoluzioni video fino a 2048x1280 (60 Hz) e ciò lo rende adatto per monitor, proiettori o TV ad alta definizione con risoluzioni video pari a 1080p o 720p. Questo adattatore offre immagini di qualità straordinaria, anche quando è collegato a un display VGA di precedente generazione. L'adattatore sfrutta le funzionalità video integrate nella connessione USB Type-C per rappresentare ogni dettaglio con una definizione straordinaria.

L'adattatore CDP2VGAUCP è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni

Ricarica il computer laptop USB Type-C e riproduce video usando la stessa porta USB-C

L'adattatore può essere portato con sé in viaggio e collegato a qualsiasi proiettore, TV o monitor VGA

In ufficio è possibile collegarlo alle workstation BYOD (Bring Your Own Device) e CYOD (Choose Your Own Device)

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset ITE - IT6516
VIA/VLI - VL100
Porte 2
Segnale di uscita VGA
Tipo convertitori Adattatori
Prestazioni
Risoluzioni analogiche massime 2048 x 1280 @ 60Hz
Risoluzioni supportate 2048 x 1280 @ 60Hz
1920 x 1200
1920 x 1080
1280 x 720
1680 x 1050
1600 x 900
1440 x 900
1360 x 768
1280 x 800
1280 x 768
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode Maschio Input
Connettore B 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina Output
1 - USB-C (24 pin) - Solo USB Power Delivery Femmina
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) in order to work with this adapter.
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Power Delivery 60W
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 15 mm [0.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 32 mm [1.3 in]
Lunghezza prodotto 150 mm [5.9 in]
Peso prodotto 24 g [0.8 oz]
Variante colore Nero
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.1 kg [0.2 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore USB-C a VGA -USB type-C a VGA

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore USB-C a VGA con Switch Modalità Presentazione - 1920x1200
CDP2VGASA
Adattatore USB-C a VGA con Switch Modalità Presentazione - 1920x1200

Consente di collegare il computer USB-C in uso a un display VGA ed evita che il display del computer laptop passi allo stato di sospensione durante una presentazione o una riunione

€ 50,99 IVA esclusa
€ 61,19 IVA inclusa
Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Nero
CDP2VGA
Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Nero

Consente di collegare MacBook, Chromebook™ o laptop con USB-C a un monitor o proiettore VGA

€ 44,99 IVA esclusa
€ 53,99 IVA inclusa
Adattatore video USB-C a VGA con Power Delivery - 1920 x 1200 - Bianco
CDP2VGAUCPW
Adattatore video USB-C a VGA con Power Delivery - 1920 x 1200 - Bianco

Consente di collegare un PC portatile USB Type-C™ a un display VGA e caricare il PC portatile con un cavo USB-C

€ 47,99 IVA esclusa
€ 57,59 IVA inclusa
Cavo Adattatore Convertitore USB-C a VGA da 1m - 1920x1200
CDP2VGAMM1MB
Cavo Adattatore Convertitore USB-C a VGA da 1m - 1920x1200

Niente più cavi in disordine: da oggi puoi connettere il tuo computer USB Type-C direttamente a un display VGA senza l'impiego di altri adattatori

€ 51,99 IVA esclusa
€ 62,39 IVA inclusa
Cavo Adattatore Convertitore USB-C a VGA da 2m - 1920x1200
CDP2VGAMM2MB
Cavo Adattatore Convertitore USB-C a VGA da 2m - 1920x1200

Niente più cavi in disordine: da oggi puoi connettere il tuo computer USB Type-C direttamente a un display VGA senza l'impiego di altri adattatori

€ 54,99 IVA esclusa
€ 65,99 IVA inclusa
Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Bianco
CDP2VGAW
Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Bianco

Consente di collegare MacBook, Chromebook o laptop con USB Type-C a un monitor o proiettore VGA

€ 44,99 IVA esclusa
€ 53,99 IVA inclusa
Adattatore video USB-C a HDMI con Power Delivery - 4k 60Hz
CDP2HDUCP
Adattatore video USB-C a HDMI con Power Delivery - 4k 60Hz

Uscita video HDMI e ricarica del computer laptop da un'unica porta USB Type-C del computer laptop

€ 51,99 IVA esclusa
€ 62,39 IVA inclusa
Adattatore USB-C a HDMI - 4k 60hz
CDP2HD4K60
Adattatore USB-C a HDMI - 4k 60hz

Consente di collegare MacBook, Chromebook o altri laptop USB Type-C a un monitor o proiettore Ultra HD a 60 Hz

€ 39,99 IVA esclusa
€ 47,99 IVA inclusa
Adattatore USB-C a HDMI - 4k 60hz - Bianco
CDP2HD4K60W
Adattatore USB-C a HDMI - 4k 60hz - Bianco

Consente di collegare il computer laptop con tecnologia USB Type-C a un proiettore o a un display Ultra HD 60Hz

€ 41,99 IVA esclusa
€ 50,39 IVA inclusa
Adattatore Video USB-C a HDMI con USB Power Delivery - 4k 60hz - Bianco
CDP2HDUCPW
Adattatore Video USB-C a HDMI con USB Power Delivery - 4k 60hz - Bianco

Uscita video HDMI e ricarica del computer laptop da un'unica porta USB Type-C del computer laptop

€ 51,99 IVA esclusa
€ 62,39 IVA inclusa
Cavo Adattatore USB-C a HDMI da 1m - 4k a 30Hz
CDP2HDMM1MB
Cavo Adattatore USB-C a HDMI da 1m - 4k a 30Hz

Niente più cavi in disordine: da oggi puoi connettere il tuo computer USB Type-C direttamente a un display HDMI senza l'impiego di altri adattatori

€ 44,99 IVA esclusa
€ 53,99 IVA inclusa
Cavo Convertitore Adattatore USB-C a HDMI da 2m
CDP2HDMM2MB
Cavo Convertitore Adattatore USB-C a HDMI da 2m

Niente più cavi in disordine: da oggi puoi connettere il tuo computer USB Type-C direttamente a un display HDMI senza l'impiego di altri adattatori

€ 48,99 IVA esclusa
€ 58,79 IVA inclusa
Adattatore USB-C a HDMI - con Switch di Modalità Presentazione - 4k 60Hz
CDP2HD4K60SA
Adattatore USB-C a HDMI - con Switch di Modalità Presentazione - 4k 60Hz

Consente di collegare il computer USB-C in uso a un display HDMI ed evita che il display del computer laptop passi allo stato di sospensione durante una presentazione o una riunione

€ 48,99 IVA esclusa
€ 58,79 IVA inclusa
Adattatore video USB-C a HDMI con Power Delivery - 4k 60Hz
CDP2HDUCP
Adattatore video USB-C a HDMI con Power Delivery - 4k 60Hz

Uscita video HDMI e ricarica del computer laptop da un'unica porta USB Type-C del computer laptop

€ 51,99 IVA esclusa
€ 62,39 IVA inclusa
Splitter Multi-Monitor USB-C a HDMI - Hub MST Tipo-C a 2 porte compatabile con Thunderbolt 3
MSTCDP122HD
Splitter Multi-Monitor USB-C a HDMI - Hub MST Tipo-C a 2 porte compatabile con Thunderbolt 3

Consente di collegare due display indipendenti a una porta USB Type-C

€ 114,99 IVA esclusa
€ 137,99 IVA inclusa
Cavo Adattatore USB-C a DVI da 1m - 1920x1200
CDP2DVIMM1MB
Cavo Adattatore USB-C a DVI da 1m - 1920x1200

Niente più cavi in disordine: da oggi puoi connettere il tuo computer USB Type-C direttamente a un display DVI senza l'impiego di altri adattatori

€ 44,99 IVA esclusa
€ 53,99 IVA inclusa
Cavo Convertitore Adattatore USB-C a DVI da 2m - 1920x1200
CDP2DVIMM2MB
Cavo Convertitore Adattatore USB-C a DVI da 2m - 1920x1200

Niente più cavi in disordine: da oggi puoi connettere il tuo computer USB Type-C direttamente a un display DVI senza l'impiego di altri adattatori

€ 48,99 IVA esclusa
€ 58,79 IVA inclusa
Adattatore USB-C a DVI - Convertitore video USB Type-C a DVI
CDP2DVI
Adattatore USB-C a DVI - Convertitore video USB Type-C a DVI

Consente di collegare MacBook, Chromebook™ o laptop con USB-C a un monitor o proiettore DVI

€ 40,99 IVA esclusa
€ 49,19 IVA inclusa
Adattatore Video USB-C a DVI - Bianco
CDP2DVIW
Adattatore Video USB-C a DVI - Bianco

Consente di collegare MacBook, Chromebook™ o laptop con USB-C a un monitor o proiettore DVI

€ 40,99 IVA esclusa
€ 49,19 IVA inclusa
Cavo Adattatore USB-C a DisplayPort da 1 m - 4k 60hz
CDP2DPMM1MB
Cavo Adattatore USB-C a DisplayPort da 1 m - 4k 60hz

Permette di eliminare il disordine collegando il computer USB-C direttamente a un monitor DP, senza adattatori supplementari

€ 44,99 IVA esclusa
€ 53,99 IVA inclusa
Cavo Adattatore USB-C a DisplayPort da 1,8m - 4k 60hz
CDP2DPMM6B
Cavo Adattatore USB-C a DisplayPort da 1,8m - 4k 60hz

Permette di eliminare il disordine collegando il computer DP tramite USB Type-C direttamente a un monitor, senza adattatori supplementari

€ 44,99 IVA esclusa
€ 53,99 IVA inclusa
Adattatore USB-C a DisplayPort - 4k 60hz
CDP2DP
Adattatore USB-C a DisplayPort - 4k 60hz

Consente di collegare il computer laptop con tecnologia USB Type-C a uno schermo o a un monitor DisplayPort

€ 34,99 IVA esclusa
€ 41,99 IVA inclusa
Adattatore video USB-C a DisplayPort - Convertitore USB Tipo-C a DP - 4k 60hz - Bianco
CDP2DPW
Adattatore video USB-C a DisplayPort - Convertitore USB Tipo-C a DP - 4k 60hz - Bianco

Collegamento di un MacBook, Chromebook o computer laptop con USB-C a un proiettore o monitor con tecnologia DisplayPort

€ 34,99 IVA esclusa
€ 41,99 IVA inclusa
Adattatore Splitter MST Hub - USB-C a 2 porte DisplayPort Multi-Monitor
MSTCDP122DP
Adattatore Splitter MST Hub - USB-C a 2 porte DisplayPort Multi-Monitor

Questo adattatore consente di collegare due display indipendenti a un'unica porta USB Type-C

€ 105,99 IVA esclusa
€ 127,19 IVA inclusa
Hub USB-C DisplayPort a 3 porte collegabile a Margherita - Hub Splitter MST Tipo-C a DP
MSTCDP123DP
Hub USB-C DisplayPort a 3 porte collegabile a Margherita - Hub Splitter MST Tipo-C a DP

Questo adattatore consente di collegare tre display indipendenti a un'unica porta USB Type-C

€ 163,99 IVA esclusa
€ 196,79 IVA inclusa

Accessori