StarTech.com

Adattatore Multiporta Video USB-C™ 4 in 1 in Alluminio - 4K 60Hz - Grigio Siderale

Adattatore da Viaggio USB Tipo C a VGA DVI HDMI o mDP | Cavo Avvolgibile

ID prodotto: CDPVDHDMDP2G

  • Consente di ottimizzare la compatibilità video del computer portatile con un adattatore 4 in 1: da USB-C a VGA, DVI, HDMI o Mini DisplayPort
  • Supporta applicazioni ad alto consumo di risorse con risoluzioni UHD fino a 4K a 60 Hz
  • Adattatore grigio siderale abbinabile con il MacBook Pro o il MacBook grigio siderale
  • Estrema portabilità grazie a un'opzione per la gestione del cavo magnetico integrato
€ 119,99 EUR IVA esclusa
€ 146,39 EUR IVA inclusa

Panoramica

Questo adattatore video multiporta USB-C™ rappresenta una soluzione portatile che consente di collegare il computer portatile con connessione USB Type-C a un display VGA, DVI, HDMI® o Mini DisplayPort (mDP).

Connettività video multifunzione, pensata per chi viaggia

L'adattatore per monitor USB-C 4 in 1 consente di ovviare all'inconveniente di dover portare con sé più adattatori. L'uscita VGA, DVI, HDMI e mDP consente di collegare il computer portatile a qualsiasi display tramite questo adattatore multiporta.

L'adattatore è dotato di un fermo magnetico che agevola il posizionamento del cavo breakout, consentendo di trasportare il dispositivo in modo rapido e sicuro. Grazie al resistente box esterno in alluminio, l'adattatore può essere trasportato senza problemi nella borsa da viaggio.

Adattatore multiporta per il collegamento di un MacBook a un display esterno

Risoluzione Ultra HD 4K a 60 Hz

Le uscite HDMI e mDP di questo adattatore video USB-C supportano risoluzioni UHD fino a 4K a 60 Hz, mentre le uscite VGA e DVI supportano risoluzioni HD fino a 1920 x 1200.

Connettività con stile per MacBook, MacBook Pro o per qualsiasi computer portatile

L'adattatore USB-C è dotato di un alloggiamento grigio siderale e di un cavo USB-C integrato abbinabili al Mac Book Pro o al MacBook grigio siderale. L'adattatore è compatibile con i dispositivi che supportano DP Alternate Mode tramite USB-C.

Adattatore multiporta per il collegamento di un MacBook a un display esterno

L'adattatore è disponibile anche nella versione con supporto della risoluzione HDMI 4K a 30 Hz. È possibile scegliere fra tre colori, grigio siderale (CDPVDHDMDPSG), oro rosa (CDPVDHDMDPRG) e argento (CDPVGDVHDMDP), a seconda del colore del portatile o della tonalità che si preferisce.

Il prodotto CDPVDHDMDP2G è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni

Possibilità di collegamento a praticamente tutti i display quando si è in viaggio

Possibilità di collegare un MacBook a un display VGA, DVI, HDMI o mDP in ufficio o a scuola

Possibilità di collegare un monitor secondario VGA, DVI, HDMI o mDP al MacBook grigio siderale

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 3 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Attivo
ID chipset Cypress - CYPD3120
Parade - PS8348
Parade - PS8617
Parade - PS8338
Parade - PS171
Parade - PS176
Ingresso AV USB Type-C
Stile adattatore Adattatori
Uscita AV DVI
HDMI
VGA
Mini-DisplayPort
Prestazioni
Risoluzioni analogiche massime 1920 x 1200 @ 60Hz
Risoluzioni digitali massime 4096 X 2160 a 24 Hz o 2840 X 2160 a 60 Hz (HDMI)

4096 X 2160 a 60 Hz (mDP)
Risoluzioni supportate Maximum HDMI output: 4096 X 2160 @ 24Hz or 3840 X 2160 @ 60Hz

Maximum mDP output: 4096 X 2160 @ 60Hz

Maximum DVI and VGA output: 1920 x 1200 @ 60Hz

Lower resolutions and refresh rates may also be supported
Specifiche audio Uscita HDMI o mDP: Audio surround 7.1
Video Revision HDMI 2.0
DisplayPort 1.2
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode Maschio Input
Connettore B 1 - Mini-DisplayPort (20 pin) Femmina Output
1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina Output
1 - DVI-I (29 pin) Femmina Output
1 - HDMI (19 pin) Femmina Output
Note/requisiti speciali
Nota Sull'adattatore video è supportata una sola uscita video alla volta. In caso di più connessioni, funzionerà soltanto una delle uscite.
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità Stoccaggio: 5% ~ 90 % di umidità relativa (senza condensa)
Esercizio: 10% ~ 85 % umidità relativa (senza condensa)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 15 mm [0.6 in]
Colore Grigio Siderale
Larghezza prodotto 54 mm [2.1 in]
Lunghezza cavo 115 mm [4.5 in]
Lunghezza prodotto 104 mm [4.1 in]
Peso prodotto 90 g [3.2 oz]
Tipo enclosure Alluminio
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.1 kg [0.3 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore A/V da viaggio
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore Audio/Video da Viaggio 3 in 1 - Mini DisplayPort a VGA, DVI o HDMI - in Alluminio - 4K
MDPVGDVHD4K
Adattatore Audio/Video da Viaggio 3 in 1 - Mini DisplayPort a VGA, DVI o HDMI - in Alluminio - 4K

In viaggio, è possibile tenere questo compatto convertitore insieme al laptop per collegarsi a qualsiasi monitor, televisore o proiettore

€ 82,99 IVA esclusa
€ 101,25 IVA inclusa
Adattatore Mini DisplayPort da viaggio VGA/DVI/HDMI - Convertitore mDP 3 in 1
MDP2VGDVHD
Adattatore Mini DisplayPort da viaggio VGA/DVI/HDMI - Convertitore mDP 3 in 1

Consente il collegamento di un PC o Mac® dotato di Mini DisplayPort a un display HDMI, VGA o DVI

€ 61,99 IVA esclusa
€ 75,63 IVA inclusa
Adattatore Mini DisplayPort a DisplayPort/DVI/HDMI  – Convertitore mDP 3 in 1
MDP2DPDVHD
Adattatore Mini DisplayPort a DisplayPort/DVI/HDMI – Convertitore mDP 3 in 1

Consente il collegamento di un dispositivo mini DisplayPort® a un display DisplayPort®, HDMI® o DVI grazie a questo compatto adattatore tutto in uno

€ 35,99 IVA esclusa
€ 43,91 IVA inclusa
Adattatore Mini DisplayPort a HDMI, DVI & VGA - Convertitore mDP per macbook 3 in 1 - bianco
MDP2VGDVHDW
Adattatore Mini DisplayPort a HDMI, DVI & VGA - Convertitore mDP per macbook 3 in 1 - bianco

Consente il collegamento di un PC o Mac® dotato di Mini DisplayPort a un display HDMI, VGA o DVI

€ 61,99 IVA esclusa
€ 75,63 IVA inclusa
Adattatore Mini DisplayPort a HDMI e VGA - Convertitore audio/video da viaggio mDP 2 in 1 - 1920x1200 / 1080p
MDP2HDVGA
Adattatore Mini DisplayPort a HDMI e VGA - Convertitore audio/video da viaggio mDP 2 in 1 - 1920x1200 / 1080p

Consente il collegamento di un PC o Mac® dotato di Mini DisplayPort a un display HDMI o VGA

€ 35,99 IVA esclusa
€ 43,91 IVA inclusa
Adattatore Mini DisplayPort a HDMI e VGA - Convertitore audio/video da viaggio mDP 2 in 1 - 1920x1200 / 1080p - bianco
MDP2HDVGAW
Adattatore Mini DisplayPort a HDMI e VGA - Convertitore audio/video da viaggio mDP 2 in 1 - 1920x1200 / 1080p - bianco

Consente il collegamento del proprio PC o Mac® dotato di Mini DisplayPort a un display HDMI o VGA

€ 32,99 IVA esclusa
€ 40,25 IVA inclusa
Cavo Adattatore 3 in 1 DisplayPort a VGA/DVI/HDMI - Convertitore DP a VGA HDMI DVI
DP2VGDVHD
Cavo Adattatore 3 in 1 DisplayPort a VGA/DVI/HDMI - Convertitore DP a VGA HDMI DVI

Consente il collegamento di un PC o Mac® dotato di DisplayPort a un display HDMI, VGA o DVI

€ 61,99 IVA esclusa
€ 75,63 IVA inclusa
Adattatore DisplayPort a HDMI e VGA - Convertitore audio/video da viaggio DP 2 in 1 - 1920x1200 / 1080p
DP2HDVGA
Adattatore DisplayPort a HDMI e VGA - Convertitore audio/video da viaggio DP 2 in 1 - 1920x1200 / 1080p

Consente il collegamento del proprio sistema di computer dotato di DisplayPort al display HDMI o VGA

€ 32,99 IVA esclusa
€ 40,25 IVA inclusa
Adattatore Video USB-C Multi-Porta - Grigio Siderale - 4 in 1 USB-C a VGA, DVI, HDMI o mDP - 4K
CDPVDHDMDPSG
Adattatore Video USB-C Multi-Porta - Grigio Siderale - 4 in 1 USB-C a VGA, DVI, HDMI o mDP - 4K

Adattatore da Viaggio USB Tipo C a VGA DVI HDMI o mDP | Cavo Avvolgibile

€ 110,99 IVA esclusa
€ 135,41 IVA inclusa
Adattatore Video USB-C Multi-Porta - Oro Rosa - 4 in 1 USB-C a VGA, DVI, HDMI o mDP - 4K
CDPVDHDMDPRG
Adattatore Video USB-C Multi-Porta - Oro Rosa - 4 in 1 USB-C a VGA, DVI, HDMI o mDP - 4K

Adattatore da Viaggio USB Tipo C a VGA DVI HDMI o mDP | Cavo Avvolgibile

€ 110,99 IVA esclusa
€ 135,41 IVA inclusa
Adattatore Multiporta USB-C - Scheda Grafica Esterna 3 in 1 USB Tipo-C a HDMI, DVI o VGA
CDPVGDVHDBP
Adattatore Multiporta USB-C - Scheda Grafica Esterna 3 in 1 USB Tipo-C a HDMI, DVI o VGA

Adattatore da viaggio USB-C™ Tipo-C a VGA DVI o HDMI | Garanzia da 3 anni

€ 76,99 IVA esclusa
€ 93,93 IVA inclusa

Accessori