StarTech.com

Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K

Consente di collegare MacBook, Chromebook o laptop con USB-C a un monitor o proiettore HDMI

ID prodotto: CDP2HD

  • Collegamento senza problemi a un connettore USB-C reversibile
  • Massima portabilità grazie al design compatto a ingombro ridotto
  • Compatibile con porte Thunderbolt 3
Ulteriori Informazioni
  • Sorprendente qualità delle immagini grazie al supporto di risoluzioni video Ultra HD fino a 4K
  • 7.1 audio support
€ 32,99 EUR IVA esclusa
€ 40,25 EUR IVA inclusa

Panoramica

Questo adattatore USB-C™ a HDMI® permette di trasmettere video e audio HDMI da un dispositivo USB Type-C™, come un laptop MacBook o Chromebook. Questo adattatore è utilizzabile con dispositivi USB-C che trasmettono un segnale video DisplayPort.

Portabilità estrema

Questo adattatore video USB Type-C offre la massima portabilità grazie al design compatto e all’ingombro ridotto. L’adattatore è l'accessorio ideale per il MacBook o Chromebook, in quanto si inserisce facilmente nella borsa del laptop o nella valigetta, risultando particolarmente utile per le applicazioni BYOD (Bring Your Own Device) in ufficio.

Collegamento senza problemi con USB Type-C

L'adattatore consente di utilizzare la versatile porta USB Type-C del dispositivo portatile. USB Type-C è un connettore reversibile, quindi indipendentemente da come si inserisce, l'adattatore funzionerà sempre, evitando il problema e l'imbarazzo di dover armeggiare con il dispositivo quando si deve eseguire una presentazione.

Eccezionale qualità delle immagini

Con una risoluzione quattro volte superiore a 1080p ad alta definizione, la qualità delle immagini di un monitor o un televisore 4K lascerà senza parole. L’adattatore consente di sfruttare le funzionalità video incorporate nel collegamento USB Type-C, per fornire l'eccezionale qualità Ultra HD su un display 4K.  Inoltre, l'adattatore è retrocompatibile con i display 1080p e ciò lo rende un accessorio ideale per la casa, l'ufficio o altre applicazioni dello spazio di lavoro.

CDP2HD è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Nota: Il dispositivo dotato di USB-C deve supportare i video per funzionare con questo adattatore.

Applicazioni

È possibile portare l'adattatore in viaggio per collegare qualsiasi monitor, televisore o proiettore HDMI

Consente di collegare il MacBook o Chromebook BYOD a un display HDMI presente al lavoro

Quando si entra nella sala riunioni, il laptop USB-C è pronto per eseguire la presentazione

Consente di collegare un display HDMI a un laptop USB-C da utilizzare come monitor secondario

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio
ID chipset Parade - PS171
STMicroelectronics - STM32F072CBU6
Ingresso AV USB Type-C
Porte 1
Uscita AV HDMI
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz
Risoluzioni supportate 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz
Specifiche audio Audio surround 7.1
Video Revision HDMI 1.4
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode Maschio Input
Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Femmina Output
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) in order to work with this adapter.
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 9 mm [0.4 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 23 mm [0.9 in]
Lunghezza prodotto 147 mm [5.8 in]
Peso prodotto 22 g [0.8 oz]
Tipo enclosure Plastica
Variante colore Nero
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 31 g [1.1 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore USB-C a HDMI

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Bianco
CDP2HDW
Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Bianco

Consente di collegare MacBook, Chromebook o laptop con USB-C a un monitor o proiettore HDMI

€ 32,99 IVA esclusa
€ 40,25 IVA inclusa
Adattatore USB-C a HDMI - 4k 60hz
CDP2HD4K60
Adattatore USB-C a HDMI - 4k 60hz

Consente di collegare MacBook, Chromebook o altri laptop USB Type-C a un monitor o proiettore Ultra HD a 60 Hz

€ 39,99 IVA esclusa
€ 48,79 IVA inclusa
Adattatore USB-C a HDMI - 4k 60hz - Bianco
CDP2HD4K60W
Adattatore USB-C a HDMI - 4k 60hz - Bianco

Consente di collegare il computer laptop con tecnologia USB Type-C a un proiettore o a un display Ultra HD 60Hz

€ 41,99 IVA esclusa
€ 51,23 IVA inclusa
Cavo Adattatore USB-C a HDMI da 1m - 4k a 30Hz
CDP2HDMM1MB
Cavo Adattatore USB-C a HDMI da 1m - 4k a 30Hz

Niente più cavi in disordine: da oggi puoi connettere il tuo computer USB Type-C direttamente a un display HDMI senza l'impiego di altri adattatori

€ 44,99 IVA esclusa
€ 54,89 IVA inclusa
Adattatore Video USB-C a HDMI con USB Power Delivery - 4k 60hz - Bianco
CDP2HDUCPW
Adattatore Video USB-C a HDMI con USB Power Delivery - 4k 60hz - Bianco

Uscita video HDMI e ricarica del computer laptop da un'unica porta USB Type-C del computer laptop

€ 51,99 IVA esclusa
€ 63,43 IVA inclusa
Adattatore USB-C a HDMI - con Switch di Modalità Presentazione - 4k 60Hz
CDP2HD4K60SA
Adattatore USB-C a HDMI - con Switch di Modalità Presentazione - 4k 60Hz

Consente di collegare il computer USB-C in uso a un display HDMI ed evita che il display del computer laptop passi allo stato di sospensione durante una presentazione o una riunione

€ 48,99 IVA esclusa
€ 59,77 IVA inclusa
Adattatore video USB-C a HDMI con Power Delivery - 60 Watt - Nero
CDP2HDUCP
Adattatore video USB-C a HDMI con Power Delivery - 60 Watt - Nero

Convertitore Video USB-C a HDMI | Compatabile TB3 | 4K 60 Hz

€ 51,99 IVA esclusa
€ 63,43 IVA inclusa
Splitter Multi-Monitor USB-C a HDMI - Hub MST Tipo-C a 2 porte compatabile con Thunderbolt 3
MSTCDP122HD
Splitter Multi-Monitor USB-C a HDMI - Hub MST Tipo-C a 2 porte compatabile con Thunderbolt 3

Consente di collegare due display indipendenti a una porta USB Type-C

€ 114,99 IVA esclusa
€ 140,29 IVA inclusa
Cavo Convertitore Adattatore USB-C a HDMI da 2m
CDP2HDMM2MB
Cavo Convertitore Adattatore USB-C a HDMI da 2m

Niente più cavi in disordine: da oggi puoi connettere il tuo computer USB Type-C direttamente a un display HDMI senza l'impiego di altri adattatori

€ 48,99 IVA esclusa
€ 59,77 IVA inclusa
Adattatore USB-C a DVI - Convertitore video USB Type-C a DVI
CDP2DVI
Adattatore USB-C a DVI - Convertitore video USB Type-C a DVI

Consente di collegare MacBook, Chromebook™ o laptop con USB-C a un monitor o proiettore DVI

€ 40,99 IVA esclusa
€ 50,01 IVA inclusa
Adattatore Video USB-C a DVI - Bianco
CDP2DVIW
Adattatore Video USB-C a DVI - Bianco

Consente di collegare MacBook, Chromebook™ o laptop con USB-C a un monitor o proiettore DVI

€ 40,99 IVA esclusa
€ 50,01 IVA inclusa
Cavo Adattatore USB-C a DVI da 1m - 1920x1200
CDP2DVIMM1MB
Cavo Adattatore USB-C a DVI da 1m - 1920x1200

Niente più cavi in disordine: da oggi puoi connettere il tuo computer USB Type-C direttamente a un display DVI senza l'impiego di altri adattatori

€ 44,99 IVA esclusa
€ 54,89 IVA inclusa
Cavo Convertitore Adattatore USB-C a DVI da 2m - 1920x1200
CDP2DVIMM2MB
Cavo Convertitore Adattatore USB-C a DVI da 2m - 1920x1200

Niente più cavi in disordine: da oggi puoi connettere il tuo computer USB Type-C direttamente a un display DVI senza l'impiego di altri adattatori

€ 48,99 IVA esclusa
€ 59,77 IVA inclusa
Cavo Adattatore USB-C a DisplayPort da 1 m - 4k 60hz
CDP2DPMM1MB
Cavo Adattatore USB-C a DisplayPort da 1 m - 4k 60hz

Permette di eliminare il disordine collegando il computer USB-C direttamente a un monitor DP, senza adattatori supplementari

€ 44,99 IVA esclusa
€ 54,89 IVA inclusa
Cavo Adattatore USB-C a DisplayPort da 1,8m - 4k 60hz
CDP2DPMM6B
Cavo Adattatore USB-C a DisplayPort da 1,8m - 4k 60hz

Permette di eliminare il disordine collegando il computer DP tramite USB Type-C direttamente a un monitor, senza adattatori supplementari

€ 44,99 IVA esclusa
€ 54,89 IVA inclusa
Adattatore USB-C a DisplayPort - 4k 60hz
CDP2DP
Adattatore USB-C a DisplayPort - 4k 60hz

Consente di collegare il computer laptop con tecnologia USB Type-C a uno schermo o a un monitor DisplayPort

€ 34,99 IVA esclusa
€ 42,69 IVA inclusa
Adattatore video USB-C a DisplayPort - Convertitore USB Tipo-C a DP - 4k 60hz - Bianco
CDP2DPW
Adattatore video USB-C a DisplayPort - Convertitore USB Tipo-C a DP - 4k 60hz - Bianco

Collegamento di un MacBook, Chromebook o computer laptop con USB-C a un proiettore o monitor con tecnologia DisplayPort

€ 34,99 IVA esclusa
€ 42,69 IVA inclusa
Adattatore Splitter MST Hub - USB-C a 2 porte DisplayPort Multi-Monitor
MSTCDP122DP
Adattatore Splitter MST Hub - USB-C a 2 porte DisplayPort Multi-Monitor

Questo adattatore consente di collegare due display indipendenti a un'unica porta USB Type-C

€ 105,99 IVA esclusa
€ 129,31 IVA inclusa
Hub USB-C DisplayPort a 3 porte collegabile a Margherita - Hub Splitter MST Tipo-C a DP
MSTCDP123DP
Hub USB-C DisplayPort a 3 porte collegabile a Margherita - Hub Splitter MST Tipo-C a DP

Questo adattatore consente di collegare tre display indipendenti a un'unica porta USB Type-C

€ 163,99 IVA esclusa
€ 200,07 IVA inclusa
Cavo Adattatore Convertitore USB-C a VGA da 1m - 1920x1200
CDP2VGAMM1MB
Cavo Adattatore Convertitore USB-C a VGA da 1m - 1920x1200

Niente più cavi in disordine: da oggi puoi connettere il tuo computer USB Type-C direttamente a un display VGA senza l'impiego di altri adattatori

€ 51,99 IVA esclusa
€ 63,43 IVA inclusa
Cavo Adattatore Convertitore USB-C a VGA da 2m - 1920x1200
CDP2VGAMM2MB
Cavo Adattatore Convertitore USB-C a VGA da 2m - 1920x1200

Niente più cavi in disordine: da oggi puoi connettere il tuo computer USB Type-C direttamente a un display VGA senza l'impiego di altri adattatori

€ 54,99 IVA esclusa
€ 67,09 IVA inclusa
Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Nero
CDP2VGA
Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Nero

Consente di collegare MacBook, Chromebook™ o laptop con USB-C a un monitor o proiettore VGA

€ 44,99 IVA esclusa
€ 54,89 IVA inclusa
Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Bianco
CDP2VGAW
Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Bianco

Consente di collegare MacBook, Chromebook o laptop con USB Type-C a un monitor o proiettore VGA

€ 44,99 IVA esclusa
€ 54,89 IVA inclusa
Adattatore USB-C a VGA con Switch Modalità Presentazione - 1920x1200
CDP2VGASA
Adattatore USB-C a VGA con Switch Modalità Presentazione - 1920x1200

Consente di collegare il computer USB-C in uso a un display VGA ed evita che il display del computer laptop passi allo stato di sospensione durante una presentazione o una riunione

€ 50,99 IVA esclusa
€ 62,21 IVA inclusa
Adattatore video USB-C a VGA con Power Delivery - 60W - Nero
CDP2VGAUCP
Adattatore video USB-C a VGA con Power Delivery - 60W - Nero

Convertitore Video USB-C a VGA | Compatibile TB3 | 1080p

€ 47,99 IVA esclusa
€ 58,55 IVA inclusa
Adattatore video USB-C a VGA con Power Delivery - 60W - Bianco
CDP2VGAUCPW
Adattatore video USB-C a VGA con Power Delivery - 60W - Bianco

Convertitore Video USB-C a VGA | Compatibile TB3 | 1080p

€ 47,99 IVA esclusa
€ 58,55 IVA inclusa

Accessori