Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Adattatore USB-C a VGA con Switch Modalità Presentazione - 1920x1200

ID prodotto: CDP2VGASA

Consente di collegare il computer USB-C in uso a un display VGA ed evita che il display del computer laptop passi allo stato di sospensione durante una presentazione o una riunione

Caratteristiche
  • Con la modalità Presentazione, l'output video non viene interrotto dalla modalità di risparmio energia del computer

  • Evita l'inconveniente di dover modificare le impostazioni di risparmio energia grazie a un interruttore intuitivo che consente di attivare o disattivare la modalità Presentazione

  • Compatibile con computer Mac e Windows

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Supporto per le risoluzioni video HD fino a 1920x1200

  • Collegamento senza problemi a un connettore USB-C reversibile

  • Massima portabilità grazie al design compatto a ingombro ridotto

  • Compatibile con le porte Thunderbolt™ 3

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

BECHIT
INGIT
Disponibile in
€ 50,99 EUR IVA esclusa
€ 61,19 IVA inclusa

ID: CDP2VGASA

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Un adattatore video fuori dal comune, che consente non soltanto di collegare la porta USB-C™ del computer in uso a un proiettore o un display HDMI®, ma è anche dotato di un esclusivo interruttore per la modalità Presentazione. Attivandolo, il dispositivo impedisce al computer di avviare lo screensaver, passare allo stato di sospensione o entrare in modalità di risparmio energia. La possibilità di avere sempre lo schermo attivo trasforma questo adattatore video USB-C nella soluzione ideale per qualsiasi riunione o presentazione.

Per tenere alta l'attenzione del pubblico verso la presentazione

illustrazione di un portatile collegato al adattatore per una presentazione

Durante una presentazione, l'obiettivo è interagire con il pubblico, non con il computer. Se però si dimentica di muovere il mouse al momento giusto o di modificare le impostazioni di risparmio energia, lo schermo si spegne per inattività mentre ci si sta rivolgendo all'uditorio. Un inconveniente che può distrarre molto il relatore, se sta tentando di concentrarsi sul messaggio da comunicare.

Questo adattatore consente di ovviare alle interruzioni durante la visualizzazione dello schermo grazie alla modalità Presentazione, una funzione esclusiva che riproduce automaticamente un movimento occasionale del cursore per impedire alle impostazioni di risparmio energia del computer di interferire con la presentazione. È la soluzione ideale per condividere siti Web, disegni, fogli di calcolo, PDF o presentazioni durante le riunioni.

Attivazione e disattivazione della modalità Presentazione

Illustrazione modalità presentazione nella foto

La modalità Presentazione può essere attivata o disattivata a seconda dell'applicazione in uso. L'attivazione è consigliata quando ci si trova in una sala riunioni e si vuole che lo schermo rimanga attivo; se invece si utilizza l'adattatore in uno spazio di lavoro o in una postazione in ufficio, è consigliabile disattivare la modalità per ripristinare le impostazioni di risparmio energia originali del computer. L'utilizzo dell'interruttore è semplice e ovvia alla fastidiosa necessità di regolare spesso le impostazioni del sistema operativo.

Configurazione e funzionamento senza pensieri su Mac e PC

Questo esclusivo adattatore è supportato in modo nativo nei computer Windows® e Mac, per una maggiore semplicità di installazione e funzionamento. La connessione all'adattatore avviene con facilità grazie alla versatile porta USB Type-C™ del computer. Dato che il connettore USB-C è di tipo reversibile, il collegamento si stabilisce correttamente già al primo tentativo. In questo modo si evitano le distrazioni e l'inconveniente di dover tentare più volte di collegare il computer laptop a un proiettore o a un display.

Immagini nitide

L'adattatore supporta risoluzioni video fino a 1920x1200 o 1080p. Questo adattatore offre immagini di qualità straordinaria, anche quando è collegato a un televisore o a un proiettore VGA di precedente generazione. L'adattatore sfrutta le funzionalità video integrate nella connessione USB Type-C per rappresentare ogni dettaglio con una definizione straordinaria.

Il prodotto CDP2VGASA è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Domande comuni dei clienti

Visualizza le domande frequenti...

Applicazioni
  • Consente di esporre una presentazione da un computer laptop in tutta tranquillità, senza temere che la modalità di risparmio energia si attivi nel momento indesiderato
  • L'adattatore può essere portato sempre con sé in viaggio per connettersi a qualsiasi display VGA disponibile
  • Consente di collegare un display VGA a un laptop USB-C da utilizzare come monitor secondario
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Porte 1
Segnale di uscita VGA
Tipo convertitori Presentation Adapters
Prestazioni
Risoluzioni analogiche massime 2048 x 1280, 1920 x 1200 @ 60hz
Risoluzioni supportate 1024 x 768
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1200
2048 x 1280
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode Maschio Input
Connettore B 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina Output
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Temperatura di conservazione 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Umidità Da 25% a 85% RH (non-condensante)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 15 mm [0.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 43 mm [1.7 in]
Lunghezza cavo 95 mm [3.7 in]
Lunghezza prodotto 186 mm [7.3 in]
Peso prodotto 29 g [1 oz]
Variante colore Nero
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.1 kg [0.1 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore video USB-C a VGA
1 - guida di avvio rapido
Certificazioni
Adattatore USB-C a HDMI - con Switch di Modalità Presentazione - 4k 60Hz
CDP2HD4K60SA

Adattatore USB-C a HDMI - con Switch di Modalità Presentazione - 4k 60Hz

Consente di collegare il computer USB-C in uso a un display HDMI ed evita che il display del computer laptop passi allo stato di sospensione durante una presentazione o una riunione

€ 48,99 IVA esclusa
€ 58,79 IVA inclusa

Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K
CDP2HD

Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K

Consente di collegare MacBook, Chromebook o laptop con USB-C a un monitor o proiettore HDMI

€ 32,99 IVA esclusa
€ 39,59 IVA inclusa

Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Bianco
CDP2VGAW

Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Bianco

Consente di collegare MacBook, Chromebook o laptop con USB Type-C a un monitor o proiettore VGA

€ 44,99 IVA esclusa
€ 53,99 IVA inclusa

Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Bianco
CDP2HDW

Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Bianco

Consente di collegare MacBook, Chromebook o laptop con USB-C a un monitor o proiettore HDMI

€ 32,99 IVA esclusa
€ 39,59 IVA inclusa

Adattatore USB-C a DVI - Convertitore video USB Type-C a DVI
CDP2DVI

Adattatore USB-C a DVI - Convertitore video USB Type-C a DVI

Consente di collegare MacBook, Chromebook™ o laptop con USB-C a un monitor o proiettore DVI

€ 40,99 IVA esclusa
€ 49,19 IVA inclusa

Adattatore Video USB-C a DVI - Bianco
CDP2DVIW

Adattatore Video USB-C a DVI - Bianco

Consente di collegare MacBook, Chromebook™ o laptop con USB-C a un monitor o proiettore DVI

€ 40,99 IVA esclusa
€ 49,19 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.