Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Cavo Adattatore USB-C a DisplayPort da 3m - 4k 60hz - Bianco

ID prodotto: CDP2DPMM3MW

Nuovo

Cavo da USB-C a DP che consente di collegare un computer USB Type C direttamente a un monitor senza l'impiego di altri adattatori

Caratteristiche
  • Posizionamento dei dispositivi nello spazio di lavoro a seconda delle proprie esigenze, per tenere più ordinati i cavi

  • Soluzione completa da 3 m, con cavo e adattatore combinati

  • Un look elegante che si abbina perfettamente al monitor bianco

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Collegamento senza problemi a un connettore USB-C reversibile

  • Video di qualità straordinaria con supporto di risoluzioni fino a 4K a 60 Hz

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

INGIT
Disponibile in
€ 51,99 EUR IVA esclusa
€ 62,39 IVA inclusa

ID: CDP2DPMM3MW

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Il cavo adattatore da USB-C™ a DisplayPort è una pratica soluzione che consente di collegare il DisplayPort su un dispositivo USB Type-C™ direttamente al monitor o proiettore DP in uso. Oltre a offrire connessioni a una distanza massima di 3 m, l'adattatore è compatibile con i dispositivi USB-C che integrano la tecnologia DisplayPort Alternate Mode, come MacBook, Chromebook Pixel™ e i modelli 15 e 13 di Dell™ XPS™. In più è compatibile con le porte Thunderbolt™ 3.

Niente più cavi in disordine

Pur sembrando perfetto accanto a computer laptop che hanno il suo stesso aspetto, come computer MacBook o HP® Envy, questo adattatore bianco funziona con qualsiasi computer USB-C in grado di supportare la tecnologia DisplayPort. Il cavo adattatore da 3 m permette di stabilire una connessione diretta senza l'impiego di altri cavi e adattatori, per un'installazione ordinata e professionale.

Per installazioni con cablaggi minori, StarTech.com offre anche un Cavo da USB-C a DisplayPort da 1 m (CDP2DPMM1MW) e [% product id="CDP2DPMM6W" text="Cavo da USB-C a DisplayPort da 1,8 m (CDP2DPMM6W)"], per permettere di scegliere la lunghezza più adatta alle proprie esigenze di installazione.

Qualità straordinaria delle immagini

La qualità delle immagini di un televisore o di un monitor 4K a 60 Hz, che vanta una risoluzione quattro volte maggiore rispetto al formato 1080p ad alta definizione, è straordinaria. Questo cavo adattatore permette di sfruttare le funzionalità video intrinseche nella connessione USB Type-C, per conferire al display 4K la straordinaria qualità della tecnologia Ultra HD. 

La compatibilità con i display a risoluzione inferiore, ad esempio 1080p, lo rende l'accessorio ideale per la casa, l'ufficio o altri ambienti di lavoro ad alta risoluzione, preparando al contempo il sistema per implementazioni 4K a 60 Hz future.

Il prodotto CDP2DPMM3MW è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni
  • Permette di collegare un computer USB Type-C a un proiettore o display DisplayPort in aula, in un auditorium o in sala riunioni.
  • Installa questa soluzione nella tua postazione di lavoro, a casa o in ufficio, per rendere il tuo computer USB-C compatibile con un monitor DisplayPort
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset STMicroelectronics - STM32F072CBU6
PERICOM - PI3DPX1203
Porte 1
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 3840x2160 @ 60 Hz
Specifiche audio Audio surround 7.1
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode Maschio Input
Connettore B 1 - DisplayPort (20 pin) Maschio Output
Note/requisiti speciali
Nota Per poter funzionare con questo adattatore, la porta USB-C deve supportare la tecnologia DisplayPort tramite USB-C (DisplayPort Alternate Mode).
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Umidità 20%-70% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 10 mm [0.4 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 20 mm [0.8 in]
Lunghezza prodotto 3000 mm [118.1 in]
Peso prodotto 180 g [6.4 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.2 kg [0.4 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo da USB-C a DisplayPort
Risoluzioni supportate 1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200 2560x1440 2560x1600 3840x2160 (Ultra HD 4K)
Segnale di uscita DisplayPort
Stile adattatore Cavi adattatore
Tipo convertitori Cavi adattatore
Certificazioni
Nuovo
Cavo Adattatore USB-C a DisplayPort da 3m - 4k 60hz - Nero
CDP2DPMM3MB

Cavo Adattatore USB-C a DisplayPort da 3m - 4k 60hz - Nero

Cavo da USB-C a DP che consente di collegare un computer USB Type C direttamente a un monitor senza l'impiego di altri adattatori

€ 51,99 IVA esclusa
€ 62,39 IVA inclusa

Cavo Adattatore USB-C a DisplayPort da 1,8m - 4k 60hz
CDP2DPMM6B

Cavo Adattatore USB-C a DisplayPort da 1,8m - 4k 60hz

Permette di eliminare il disordine collegando il computer DP tramite USB Type-C direttamente a un monitor, senza adattatori supplementari

€ 44,99 IVA esclusa
€ 53,99 IVA inclusa

Cavo Adattatore USB-C a HDMI da 1m - 4k a 30Hz
CDP2HDMM1MB

Cavo Adattatore USB-C a HDMI da 1m - 4k a 30Hz

Niente più cavi in disordine: da oggi puoi connettere il tuo computer USB Type-C direttamente a un display HDMI senza l'impiego di altri adattatori

€ 44,99 IVA esclusa
€ 53,99 IVA inclusa

Cavo Convertitore Adattatore USB-C a HDMI da 2m
CDP2HDMM2MB

Cavo Convertitore Adattatore USB-C a HDMI da 2m

Niente più cavi in disordine: da oggi puoi connettere il tuo computer USB Type-C direttamente a un display HDMI senza l'impiego di altri adattatori

€ 48,99 IVA esclusa
€ 58,79 IVA inclusa

Cavo Adattatore Convertitore USB-C a VGA da 1m - 1920x1200
CDP2VGAMM1MB

Cavo Adattatore Convertitore USB-C a VGA da 1m - 1920x1200

Niente più cavi in disordine: da oggi puoi connettere il tuo computer USB Type-C direttamente a un display VGA senza l'impiego di altri adattatori

€ 51,99 IVA esclusa
€ 62,39 IVA inclusa

Cavo Adattatore Convertitore USB-C a VGA da 2m - 1920x1200
CDP2VGAMM2MB

Cavo Adattatore Convertitore USB-C a VGA da 2m - 1920x1200

Niente più cavi in disordine: da oggi puoi connettere il tuo computer USB Type-C direttamente a un display VGA senza l'impiego di altri adattatori

€ 54,99 IVA esclusa
€ 65,99 IVA inclusa

Adattatore USB-C a HDMI - 4k 60hz
CDP2HD4K60

Adattatore USB-C a HDMI - 4k 60hz

Consente di collegare MacBook, Chromebook o altri laptop USB Type-C a un monitor o proiettore Ultra HD a 60 Hz

€ 39,99 IVA esclusa
€ 47,99 IVA inclusa

Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K
CDP2HD

Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K

Consente di collegare MacBook, Chromebook o laptop con USB-C a un monitor o proiettore HDMI

€ 32,99 IVA esclusa
€ 39,59 IVA inclusa

Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Bianco
CDP2HDW

Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Bianco

Consente di collegare MacBook, Chromebook o laptop con USB-C a un monitor o proiettore HDMI

€ 32,99 IVA esclusa
€ 39,59 IVA inclusa

Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Nero
CDP2VGA

Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Nero

Consente di collegare MacBook, Chromebook™ o laptop con USB-C a un monitor o proiettore VGA

€ 44,99 IVA esclusa
€ 53,99 IVA inclusa

Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Bianco
CDP2VGAW

Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Bianco

Consente di collegare MacBook, Chromebook o laptop con USB Type-C a un monitor o proiettore VGA

€ 44,99 IVA esclusa
€ 53,99 IVA inclusa

Cavo USB-C a DisplayPort da 1m - 4K 60Hz - Bianco
CDP2DPMM1MW

Cavo USB-C a DisplayPort da 1m - 4K 60Hz - Bianco

Cavo USB-C a DP che consente di collegare un computer USB Type C direttamente a un monitor senza l'impiego di altri adattatori

€ 41,99 IVA esclusa
€ 50,39 IVA inclusa

Cavo USB-C a DisplayPort da 1,8m - 4K 60Hz - Bianco
CDP2DPMM6W

Cavo USB-C a DisplayPort da 1,8m - 4K 60Hz - Bianco

Cavo USB-C a DP che consente di collegare un computer USB Type C direttamente a un monitor senza l'impiego di altri adattatori

€ 47,99 IVA esclusa
€ 57,59 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.