StarTech.com

Cavo Adattatore USB-C a DVI da 3m - 1920 x 1200 - Nero

Niente più cavi in disordine: da oggi puoi connettere il tuo computer USB Type-C direttamente a un display DVI senza l'impiego di altri adattatori

ID prodotto: CDP2DVI3MBNL

  • Posizionamento dei dispositivi nello spazio di lavoro a seconda delle proprie esigenze, per tenere più ordinati i cavi
  • Soluzione completa da 3 m, con cavo e adattatore combinati
  • Collegamento senza problemi a un connettore USB-C reversibile
  • Qualità delle immagini nitidissima grazie al supporto di risoluzioni video fino a 1920x1200
€ 52,99 EUR IVA esclusa
€ 64,65 EUR IVA inclusa

Panoramica

Questo cavo adattatore USB-C™ a DVI è una pratica soluzione che consente di collegare il DisplayPort su un dispositivo USB Type-C™ direttamente al monitor o proiettore DVI in uso. Oltre a offrire connessioni a una distanza massima di 3 m, l'adattatore è compatibile con i dispositivi USB-C che integrano la tecnologia DisplayPort Alternate Mode, come MacBook, Chromebook Pixel™ e i modelli 15 e 13 di Dell™ XPS™. È inoltre compatibile con le porte Thunderbolt™ 3.

Niente più cavi in disordine

Il cavo adattatore da 3 m permette di stabilire una connessione diretta senza l'impiego di altri cavi e adattatori, per un'installazione ordinata e professionale.

Per installazioni con cablaggi minori, StarTech.com offre anche un Cavo USB-C a DVI da 1 m (CDP2DVIMM1MB) e un Cavo USB-C a DVI da 2 m (CDP2DVIMM2MB), per permettere di scegliere la lunghezza più adatta alle proprie esigenze di installazione.

Immagini nitide

L'adattatore sfrutta le funzionalità video integrate nel connettore USB Type-C per garantire risoluzioni video fino a 1920x1200 e supporto completo per monitor DVI ad alta risoluzione. È quindi la soluzione ideale per svolgere più attività contemporaneamente su display DVI ad alta risoluzione. La retrocompatibilità dell'adattatore con i display 1080p lo rende l'accessorio ideale per la casa, l'ufficio o altri ambienti di lavoro dove è richiesta l'alta definizione.

Il prodotto CDP2DVI3MBNL è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni

Connetti un computer con tecnologia USB Type-C a un display o a un proiettore DVI in aula, in un auditorium o in sala riunioni

Installa questa soluzione nella tua postazione di lavoro, a casa o in ufficio, per rendere il tuo computer USB-C compatibile con un display DVI

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset VIA/VLI - VL100
Parade - PS171
Ingresso AV USB Type-C
Porte 1
Stile adattatore Cavi adattatore
Uscita AV DVI
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 1920x1200
Risoluzioni supportate 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
Connettore/i
Connettore A 1 - USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode Maschio Input
1 - DVI-D (25 pin) Maschio Output
Note/requisiti speciali
Nota Per poter funzionare con questo adattatore, la porta USB-C deve supportare la tecnologia DisplayPort tramite USB-C (DisplayPort Alternate Mode).
Requisiti di sistema e cavi Alcuni monitor DVI dual-link fabbricati prima del 2014 potrebbero avere un supporto limitato per le risoluzioni se utilizzati con questo adattatore.
L'adattatore non può essere utilizzato con Apple Cinema Display.
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità 5%-90% umidità relativa (senza condensa)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 10 mm [0.4 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 20 mm [0.8 in]
Lunghezza cavo 3 m [9.8 ft]
Lunghezza prodotto 3000 mm [118.1 in]
Peso prodotto 141 g [5 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.2 kg [0.3 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo da USB-C a DVI

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo USB-C a VGA da 3m - 1920 x 1200 - Nero
CDP2VGA3MBNL
Cavo USB-C a VGA da 3m - 1920 x 1200 - Nero

Niente più cavi in disordine: da oggi è possibile connettere il computer USB Type-C direttamente a un display VGA senza l'impiego di altri adattatori

€ 58,99 IVA esclusa
€ 71,97 IVA inclusa
Cavo HDMI a USB-C da 1m - Cavetto USB 3.1 Tipo C a HDMI - 4k a 60Hz - Bianco
CDP2HD1MWNL
Cavo HDMI a USB-C da 1m - Cavetto USB 3.1 Tipo C a HDMI - 4k a 60Hz - Bianco

Niente più cavi in disordine: da oggi puoi connettere il tuo computer USB Type-C direttamente a un display HDMI senza l'impiego di altri adattatori

€ 44,99 IVA esclusa
€ 54,89 IVA inclusa
Cavo HDMI a USB-C da 1m - Cavetto USB 3.1 Tipo C a HDMI - 4k a 60Hz - Nero
CDP2HD2MBNL
Cavo HDMI a USB-C da 1m - Cavetto USB 3.1 Tipo C a HDMI - 4k a 60Hz - Nero

Consente di realizzare una workstation senza cavi in disordine collegando un computer USB Type-C™ direttamente a un display HDMI senza l'impiego di altri adattatori

€ 48,99 IVA esclusa
€ 59,77 IVA inclusa
Cavo Adattatore USB-C a HDMI - 4K 60Hz da 1m - Nero
CDP2HD1MBNL
Cavo Adattatore USB-C a HDMI - 4K 60Hz da 1m - Nero

Niente più cavi in disordine: da oggi puoi connettere il tuo computer USB Type-C direttamente a un display HDMI senza l'impiego di altri adattatori

€ 44,99 IVA esclusa
€ 54,89 IVA inclusa
Cavo HDMI a USB-C da 2m - Cavetto USB 3.1 Tipo C a HDMI - 4k a 60Hz - Bianco
CDP2HD2MWNL
Cavo HDMI a USB-C da 2m - Cavetto USB 3.1 Tipo C a HDMI - 4k a 60Hz - Bianco

Niente più cavi in disordine: da oggi puoi connettere il tuo computer USB Type-C direttamente a un display HDMI senza l'impiego di altri adattatori

€ 48,99 IVA esclusa
€ 59,77 IVA inclusa
Cavo USB-C a HDMI da 3m - Cavetto USB 3.1 Tipo C a HDMI - 4k a 60Hz - Bianco
CDP2HD3MWNL
Cavo USB-C a HDMI da 3m - Cavetto USB 3.1 Tipo C a HDMI - 4k a 60Hz - Bianco

Niente più cavi in disordine: da oggi puoi connettere il tuo computer USB Type-C direttamente a un display HDMI senza l'impiego di altri adattatori

€ 52,99 IVA esclusa
€ 64,65 IVA inclusa