StarTech.com

Cavo Adattatore Mini DisplayPort a USB-C da 1,8m - 4K 60Hz - Nero

Cavo che consente di collegare un computer USB Type-C direttamente a un monitor Mini DisplayPort senza l'impiego di altri adattatori

ID prodotto: CDP2MDPMM6B

  • Cavi più ordinati grazie alla soluzione completa da 1,8 m, con cavo e adattatore combinati
  • Video di qualità straordinaria con supporto di risoluzioni fino a 4K a 60 Hz
€ 48,99 EUR IVA esclusa
€ 59,77 EUR IVA inclusa

Panoramica

Il cavo adattatore da USB-C™ a mini DisplayPort è una pratica soluzione che consente di collegare il DisplayPort su un dispositivo USB Type-C™ direttamente al monitor Mini DP. Oltre a supportare connessioni a una distanza massima di 1,8 m, l'adattatore è compatibile con i dispositivi USB-C che integrano la tecnologia DP Alternate Mode, come MacBook, ChromeBook Pixel™ e i modelli 15 e 13 di Dell™ XPS™. In più è compatibile con le porte Thunderbolt™ 3.

Niente più cavi in disordine

Il cavo adattatore da 1,8 m permette di stabilire una connessione diretta senza l'impiego di altri cavi e adattatori, per un'installazione ordinata e professionale.

Per installazioni con cablaggi minori, StarTech.com offre anche un Cavo USB-C a Mini DisplayPort da 1 m (CDP2MDPMM1MB), per permettere di scegliere la lunghezza più adatta alle proprie esigenze di installazione.

Qualità straordinaria delle immagini

La qualità delle immagini di un televisore o di un monitor 4K a 60 Hz, che vanta una risoluzione quattro volte maggiore rispetto al formato 1080p ad alta definizione, è straordinaria. Questo cavo adattatore permette di sfruttare le funzionalità video intrinseche nella connessione USB Type-C, per conferire al display 4K la straordinaria qualità della tecnologia Ultra HD. 

La compatibilità con i display a risoluzione inferiore, ad esempio 1080p, lo rende l'accessorio ideale per la casa, l'ufficio o altri ambienti di lavoro ad alta risoluzione, preparando al contempo il sistema per implementazioni 4K a 60 Hz future.

Il prodotto CDP2MDPMM6B è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni

Consente di collegare un computer MacBook o Dell XPS BYOD con tecnologia USB-C a un monitor Mini DisplayPort disponibile sul luogo di lavoro

Consente di collegare un display mDP a un computer laptop USB-C per usarlo come display secondario

Consente di collegare un computer laptop USB-C secondario alla porta mDP di un iMac del 2009 o 2010, per usare l'iMac come monitor

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset STMicroelectronics - STM32F072CBU6
Ingresso AV USB Type-C
Porte 1
Stile adattatore Cavi adattatore
Uscita AV Mini-DisplayPort
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 3840x2160 @ 60 Hz
Risoluzioni supportate 1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200 2560x1440 2560x1600 3840x2160 (Ultra HD 4K)
Specifiche audio Audio surround 7.1
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode Maschio Input
Connettore B 1 - Mini-DisplayPort (20 pin) Maschio Output
Note/requisiti speciali
Nota Per poter funzionare con questo adattatore, la porta USB-C deve supportare la tecnologia DisplayPort tramite USB-C (DisplayPort Alternate Mode).
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità 25%-60% umidità relativa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 10 mm [0.4 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 20 mm [0.8 in]
Lunghezza cavo 1.8 m [6 ft]
Lunghezza prodotto 1.8 m [6 ft]
Peso prodotto 45 g [1.6 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0 kg [0.1 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo USB-C a Mini DisplayPort

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo Adattatore USB-C a DisplayPort da 3m - 4k 60hz - Bianco
CDP2DPMM3MW
Cavo Adattatore USB-C a DisplayPort da 3m - 4k 60hz - Bianco

Cavo da USB-C a DP che consente di collegare un computer USB Type C direttamente a un monitor senza l'impiego di altri adattatori

€ 51,99 IVA esclusa
€ 63,43 IVA inclusa
Cavo Adattatore USB-C a DisplayPort da 1,8m - 4k 60hz
CDP2DPMM6B
Cavo Adattatore USB-C a DisplayPort da 1,8m - 4k 60hz

Permette di eliminare il disordine collegando il computer DP tramite USB Type-C direttamente a un monitor, senza adattatori supplementari

€ 44,99 IVA esclusa
€ 54,89 IVA inclusa
Cavo Adattatore USB-C a HDMI da 1m - 4k a 30Hz
CDP2HDMM1MB
Cavo Adattatore USB-C a HDMI da 1m - 4k a 30Hz

Niente più cavi in disordine: da oggi puoi connettere il tuo computer USB Type-C direttamente a un display HDMI senza l'impiego di altri adattatori

€ 44,99 IVA esclusa
€ 54,89 IVA inclusa
Cavo Convertitore Adattatore USB-C a HDMI da 2m
CDP2HDMM2MB
Cavo Convertitore Adattatore USB-C a HDMI da 2m

Niente più cavi in disordine: da oggi puoi connettere il tuo computer USB Type-C direttamente a un display HDMI senza l'impiego di altri adattatori

€ 48,99 IVA esclusa
€ 59,77 IVA inclusa
Cavo Adattatore Convertitore USB-C a VGA da 1m - 1920x1200
CDP2VGAMM1MB
Cavo Adattatore Convertitore USB-C a VGA da 1m - 1920x1200

Niente più cavi in disordine: da oggi puoi connettere il tuo computer USB Type-C direttamente a un display VGA senza l'impiego di altri adattatori

€ 51,99 IVA esclusa
€ 63,43 IVA inclusa
Cavo Adattatore Convertitore USB-C a VGA da 2m - 1920x1200
CDP2VGAMM2MB
Cavo Adattatore Convertitore USB-C a VGA da 2m - 1920x1200

Niente più cavi in disordine: da oggi puoi connettere il tuo computer USB Type-C direttamente a un display VGA senza l'impiego di altri adattatori

€ 54,99 IVA esclusa
€ 67,09 IVA inclusa
Adattatore USB-C a HDMI - 4k 60hz
CDP2HD4K60
Adattatore USB-C a HDMI - 4k 60hz

Consente di collegare MacBook, Chromebook o altri laptop USB Type-C a un monitor o proiettore Ultra HD a 60 Hz

€ 39,99 IVA esclusa
€ 48,79 IVA inclusa
Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K
CDP2HD
Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K

Consente di collegare MacBook, Chromebook o laptop con USB-C a un monitor o proiettore HDMI

€ 32,99 IVA esclusa
€ 40,25 IVA inclusa
Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Bianco
CDP2HDW
Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Bianco

Consente di collegare MacBook, Chromebook o laptop con USB-C a un monitor o proiettore HDMI

€ 32,99 IVA esclusa
€ 40,25 IVA inclusa
Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Nero
CDP2VGA
Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Nero

Consente di collegare MacBook, Chromebook™ o laptop con USB-C a un monitor o proiettore VGA

€ 44,99 IVA esclusa
€ 54,89 IVA inclusa
Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Bianco
CDP2VGAW
Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Bianco

Consente di collegare MacBook, Chromebook o laptop con USB Type-C a un monitor o proiettore VGA

€ 44,99 IVA esclusa
€ 54,89 IVA inclusa
Cavo USB-C a DisplayPort da 1m - 4K 60Hz - Bianco
CDP2DPMM1MW
Cavo USB-C a DisplayPort da 1m - 4K 60Hz - Bianco

Cavo USB-C a DP che consente di collegare un computer USB Type C direttamente a un monitor senza l'impiego di altri adattatori

€ 41,99 IVA esclusa
€ 51,23 IVA inclusa
Cavo USB-C a DisplayPort da 1,8m - 4K 60Hz - Bianco
CDP2DPMM6W
Cavo USB-C a DisplayPort da 1,8m - 4K 60Hz - Bianco

Cavo USB-C a DP che consente di collegare un computer USB Type C direttamente a un monitor senza l'impiego di altri adattatori

€ 47,99 IVA esclusa
€ 58,55 IVA inclusa
Cavo Adattatore Mini DisplayPort a USB-C da 1,8m - 4K 60Hz - Nero
CDP2MDPMM6B
Cavo Adattatore Mini DisplayPort a USB-C da 1,8m - 4K 60Hz - Nero

Cavo che consente di collegare un computer USB Type-C direttamente a un monitor Mini DisplayPort senza l'impiego di altri adattatori

€ 48,99 IVA esclusa
€ 59,77 IVA inclusa
Adattatore video USB-C a Mini DisplayPort - 4k 60Hz - Bianco
CDP2MDP
Adattatore video USB-C a Mini DisplayPort - 4k 60Hz - Bianco

Adattatore USB C a mDP che consente di collegare un computer USB Type C a un monitor Mini DisplayPort

€ 41,99 IVA esclusa
€ 51,23 IVA inclusa