Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Cavo Adattatore Convertitore USB-C a VGA da 1m - 1920x1200

ID prodotto: CDP2VGAMM1MB

Niente più cavi in disordine: da oggi puoi connettere il tuo computer USB Type-C direttamente a un display VGA senza l'impiego di altri adattatori

Caratteristiche
  • Cavi più ordinati grazie alla soluzione completa da 1 m, con cavo e adattatore combinati

  • Collegamento senza problemi a un connettore USB-C reversibile

  • Qualità delle immagini nitidissima grazie al supporto di risoluzioni video fino a 1920x1200

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

INGIT
Disponibile in
€ 51,99 EUR IVA esclusa
€ 62,39 IVA inclusa

ID: CDP2VGAMM1MB

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Il cavo adattatore da USB-C™ a VGA è una pratica soluzione che consente di collegare un DisplayPort su dispositivo USB Type-C™ direttamente al monitor o al proiettore VGA in uso. Oltre a offrire connessioni a una distanza massima di 1 m, l'adattatore è compatibile con i dispositivi USB-C che integrano la tecnologia DisplayPort Alternate Mode, come MacBook, Chromebook Pixel™ e i modelli 15 e 13 di Dell™ XPS™. In più è compatibile con le porte Thunderbolt™ 3.

Niente più cavi in disordine

Il cavo adattatore da 91 cm permette di stabilire una connessione diretta senza l'impiego di altri cavi e adattatori, per un'installazione ordinata e professionale.

Per installazioni con cablaggi maggiori, StarTech.com offre anche un Cavo da USB-C a VGA da 2 m (CDP2VGAMM2MB) e Cavo da USB-C a VGA da 3 m (CDP2VGA3MBNL), per permettere di scegliere la lunghezza più adatta alle proprie esigenze di installazione.

Immagini nitide

L'adattatore sfrutta le funzionalità video integrate nel connettore USB Type-C per garantire risoluzioni video fino a 1920x1200 e supporto completo per monitor VGA ad alta risoluzione. È quindi la soluzione ideale per svolgere più attività contemporaneamente su display VGA ad alta risoluzione. La retrocompatibilità dell'adattatore con i display 1080p lo rende l'accessorio ideale per la casa, l'ufficio o altri ambienti di lavoro dove è richiesta l'alta definizione.

Il prodotto CDP2VGAMM1MB è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni
  • Connetti un computer con tecnologia USB Type-C a un display o a un proiettore VGA in aula, in un auditorium o in sala riunioni
  • Installa questa soluzione nella tua postazione di lavoro, a casa o in ufficio, per rendere il tuo computer USB-C compatibile con un display VGA
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset NXP - PTN5100
Porte 1
Segnale di uscita VGA
Tipo convertitori Cavi adattatore
Prestazioni
Risoluzioni analogiche massime 1920x1200 or 1080p
Risoluzioni supportate 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode Maschio Input
Connettore B 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio Output
Note/requisiti speciali
Nota Per poter funzionare con questo adattatore, la porta USB-C deve supportare la tecnologia DisplayPort tramite USB-C (DisplayPort Alternate Mode).
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Umidità 5~90% RH (non-condensante)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 15 mm [0.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 35 mm [1.4 in]
Lunghezza cavo 1 m [3.3 ft]
Lunghezza prodotto 1040 mm [40.9 in]
Peso prodotto 93 g [3.3 oz]
Variante colore Nero
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.1 kg [0.2 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo adattatore da USB-C a VGA
Certificazioni
Cavo Adattatore Convertitore USB-C a VGA da 2m - 1920x1200
CDP2VGAMM2MB

Cavo Adattatore Convertitore USB-C a VGA da 2m - 1920x1200

Niente più cavi in disordine: da oggi puoi connettere il tuo computer USB Type-C direttamente a un display VGA senza l'impiego di altri adattatori

€ 54,99 IVA esclusa
€ 65,99 IVA inclusa

Cavo Adattatore USB-C a DVI da 1m - 1920x1200
CDP2DVIMM1MB

Cavo Adattatore USB-C a DVI da 1m - 1920x1200

Niente più cavi in disordine: da oggi puoi connettere il tuo computer USB Type-C direttamente a un display DVI senza l'impiego di altri adattatori

€ 44,99 IVA esclusa
€ 53,99 IVA inclusa

Cavo Convertitore Adattatore USB-C a DVI da 2m - 1920x1200
CDP2DVIMM2MB

Cavo Convertitore Adattatore USB-C a DVI da 2m - 1920x1200

Niente più cavi in disordine: da oggi puoi connettere il tuo computer USB Type-C direttamente a un display DVI senza l'impiego di altri adattatori

€ 48,99 IVA esclusa
€ 58,79 IVA inclusa

Cavo Adattatore USB-C a HDMI da 1m - 4k a 30Hz
CDP2HDMM1MB

Cavo Adattatore USB-C a HDMI da 1m - 4k a 30Hz

Niente più cavi in disordine: da oggi puoi connettere il tuo computer USB Type-C direttamente a un display HDMI senza l'impiego di altri adattatori

€ 44,99 IVA esclusa
€ 53,99 IVA inclusa

Cavo Convertitore Adattatore USB-C a HDMI da 2m
CDP2HDMM2MB

Cavo Convertitore Adattatore USB-C a HDMI da 2m

Niente più cavi in disordine: da oggi puoi connettere il tuo computer USB Type-C direttamente a un display HDMI senza l'impiego di altri adattatori

€ 48,99 IVA esclusa
€ 58,79 IVA inclusa

Cavo Adattatore USB-C a DisplayPort da 1 m - 4k 60hz
CDP2DPMM1MB

Cavo Adattatore USB-C a DisplayPort da 1 m - 4k 60hz

Permette di eliminare il disordine collegando il computer USB-C direttamente a un monitor DP, senza adattatori supplementari

€ 39,99 IVA esclusa
€ 47,99 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.