Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comAdattatore Splitter MST Hub - USB-C a 2 porte DisplayPort Multi-Monitor
Questo adattatore consente di collegare due display indipendenti a un'unica porta USB Type-C
ID prodotto: MSTCDP122DP
- Consente di massimizzare la produttività collegando fino a tre display indipendenti al computer mediante l'hub MST
- Collegamento senza problemi a un connettore USB-C reversibile
- Consente di collegarsi praticamente a qualsiasi televisore, monitor o proiettore grazie al supporto di adattatori a basso costo
- Supporta risoluzioni fino a 4K
- Compatibile con porte Thunderbolt 3
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Da un partner
Assistenza
Panoramica
L’hub MST consente di collegare due monitor DisplayPort a un computer dotato di USB-C™. MST è compatibile con qualsiasi dispositivo Windows® in grado di utilizzare DP Alt Mode via USB Type-C™, come ad esempio alcuni laptop Dell Precision™ e XPS™. L’hub MST è alimentato attraverso una porta USB-C e non richiede alimentatore aggiuntivo.
Questo adattatore funziona con dispositivi USB Type-C che trasmettono un segnale video DisplayPort ed è compatibile anche con porte Thunderbolt™ 3.
Permette di aumentare la produttività con più monitor
I laptop di nuova generazione sono più portatili che mai. Ciò comporta la presenza di un numero ridotto di uscite video e uno schermo di piccole dimensioni. L’hub MST risolve questi problemi consentendo di collegare due display indipendenti alla porta USB-C di un computer per semplificare il lavoro in multitasking.
Utilizzando l'hub MST, è possibile estendere il desktop sui monitor aggiuntivi e trasmettere contenuti indipendenti su ciascun display. In questo modo è possibile agevolare il multitasking e aumentare la produttività creando uno spazio di lavoro condiviso e facile da collegare con tastiera, mouse e periferiche wireless.
È possibile anche clonare l’immagine su più display per le applicazioni di visualizzazione remota come la pubblicità digitale.
Eccezionale qualità delle immagini che non esaurisce le risorse del sistema
La tecnologia MST utilizza la scheda video esistente per ridurre al minimo l'utilizzo delle risorse di sistema, garantendo risoluzioni Ultra HD 4K. 4K è supportato dai dispositivi A/V di ultima generazione e offre una risoluzione quattro volte superiore a 1080p. Inoltre, essendo in grado di trasmettere video 1080p ad alta definizione, l’hub MST è perfetto per applicazioni ad alta risoluzione come progettazione grafica e CAD.
È utilizzabile con qualsiasi monitor, televisore o proiettore
Con questo hub MST è possibile utilizzare adattatori video DP separati per collegare display HDMI, VGA o DVI, per la compatibilità con tutti i monitor esistenti. L'hub supporta DP 1.2 per un’agevole integrazione con le apparecchiature video esistenti.
MSTCDP122DP supporta l'installazione plug-and-play per una configurazione semplice ed è dotato della garanzia StarTech.com di 2 anni oltre che del supporto tecnico a vita gratuito.
Note:
- Il dispositivo dotato di USB-C deve supportare i video (DP Alt Mode) per funzionare con questo adattatore.
- MST condivide 21,6 Gbps tra tutti i display collegati. Le risoluzioni più elevate possono limitare la larghezza di banda disponibile con le porte rimanenti. Consultare le nostre linee guida indicate di seguito per trovare un risoluzione ideale per l'impostazione scelta.
Allocazione della larghezza di banda per la risoluzione media
1920 x 1080 (1080p ad alta definizione) @60 hz - 22%
1920 x 1200 @60 hz - 30%
2560 x 1440 @60 hz - 35%
2560 x 1600 @60 hz - 38%
3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30 hz - 38%
Il superamento del 100% comporterà la riduzione della funzionalità.
Applicazioni
Consente di collegare display aggiuntivi a un dispositivo USB-C
Consente di utilizzare uno schermo per i dati di riferimento, ad esempio i siti Web, durante il lavoro sui documenti su un altro schermo
Consente di collegare un dispositivo USB-C in grado di supportare DP Alt Mode a due display ad alta risoluzione di una workstation
Consente di creare una parete video panoramica per applicazioni di pubblicità digitale DisplayPort
Permette di modificare immagini, video o clip audio su due display aggiuntivi con qualunque orientamento o risoluzione
Consente di espandere un foglio di calcolo o di lavoro su due display aggiuntivi al fine di evitare lo scorrimento laterale
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Micro Italy | V933789 | |
UPC Code | 065030864497 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | 2 Years | |
Hardware | ||
Audio | Sì | |
ID chipset | MegaChips - STDP4320 VIA/VLI - VL100 |
|
Porte | 2 | |
Segnale di uscita | DisplayPort | |
Tipo convertitori | Hub MST | |
Prestazioni | ||
Risoluzioni digitali massime | 3840x2160 @ 30hz | |
Risoluzioni supportate | Nota: la tecnologia MST consente di condividere la velocità di 21,6 Gbps su tutti i display collegati. Le risoluzioni più elevate possono limitare la larghezza di banda disponibile sulle porte rimanenti; consultare le nostre linee guida di seguito per stabilire la risoluzione ideale per la propria configurazione. Allocazione media della larghezza di banda per la risoluzione 1920x1080 (Alta definizione 1080p) a 60 hz - 22% Nota: se si supera il 100% la funzionalità risulterà ridotta. |
|
Widescreen supportato | Sì | |
Connettore/i | ||
Connettore A | 1 - USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode Maschio Input | |
Connettore B | 2 - DisplayPort (20 pin) Femmina Output | |
Software | ||
Compatibilità con sistemi operativi | Microsoft Windows® 10, 8/8.1, 7 | |
Note/requisiti speciali | ||
Nota | La GPU deve supportare DisplayPort 1.2 con MST+HBR2 per l'uscita indipendente dei display | |
Alimentazione | ||
Adattatore di alimentazione incluso | Alimentazione USB | |
Ambientale | ||
Temperatura d'esercizio | 5°C to 35°C (41°F to 95°F) | |
Temperatura di conservazione | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) | |
Umidità | 50-90% | |
Caratteristiche fisiche | ||
Altezza prodotto | 14 mm [0.6 in] | |
Colore | Nero | |
Larghezza prodotto | 58 mm [2.3 in] | |
Lunghezza prodotto | 62 mm [2.4 in] | |
Peso prodotto | 44 g [1.6 oz] | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 0.1 kg [0.3 lb] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Hub MST | |
1 - guida di avvio rapido |
Prodotti correlati
Hub USB-C DisplayPort a 3 porte collegabile a Margherita - Hub Splitter MST Tipo-C a DP
Questo adattatore consente di collegare tre display indipendenti a un'unica porta USB Type-C
Splitter Multi-Monitor USB-C a HDMI - Hub MST Tipo-C a 2 porte compatabile con Thunderbolt 3
Consente di collegare due display indipendenti a una porta USB Type-C
Adattatore Splitter MST Hub - Mini DisplayPort a 2 porte DisplayPort
Questo adattatore consente di collegare due display indipendenti a un'unica porta mDP 1.2
Hub MST multimonitor Mini DisplayPort 1.2 a DisplayPort triplo
Questo adattatore consente di collegare tre display indipendenti a un'unica porta mDP 1.2
Adattatore Splitter MST Hub - Mini DisplayPort a 4 porte DisplayPort
Questo adattatore consente di collegare quattro display indipendenti a un'unica porta mDP 1.2
Adattatore Splitter MST Hub - Mini DisplayPort a 3x HDMI
Questo adattatore consente di collegare tre display indipendenti a un'unica porta mDP 1.2
Adattatore Splitter MST Hub - DisplayPort a 2 porte DisplayPort
Questo adattatore consente di collegare due display indipendenti a un'unica porta DP 1.2
Hub MST - DisplayPort a 3 DisplayPort
Questo adattatore consente di collegare tre display indipendenti a un'unica porta DP 1.2
Adattatore Splitter MST Hub - DisplayPort a 4 porte DisplayPort
Questo adattatore consente di collegare quattro display indipendenti a un'unica porta DP 1.2
Adattatore Splitter MST Hub - DisplayPort a 3X porte HDMI
Questo adattatore consente di collegare tre display indipendenti a un'unica porta DP 1.2
Accessori
Adattatore convertitore video DisplayPort a HDMI
Consente di collegare un display HDMI ad un PC dotato di DisplayPort
Adattatore DisplayPort a VGA - Convertitore DP a VGA - 1920 x 1200
Permette il collegamento di un computer dotato di DisplayPort 1.2 a un monitor o proiettore VGA
Adattatore DisplayPort a DVI - DP a DVI - Convertitore DisplayPort / DP a DVI 1920x1200 Maschio / Femmina - Nero
Consente di collegare un display DVI ad un PC dotato di DisplayPort
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
Domande frequenti
Risoluzione dei problemi
Affinché il mouse si sposti correttamente da un monitor all'altro, è necessario riorganizzare i monitor in Windows in modo tale da riflettere la loro posizione fisica sulla scrivania. Per effettuare questa operazione, completare i seguenti passaggi in base al sistema operativo:
Windows 10 e Windows 8
- Premere la combinazione di tasti Windows + X e selezionare Pannello di controllo.
- Fare clic su Aspetto e personalizzazione, quindi selezionare Schermo.
- Fare clic sull'opzione Risoluzione o Modifica risoluzione dalla colonna sinistra, nella quale i monitor sono visualizzati come icone numerate.
- Fare clic su Identifica per visualizzare su ogni monitor connesso un numero che indica la rispettiva posizione assegnata dal sistema operativo.
- Trascinare le icone dei monitor e disporle nel modo che più si avvicina alla configurazione fisica.
- Fare clic su OK per applicare le modifiche e chiudere la finestra.
Windows 7 e Windows Vista
- Fare clic sul pulsante Start e selezionare Pannello di controllo.
- Fare clic su Aspetto e personalizzazione, quindi selezionare Schermo.
- Fare clic sull'opzione Risoluzione o Modifica risoluzione dalla colonna sinistra, nella quale i monitor sono visualizzati come icone numerate.
- Fare clic su Identifica per visualizzare su ogni monitor connesso un numero che indica la rispettiva posizione assegnata dal sistema operativo.
- Trascinare le icone dei monitor e disporle nel modo che più si avvicina alla configurazione fisica.
- Fare clic su OK per applicare le modifiche e chiudere la finestra.
Windows XP
- Fare clic sul pulsante Start e selezionare Pannello di controllo.
- Fare doppio clic su Schermo.
- Selezionare la scheda Impostazioni , nella quale i monitor sono visualizzati come icone numerate.
- Fare clic su Identifica per visualizzare su ogni monitor connesso un numero che indica la rispettiva posizione assegnata dal sistema operativo.
- Trascinare le icone dei monitor e disporle nel modo che più si avvicina alla configurazione fisica.
- Fare clic su OK per applicare le modifiche e chiudere la finestra.
Se si desidera creare un'immagine speculare del monitor principale, anziché estendere il desktop, leggere la domanda frequente riportata di seguito: http://www.startech.com/faq/Windows_Mirroring_Monitors
Copy Link
Questa informazione è stata utile? Sì No
Per trasmettere contenuti con risoluzione 4K a uno schermo DisplayPort a 30 Hz, il monitor deve supportare la risoluzione e la frequenza di aggiornamento corrispondenti. Se il monitor è compatibile con la risoluzione 4K a 60 Hz (DP 1.2 o superiore), potrebbe essere necessario configurarlo per la compatibilità con la frequenza a 30 Hz.
Per risolvere il problema, utilizzare i pulsanti del monitor per configurare le impostazioni dello schermo DisplayPort su DP1.1. Per ulteriori informazioni su come modificare le impostazioni del monitor, fare riferimento al sito web del produttore.
Copy Link
Questa informazione è stata utile? Sì No
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.