StarTech.com

Splitter Multi-Monitor USB-C a HDMI - Hub MST Tipo-C a 2 porte compatabile con Thunderbolt 3

Consente di collegare due display indipendenti a una porta USB Type-C

ID prodotto: MSTCDP122HD

  • Consente di ottimizzare la produttività collegando due display HDMI indipendenti al computer
  • Consente di collegare un computer USB-C a due display HDMI, come televisori, monitor o proiettori
  • Consente di migliorare le prestazioni video esterne grazie al supporto per due monitor con risoluzione fino a 4K (30 Hz)
  • Compatibile con porte Thunderbolt 3
€ 114,99 EUR IVA esclusa
€ 140,29 EUR IVA inclusa

Panoramica

Questo hub MST consente di collegare due monitor HDMI® a un computer USB-C™. È compatibile con tutti i dispositivi Windows® che supportano la tecnologia DisplayPort Alternate Mode tramite USB Type-C™, come i modelli di computer laptop Dell Precision™ e Dell XPS™ e ASUS® ROG GL752. La compatibilità con le porte Thunderbolt™ 3 consente all'hub di eseguire la conversione a due uscite HDMI sfruttando questa tecnologia innovativa.

Dato che l'hub USB-C HDMI è alimentato tramite la porta USB-C, non è necessario usare un altro adattatore di alimentazione. L'adattatore funziona con i dispositivi USB Type-C che trasmettono un segnale video DisplayPort.

Maggiore produttività grazie all'impiego di vari monitori

L'ultima generazione di computer laptop raggiunge un livello inedito di portabilità. Questa caratteristica implica però il rischio di avere a disposizione meno uscite video e di poter utilizzare solo lo schermo del computer laptop. A risolvere il problema ci pensa questo hub USB-C MST, che agevola il multitasking consentendo di collegare due display HDMI indipendenti tramite una porta USB-C del computer.

Il desktop può essere esteso su altri monitor per trasmettere contenuti distinti su ogni display. L'hub MST è quindi la soluzione ideale per dar vita a una postazione di lavoro con un set di periferiche composto da mouse e tastiera wireless, che agevola il multitasking e aumenta la produttività.

In più è possibile replicare la stessa immagine su diversi display nel caso di applicazioni di visualizzazione da remoto, come la segnaletica digitale.

L'hub MST offre varie possibilità di configurazione dei monitor

Immagini di qualità straordinaria senza aggravio per le risorse di sistema

La tecnologia MST sfrutta la scheda video esistente per ottimizzare il consumo delle risorse del sistema e garantire risoluzioni Ultra HD 4K. Questo tipo di resa delle immagini, supportata dai dispositivi A/V più recenti, offre una qualità quattro volte superiore alle risoluzioni 1080p. In più, l'hub MST è perfetto per tutte le applicazioni ad alta risoluzione, come i disegni CAD e il graphic design, in quanto è in grado di assicurare una risoluzione in uscita pari a 1080p.

Due monitor collegati all'hub MST su cui sono visualizzate due applicazioni diverse

L'hub da MSTCDP122HD USB-C a HDMI MST è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Note:

  • questo adattatore funziona solo con dispositivi dotati di tecnologia USB-C che supportano il formato video (DisplayPort Alternate Mode).

  • La tecnologia MST consente di condividere la velocità di 21,6 Gbps su tutti i display collegati. Le risoluzioni più elevate possono limitare la larghezza di banda disponibile sulle porte rimanenti; consultare le nostre linee guida di seguito per stabilire la risoluzione ideale per la propria configurazione.

    Allocazione media della larghezza di banda per risoluzione
    1920x1080 (1080p ad alta definizione) a 60Hz - 22%
    1920x1200 a 60Hz - 30%
    2560x1440 a 60Hz - 35%
    2560x1600 a 60Hz - 38%
    3840 x 2160 (Ultra HD 4K) a 30Hz - 38%

    Se si supera il 100%, la funzionalità risulta ridotta.

Applicazioni

Consente di collegare un dispositivo USB-C che supporta la modalità DisplayPort Alternate Mode a due display ad alta risoluzione presso una workstation

Consente di utilizzare uno schermo per i dati di riferimento, ad esempio i siti Web, durante il lavoro sui documenti su un altro schermo

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio
ID chipset MegaChips - STDP4320
Parade - PS8402A
VIA/VLI - VL100
Porte 2
Uscita AV HDMI
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 3840x2160 @ 30hz
Risoluzioni supportate

Note: MST shares 21.6 Gbps across all attached displays. Higher resolutions can restrict the available bandwidth with the remaining ports, please see our guideline below for determining an ideal resolution for your setup.

Average resolution bandwidth allocation

1920x1080 (1080p) @60hz - 22%
1920x1200 @60hz - 30%
2560x1440 @60hz - 35%
2560x1600 @60hz - 38%
3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz - 38%

Note: Exceeding 100% will reduce functionality.

Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode Maschio Input
Connettore B 2 - HDMI (19 pin) Femmina Output
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows 10, 8.1, 8
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità 50-90%
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 13 mm [0.5 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 58 mm [2.3 in]
Lunghezza cavo 33 mm [1.3 in]
Lunghezza prodotto 62 mm [2.4 in]
Peso prodotto 44 g [1.6 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 143 g [5 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Hub MST
1 - guida di avvio rapido

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows 10, 8.1, 8

Certificazioni

Prodotti correlati

Hub USB-C DisplayPort a 3 porte collegabile a Margherita - Hub Splitter MST Tipo-C a DP
MSTCDP123DP
Hub USB-C DisplayPort a 3 porte collegabile a Margherita - Hub Splitter MST Tipo-C a DP

Questo adattatore consente di collegare tre display indipendenti a un'unica porta USB Type-C

€ 163,99 IVA esclusa
€ 200,07 IVA inclusa
Splitter Multi-Monitor USB-C a HDMI - Hub MST Tipo-C a 2 porte compatabile con Thunderbolt 3
MSTCDP122HD
Splitter Multi-Monitor USB-C a HDMI - Hub MST Tipo-C a 2 porte compatabile con Thunderbolt 3

Consente di collegare due display indipendenti a una porta USB Type-C

€ 114,99 IVA esclusa
€ 140,29 IVA inclusa

Accessori

Assistenza prodotti

Domande frequenti

Risoluzione dei problemi

Affinché il mouse si sposti correttamente da un monitor all'altro, è necessario riorganizzare i monitor in Windows in modo tale da riflettere la loro posizione fisica sulla scrivania. Per effettuare questa operazione, completare i seguenti passaggi in base al sistema operativo:

Windows 10 e Windows 8

  1. Premere la combinazione di tasti Windows + X e selezionare Pannello di controllo.
  2. Fare clic su Aspetto e personalizzazione, quindi selezionare Schermo.
  3. Fare clic sull'opzione Risoluzione Modifica risoluzione dalla colonna sinistra, nella quale i monitor sono visualizzati come icone numerate.
  4. Fare clic su Identifica per visualizzare su ogni monitor connesso un numero che indica la rispettiva posizione assegnata dal sistema operativo.
  5. Trascinare le icone dei monitor e disporle nel modo che più si avvicina alla configurazione fisica.
  6. Fare clic su OK per applicare le modifiche e chiudere la finestra.

Windows 7 e Windows Vista

  1. Fare clic sul pulsante Start e selezionare Pannello di controllo.
  2. Fare clic su Aspetto e personalizzazione, quindi selezionare Schermo.
  3. Fare clic sull'opzione Risoluzione Modifica risoluzione dalla colonna sinistra, nella quale i monitor sono visualizzati come icone numerate.
  4. Fare clic su Identifica per visualizzare su ogni monitor connesso un numero che indica la rispettiva posizione assegnata dal sistema operativo.
  5. Trascinare le icone dei monitor e disporle nel modo che più si avvicina alla configurazione fisica.
  6. Fare clic su OK per applicare le modifiche e chiudere la finestra.

Windows XP

  1. Fare clic sul pulsante Start e selezionare Pannello di controllo.
  2. Fare doppio clic su Schermo.
  3. Selezionare la scheda Impostazioni , nella quale i monitor sono visualizzati come icone numerate.
  4. Fare clic su Identifica per visualizzare su ogni monitor connesso un numero che indica la rispettiva posizione assegnata dal sistema operativo.
  5. Trascinare le icone dei monitor e disporle nel modo che più si avvicina alla configurazione fisica.
  6. Fare clic su OK per applicare le modifiche e chiudere la finestra.

Se si desidera creare un'immagine speculare del monitor principale, anziché estendere il desktop, leggere la domanda frequente riportata di seguito: http://www.startech.com/faq/Windows_Mirroring_Monitors