StarTech.com

Cavo Adattatore USB-C a DisplayPort da 1 m - 4k 60hz

Permette di eliminare il disordine collegando il computer USB-C direttamente a un monitor DP, senza adattatori supplementari

ID prodotto: CDP2DPMM1MB

  • Il compatto cavo adattatore da 1 m consente di ridurre l'ingombro
  • Collegamento senza problemi a un connettore USB-C reversibile
  • Eccezionale qualità video grazie al supporto di risoluzioni video fino a 4K a 60 Hz
Ulteriori Informazioni
  • Installazione Plug-and-Play
  • Non richiede un adattatore di alimentazione.
€ 44,99 EUR IVA esclusa
€ 54,89 EUR IVA inclusa

Panoramica

Questo cavo adattatore USB-C™ a DisplayPort offre una soluzione pratica per collegare direttamente il dispositivo DisplayPort tramite USB Type-C™ al monitor o proiettore DisplayPort, fino a 1 m di distanza. 

L’adattatore è utilizzabile con dispositivi USB-C che supportano DP Alt Mode, come MacBook, Chromebook Pixel™ e Dell™ XPS™ modelli 15 e 13. Compatibile anche con porte Thunderbolt™ 3

Installazione ordinata

Con una lunghezza di 1 m, questo cavo adattatore offre un collegamento compatto che elimina adattatori e cavi in eccesso,  per garantire un'installazione ordinata e professionale. Per installazioni di lunghezza maggiore, offriamo anche un cavo USB-C a DP da 1,8 m (CDP2DPMM6B), che consente di scegliere la lunghezza adatta alle proprie esigenze.

Collegamento senza problemi a USB Type-C

Il cavo adattatore è facile da collegare, grazie alla versatilità e alla comodità della porta USB Type-C sul dispositivo. USB-C è un connettore reversibile, quindi, indipendentemente da come si inserisce, l'adattatore funzionerà sempre, risparmiando il fastidio di tentare l’inserimento corretto quando si collega il computer alla workstation o a una postazione di lavoro condivisa.

Eccezionale qualità delle immagini

Con una risoluzione quattro volte superiore a 1080p ad alta definizione, la qualità delle immagini di un monitor o un televisore 4K lascerà senza parole. Questo cavo adattatore consente di sfruttare le funzionalità video incorporate nel collegamento USB Type-C, per fornire l'eccezionale qualità Ultra HD su un display 4K.  

Inoltre, l'adattatore è retrocompatibile con i display 1080p e ciò lo rende un accessorio ideale per la casa, l'ufficio o altri ambienti di lavoro.

CDP2DPMM1MB è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Nota:

Il dispositivo dotato di USB-C deve supportare i video (DP Alt Mode) per funzionare con questo adattatore.

Applicazioni

Permette di collegare un computer USB Type-C a un proiettore o display DisplayPort in aula, in un auditorium o in sala riunioni.

Permette l’installazione nella workstation domestica o nello spazio di lavoro condiviso in ufficio, per rendere il computer USB-C compatibile con il display DisplayPort

Experience enhanced imaging with support for 4K 60Hz

Deliver enriched presentations on the go

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset STMicroelectronics - STM32F072CBU6
Ingresso AV USB Type-C
Porte 1
Stile adattatore Cavi adattatore
Uscita AV DisplayPort
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 3840x2160 @ 60 Hz
Risoluzioni supportate 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840x2160 (Ultra HD 4K)
Specifiche audio Audio surround 7.1
Video Revision DisplayPort 1.2
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode Maschio Input
Connettore B 1 - DisplayPort (20 pin) Maschio Output
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Per poter funzionare con questo adattatore, la porta USB-C deve supportare la tecnologia DisplayPort tramite USB-C (DisplayPort Alternate Mode).
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Umidità 20%-70% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 10 mm [0.4 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 20 mm [0.8 in]
Lunghezza prodotto 1000 mm [39.4 in]
Peso prodotto 34 g [1.2 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 42 g [1.5 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo USB-C a DisplayPort
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo Adattatore USB-C a DisplayPort da 1,8m - 4k 60hz
CDP2DPMM6B
Cavo Adattatore USB-C a DisplayPort da 1,8m - 4k 60hz

Permette di eliminare il disordine collegando il computer DP tramite USB Type-C direttamente a un monitor, senza adattatori supplementari

€ 44,99 IVA esclusa
€ 54,89 IVA inclusa
Adattatore USB-C a DisplayPort - 4k 60hz
CDP2DP
Adattatore USB-C a DisplayPort - 4k 60hz

Consente di collegare il computer laptop con tecnologia USB Type-C a uno schermo o a un monitor DisplayPort

€ 34,99 IVA esclusa
€ 42,69 IVA inclusa
Adattatore video USB-C a DisplayPort - Convertitore USB Tipo-C a DP - 4k 60hz - Bianco
CDP2DPW
Adattatore video USB-C a DisplayPort - Convertitore USB Tipo-C a DP - 4k 60hz - Bianco

Collegamento di un MacBook, Chromebook o computer laptop con USB-C a un proiettore o monitor con tecnologia DisplayPort

€ 34,99 IVA esclusa
€ 42,69 IVA inclusa
Adattatore Splitter MST Hub - USB-C a 2 porte DisplayPort Multi-Monitor
MSTCDP122DP
Adattatore Splitter MST Hub - USB-C a 2 porte DisplayPort Multi-Monitor

Questo adattatore consente di collegare due display indipendenti a un'unica porta USB Type-C

€ 105,99 IVA esclusa
€ 129,31 IVA inclusa
Hub USB-C DisplayPort a 3 porte collegabile a Margherita - Hub Splitter MST Tipo-C a DP
MSTCDP123DP
Hub USB-C DisplayPort a 3 porte collegabile a Margherita - Hub Splitter MST Tipo-C a DP

Questo adattatore consente di collegare tre display indipendenti a un'unica porta USB Type-C

€ 163,99 IVA esclusa
€ 200,07 IVA inclusa
Adattatore Video USB-C a HDMI con USB Power Delivery - 4k 60hz - Bianco
CDP2HDUCPW
Adattatore Video USB-C a HDMI con USB Power Delivery - 4k 60hz - Bianco

Uscita video HDMI e ricarica del computer laptop da un'unica porta USB Type-C del computer laptop

€ 51,99 IVA esclusa
€ 63,43 IVA inclusa
Adattatore USB-C a HDMI - 4k 60hz - Bianco
CDP2HD4K60W
Adattatore USB-C a HDMI - 4k 60hz - Bianco

Consente di collegare il computer laptop con tecnologia USB Type-C a un proiettore o a un display Ultra HD 60Hz

€ 41,99 IVA esclusa
€ 51,23 IVA inclusa
Cavo Convertitore Adattatore USB-C a HDMI da 2m
CDP2HDMM2MB
Cavo Convertitore Adattatore USB-C a HDMI da 2m

Niente più cavi in disordine: da oggi puoi connettere il tuo computer USB Type-C direttamente a un display HDMI senza l'impiego di altri adattatori

€ 48,99 IVA esclusa
€ 59,77 IVA inclusa
Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K
CDP2HD
Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K

Consente di collegare MacBook, Chromebook o laptop con USB-C a un monitor o proiettore HDMI

€ 32,99 IVA esclusa
€ 40,25 IVA inclusa
Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Bianco
CDP2HDW
Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Bianco

Consente di collegare MacBook, Chromebook o laptop con USB-C a un monitor o proiettore HDMI

€ 32,99 IVA esclusa
€ 40,25 IVA inclusa
Cavo Adattatore USB-C a HDMI da 1m - 4k a 30Hz
CDP2HDMM1MB
Cavo Adattatore USB-C a HDMI da 1m - 4k a 30Hz

Niente più cavi in disordine: da oggi puoi connettere il tuo computer USB Type-C direttamente a un display HDMI senza l'impiego di altri adattatori

€ 44,99 IVA esclusa
€ 54,89 IVA inclusa
Cavo Adattatore Convertitore USB-C a VGA da 1m - 1920x1200
CDP2VGAMM1MB
Cavo Adattatore Convertitore USB-C a VGA da 1m - 1920x1200

Niente più cavi in disordine: da oggi puoi connettere il tuo computer USB Type-C direttamente a un display VGA senza l'impiego di altri adattatori

€ 51,99 IVA esclusa
€ 63,43 IVA inclusa
Cavo Adattatore USB-C a DVI da 1m - 1920x1200
CDP2DVIMM1MB
Cavo Adattatore USB-C a DVI da 1m - 1920x1200

Niente più cavi in disordine: da oggi puoi connettere il tuo computer USB Type-C direttamente a un display DVI senza l'impiego di altri adattatori

€ 44,99 IVA esclusa
€ 54,89 IVA inclusa
Cavo Adattatore USB-C a DisplayPort da 1,8m - 4k 60hz
CDP2DPMM6B
Cavo Adattatore USB-C a DisplayPort da 1,8m - 4k 60hz

Permette di eliminare il disordine collegando il computer DP tramite USB Type-C direttamente a un monitor, senza adattatori supplementari

€ 44,99 IVA esclusa
€ 54,89 IVA inclusa
Adattatore USB-C a HDMI - 4k 60hz
CDP2HD4K60
Adattatore USB-C a HDMI - 4k 60hz

Consente di collegare MacBook, Chromebook o altri laptop USB Type-C a un monitor o proiettore Ultra HD a 60 Hz

€ 39,99 IVA esclusa
€ 48,79 IVA inclusa
Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K
CDP2HD
Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K

Consente di collegare MacBook, Chromebook o laptop con USB-C a un monitor o proiettore HDMI

€ 32,99 IVA esclusa
€ 40,25 IVA inclusa
Cavo Convertitore Adattatore USB-C a HDMI da 2m
CDP2HDMM2MB
Cavo Convertitore Adattatore USB-C a HDMI da 2m

Niente più cavi in disordine: da oggi puoi connettere il tuo computer USB Type-C direttamente a un display HDMI senza l'impiego di altri adattatori

€ 48,99 IVA esclusa
€ 59,77 IVA inclusa
Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Bianco
CDP2HDW
Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Bianco

Consente di collegare MacBook, Chromebook o laptop con USB-C a un monitor o proiettore HDMI

€ 32,99 IVA esclusa
€ 40,25 IVA inclusa
Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Nero
CDP2VGA
Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Nero

Consente di collegare MacBook, Chromebook™ o laptop con USB-C a un monitor o proiettore VGA

€ 44,99 IVA esclusa
€ 54,89 IVA inclusa
Cavo Adattatore Convertitore USB-C a VGA da 2m - 1920x1200
CDP2VGAMM2MB
Cavo Adattatore Convertitore USB-C a VGA da 2m - 1920x1200

Niente più cavi in disordine: da oggi puoi connettere il tuo computer USB Type-C direttamente a un display VGA senza l'impiego di altri adattatori

€ 54,99 IVA esclusa
€ 67,09 IVA inclusa
Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Bianco
CDP2VGAW
Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Bianco

Consente di collegare MacBook, Chromebook o laptop con USB Type-C a un monitor o proiettore VGA

€ 44,99 IVA esclusa
€ 54,89 IVA inclusa

Accessori