StarTech.com

Box presa multimediale da tavolo o scrivania HDMI / VGA / DP a HDMI con porta di ricarica rapida

Questo pannello di connessione AV si installa in qualsiasi tavolo della sala riunioni e consente di collegare lo schermo del laptop dotato di HDMI, VGA o mDP a un display HDMI

ID prodotto: BOX4HDECP

  • L'installazione all'interno del tavolo passa inosservata, conferendo un aspetto ordinato alla sala riunioni
  • La sala riunioni consente, così, la connessione di PC portatili e Ultrabook
  • Connessione con cavo singolo al monitor HDMI
Ulteriori Informazioni
  • Installazione ad incasso nel piano del tavolo
  • Commutazione audio/video automatica
  • Pannello nascosto
  • Supporta fonti audio/ video VGA, HDMI, mDP e composito
  • Porta di ricarica USB incorporata
  • Porta di collegamento Ethernet per connettività di rete
  • Supporta risoluzioni video fino a 1080p
€ 418,99 EUR IVA esclusa
€ 511,17 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Attivo
Passivo
Audio
Ingresso AV VGA
Audio 3,5 mm
HDMI
Mini-DisplayPort
Composite
Pass-through USB No
Porte 4
Uscita AV HDMI
Prestazioni
Lunghezza max cavo 15.2 m [50 ft]
Risoluzioni analogiche massime 1920x1080
Risoluzioni digitali massime 1920x1080
Risoluzioni supportate 1920x1080 (1080p)
Specifiche audio Suono surround 7.1 (HDMI, Mini DisplayPort)
Stereo a 2 canali (3,5 mm, RCA)
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - HDMI (19 pin) Femmina Input
1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina Input
1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina Input
1 - Video composito (1 x RCA) Femmina Input
1 - RJ-45 Femmina
1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
1 - Mini-DisplayPort (20 pin) Femmina Input
1 - Audio stereo (2 x RCA) Femmina Input
Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Maschio Output
1 - RJ-45 Femmina
Note/requisiti speciali
Nota VGA (ingresso) a HDMI (uscita) - porta HDMI attiva
Composito (ingresso) a HDMI (uscita) - porta HDMI attiva
DisplayPort (ingresso) a HDMI (uscita) - porta HDMI attiva
HDMI (ingresso) a HDMI (uscita) - porta HDMI passiva
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 24
Corrente di uscita 2A
Tensione di uscita 12 DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa N
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità da 10% a 85% (senza condensa)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 10 cm [3.9 in]
Larghezza prodotto 10 cm [3.9 in]
Lunghezza prodotto 17 cm [6.7 in]
Peso prodotto 1.1 kg [2.5 lb]
Informazioni confezione
Package Height 19 cm [7.5 in]
Package Length 23.5 cm [9.3 in]
Package Width 16 cm [6.3 in]
Peso spedizione (confezione) 1.8 kg [3.9 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Switch HDMI/VGA/mDP/composito con accesso a piano del tavolo
1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/EU/UK/AU)
1 - Sagoma di ritaglio
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Prodotti correlati

Commutatore Automatico con Ingressi Multipli a HDMI - Switch Convertitore - 4K
HDVGADP2HD
Commutatore Automatico con Ingressi Multipli a HDMI - Switch Convertitore - 4K

Consente di alternare DisplayPort, VGA o due dispositivi sorgente HDMI su uno schermo usando una commutazione prioritaria e automatica

€ 464,99 IVA esclusa
€ 567,29 IVA inclusa
Commutatore switch scaler ingresso video multiplo con audio a HDMI - HDMI / VGA / Component
VS721MULTI
Commutatore switch scaler ingresso video multiplo con audio a HDMI - HDMI / VGA / Component

Permette la condivisione di un display HDMI® tra più sorgenti video analogiche o digitali (ad es. VGA, Component, S-Video, Composite, HDMI)

€ 572,99 IVA esclusa
€ 699,05 IVA inclusa
Switch Commutatore 2x1 HDMI + VGA a HDMI - Switch Convertitore HDMI / VGA a HDMI con commutazione prioritaria - 1080p
VS221VGA2HD
Switch Commutatore 2x1 HDMI + VGA a HDMI - Switch Convertitore HDMI / VGA a HDMI con commutazione prioritaria - 1080p

Consente la condivisione di un monitor/proiettore HDMI tra una sorgente audio/video VGA e HDMI con commutazione automatica e prioritaria

€ 226,99 IVA esclusa
€ 276,93 IVA inclusa
Switch Commutatore 2x1 VGA + HDMI a VGA - Switch Convertitore HDMI / VGA a VGA con commutazione prioritaria - 1080p
VS221HD2VGA
Switch Commutatore 2x1 VGA + HDMI a VGA - Switch Convertitore HDMI / VGA a VGA con commutazione prioritaria - 1080p

Consente la condivisione di un monitor/proiettore VGA tra una sorgente audio/video VGA e HDMI con commutazione prioritaria

€ 243,99 IVA esclusa
€ 297,67 IVA inclusa

Accessori