StarTech.com

Box Gestione Cavi per Sala Conferenza - Box di Connetività AV per Sala Riunioni

È possibile tenere tavoli e podi sgombri organizzando e nascondendo i cavi in questa comoda scatola portacavi per tavoli conferenze

ID prodotto: BOX4CABLE

  • Installazione nascosta per evitare il disordine in sala riunioni
  • Offre un metodo comodo e ordinato per riunire i cavi delle apparecchiature su un tavolo della sala riunioni o su un leggio
  • Design elegante con installazione direttamente nel tavolo
  • Pannello nascosto
€ 169,99 EUR IVA esclusa
€ 207,39 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio No
Note/requisiti speciali
Nota I cavi dotati di filtri di ferrite possono compromettere la manovrabilità all'interno del foro per i cavi. Se tali filtri sono necessari, si consiglia di usare cavi in cui i filtri di ferrite siano quanto più possibile vicini al connettore.
Ambientale
Temperatura d'esercizio 15°C to 35°C (59°F to 95°F)
Temperatura di conservazione 15°C to 65°C (59°F to 149°F)
Umidità 10% - 70% umidità relativa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 91 mm [3.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 14.7 cm [5.8 in]
Lunghezza prodotto 14.7 cm [5.8 in]
Peso prodotto 836 g [29.5 oz]
Tipo enclosure Steel and Aluminum
Informazioni confezione
Package Height 12 cm [4.7 in]
Package Length 18 cm [7.1 in]
Package Width 18 cm [7.1 in]
Peso spedizione (confezione) 1.1 kg [2.5 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - box di accesso cavi
2 - staffe di montaggio con viti e dadi a farfalla
4 - passacavi divisibili in nylon grandi
7 - passacavi divisibili in nylon piccoli
1 - Sagoma di ritaglio
1 - guida di avvio rapido
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Box presa multimediale da tavolo o scrivania HDMI / VGA / DP a HDMI con porta di ricarica rapida
BOX4HDECP
Box presa multimediale da tavolo o scrivania HDMI / VGA / DP a HDMI con porta di ricarica rapida

Questo pannello di connessione AV si installa in qualsiasi tavolo della sala riunioni e consente di collegare lo schermo del laptop dotato di HDMI, VGA o mDP a un display HDMI

€ 418,99 IVA esclusa
€ 511,17 IVA inclusa

Accessori