Home Audio-Video Adattatori video Thunderbolt 3

Adattatori video Thunderbolt 3

Consentono di sfruttare la velocità e la potenza di Thunderbolt™ 3, per aggiungere funzionalità multimonitor perfette ai propri dispositivi Mac o Windows. Grazie all'eccezionale velocità di 40 Gbps, gli adattatori video Thunderbolt 3 di StarTech.com offrono le prestazioni e la portabilità necessarie per ridefinire il proprio spazio di lavoro, ovunque si vada.

  • Consentono di aggiungere due display UHD 4K attraverso una singola porta Thunderbolt 3
  • Funzionalità 5K - Per collegare un singolo display 5K per applicazioni di video editing e foto ultra nitide
  • Massima portabilità, con un design compatto e una struttura leggera e resistente
  • Tutti gli adattatori video StarTech.com sono coperti da una garanzia leader del settore e dal supporto tecnico gratuito a vita
4 Risultati
Adattatore DisplayPort a Thunderbolt 3 - 4K 60Hz - Compatibile Mac e Windows
TB32DP2T
Adattatore DisplayPort a Thunderbolt 3 - 4K 60Hz - Compatibile Mac e Windows

Permette di gestire le applicazioni più impegnative in termini di risorse su due display 4K a 60 Hz, con il proprio Mac o PC

€ 127,99 IVA esclusa
€ 156,15 IVA inclusa
Adattatore Thunderbolt 3 a doppio HDMI - Compatibile Mac e Windows - 4K 60Hz
TB32HD24K60
Adattatore Thunderbolt 3 a doppio HDMI - Compatibile Mac e Windows - 4K 60Hz

Permette di gestire le applicazioni più impegnative in termini di risorse su due display 4K a 60 Hz, con il proprio Mac o PC

€ 163,99 IVA esclusa
€ 200,07 IVA inclusa
Adattatore Thunderbolt 3 a doppio HDMI - 4k 30hz
TB32HD2
Adattatore Thunderbolt 3 a doppio HDMI - 4k 30hz

Consente di utilizzare una porta Thunderbolt 3 sul sistema Windows per eseguire applicazioni che richiedono un consumo di risorse elevato su due display UHD 4K

€ 139,99 IVA esclusa
€ 170,79 IVA inclusa
Adattatore Convertitore Thunderbolt 3 a dual DisplayPort - 4k 60 Hz - Compatibile solo con Windows
TB32DP2
Adattatore Convertitore Thunderbolt 3 a dual DisplayPort - 4k 60 Hz - Compatibile solo con Windows

Consente di utilizzare una porta Thunderbolt 3 sul sistema Windows per eseguire applicazioni che richiedono un consumo di risorse elevato su due display UHD 4K o su un monitor 5K

€ 119,99 IVA esclusa
€ 146,39 IVA inclusa