StarTech.com

Adattatore Thunderbolt 3 a doppio HDMI - 4k 30hz

Consente di utilizzare una porta Thunderbolt 3 sul sistema Windows per eseguire applicazioni che richiedono un consumo di risorse elevato su due display UHD 4K

ID prodotto: TB32HD2

  • Consente di collegare due display UHD 4K a un computer attraverso una singola porta Thunderbolt 3
  • Consente di eseguire applicazioni impegnative su display 4K a 30 Hz, senza esaurire le risorse del sistema.
  • Certificazione Thunderbolt
Ulteriori Informazioni
  • Retrocompatibile con le risoluzioni ad alta definizione 1920 x 1200 e 1080p
  • Non richiede un adattatore di alimentazione esterno
€ 139,99 EUR IVA esclusa
€ 167,99 EUR IVA inclusa
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Dove comprare

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Panoramica

Questo adattatore Thunderbolt™ 3 ad alte prestazioni consente di aggiungere due monitor DisplayPort 4K a un computer tramite una singola porta Thunderbolt 3 (USB-C™). L'adattatore video Thunderbolt è compatibile con i computer dotati di porte Thunderbolt 3 come alcuni modelli di Dell™ Precision e XPS.

Logo Thunderbolt 3

Multitasking alla massima risoluzione

Schema dell'adattatore Thunderbolt 3 a DisplayPort con due display

Thunderbolt 3 consente di utilizzare un'unica porta sul laptop per fornire doppia risoluzione 4K a due display indipendenti. Questo livello di prestazioni consente di utilizzare applicazioni esigenti in termini di risorse su due display indipendenti. È possibile inviare contenuti indipendenti a ciascun display con risoluzioni fino a 4096 x 2160p a 30 Hz, condizione ottimale per il montaggio video 4K o altre applicazioni Ultra HD come la creazione di disegni CAD o la revisione di immagini mediche.

Supporto di due display 4K per un lavoro più efficiente

Funzionando come un adattatore grafico a 2 porte esterno con supporto audio, rappresenta un'alternativa compatta e comoda a un dock per laptop nei momenti in cui non è necessaria una capacità di piattaforma completa.

Grazie a due display UHD 4K è possibile lavorare con maggiore efficienza e produttività usando un laptop o un computer (come ad esempio Dell Precision). Inoltre, dato che ogni display fornisce prestazioni 4K, è possibile avere uno spazio su schermo quattro volte maggiore rispetto a 1080p. I professionisti creativi possono essere più produttivi con la libertà di modificare video 4K su un display e vedere in anteprima la riproduzione del video grezzo sul secondo display 4K.

Permette di non consumare tutte le risorse del sistema

Schema dell'adattatore da Thunderbolt 3 a DisplayPort con singolo display

Questo adattatore consente di mantenere il sistema al massimo delle performance. A differenza delle soluzioni video esterne USB, Thunderbolt 3 consente di gestire risoluzioni Ultra HD 4K a 30 Hz su entrambi i display, senza esaurire le risorse del sistema.

Grazie alla retrocompatibilità con i display 1080p ad alta definizione, rappresenta un accessorio ideale per la casa, l'ufficio o altre applicazioni desktop nello spazio di lavoro.

TB32HD2 è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Ulteriori informazioni sulla tecnologia Thunderbolt

Le porte Thunderbolt 3 di un computer potrebbero non funzionare correttamente prima di aggiornare uno dei seguenti elementi:

  • BIOS
  • Firmware Thunderbolt
  • Driver del controller Thunderbolt 3
  • Software Thunderbolt 3

Gli aggiornamenti richiesti varieranno in base al computer in uso.

Per un elenco aggiornato dei computer interessati e le istruzioni per l’uso, visitare l'indirizzo http://thunderbolttechnology.net/updates. Se il produttore del computer in uso non è elencato sul sito web di Thunderbolt, contattare il fornitore.

Applicazioni

Consente di collegare un computer a due monitor 4K

Consente di progettare contenuti ad alta risoluzione e impegnativi dal punto di vista grafico, come ad esempio disegni CAD e immagini Photoshop

Consente di creare e modificare video 4K utilizzando software esigente in termini di risorse

Consente di lavorare in multitasking visualizzando l'anteprima del contenuto su un secondo display 4K

Consente di connettere diversi sistemi a display 4K o 1080p per la condivisione delle postazioni nelle applicazioni di ufficio BYOD

Permette di utilizzare uno schermo per i dati di riferimento, ad esempio i siti web, mentre si creano contenuti 4K sull’altro schermo

Consente di espandere un foglio di calcolo/lavoro su più display aggiuntivi al fine di evitare lo scorrimento laterale

Permette l'accesso a viste panoramiche incorporate nelle applicazioni software, visualizzando contemporaneamente utili tutorial sul monitor del laptop

Consente di collegare i computer Dell XPS o Dell Precision a due monitor esterni DP

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Attivo
Audio
Segnale di uscita HDMI
Tipo convertitori Adattatori
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 20 Gbps
Risoluzioni digitali massime 4K @ 30 Hz
Risoluzioni supportate 3840x2160
2560x1600
1920x1200
1920x1080
1280x720
Connettore/i
Connettore A 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) Maschio Output
Connettore B 2 - HDMI (19 pin) Femmina Output
Software
Compatibilità con sistemi operativi Microsoft Windows® 10, 8/8.1
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 16 mm [0.6 in]
Larghezza prodotto 60 mm [2.4 in]
Lunghezza prodotto 114 mm [4.5 in]
Peso prodotto 103 g [3.6 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.2 kg [0.5 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore Thunderbolt 3 a Dual HDMI
Tipo e velocità Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Microsoft Windows® 10, 8/8.1

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore Convertitore Thunderbolt 3 a dual DisplayPort - 4k 60 Hz - Compatibile solo con Windows
TB32DP2
Adattatore Convertitore Thunderbolt 3 a dual DisplayPort - 4k 60 Hz - Compatibile solo con Windows

Consente di utilizzare una porta Thunderbolt 3 sul sistema Windows per eseguire applicazioni che richiedono un consumo di risorse elevato su due display UHD 4K o su un monitor 5K

€ 119,99 IVA esclusa
€ 143,99 IVA inclusa
Adattatore DisplayPort a Thunderbolt 3 - 4K 60Hz - Compatibile Mac e Windows
TB32DP2T
Adattatore DisplayPort a Thunderbolt 3 - 4K 60Hz - Compatibile Mac e Windows

Permette di gestire le applicazioni più impegnative in termini di risorse su due display 4K a 60 Hz, con il proprio Mac o PC

€ 127,99 IVA esclusa
€ 153,59 IVA inclusa
Splitter Multi-Monitor USB-C a HDMI - Hub MST Tipo-C a 2 porte compatabile con Thunderbolt 3
MSTCDP122HD
Splitter Multi-Monitor USB-C a HDMI - Hub MST Tipo-C a 2 porte compatabile con Thunderbolt 3

Consente di collegare due display indipendenti a una porta USB Type-C

€ 114,99 IVA esclusa
€ 137,99 IVA inclusa
Hub USB-C DisplayPort a 3 porte collegabile a Margherita - Hub Splitter MST Tipo-C a DP
MSTCDP123DP
Hub USB-C DisplayPort a 3 porte collegabile a Margherita - Hub Splitter MST Tipo-C a DP

Questo adattatore consente di collegare tre display indipendenti a un'unica porta USB Type-C

€ 163,99 IVA esclusa
€ 196,79 IVA inclusa
Adattatore Splitter MST Hub - USB-C a 2 porte DisplayPort Multi-Monitor
MSTCDP122DP
Adattatore Splitter MST Hub - USB-C a 2 porte DisplayPort Multi-Monitor

Questo adattatore consente di collegare due display indipendenti a un'unica porta USB Type-C

€ 105,99 IVA esclusa
€ 127,19 IVA inclusa

Accessori

Assistenza prodotti

Drivers & Downloads

Manuali:
Schede tecniche
Materiali di supporto
  • Thunderbolt 3_insert_rev2.pdf

    IMPORTANT
    Your computer’s Thunderbolt 3 ports might not function properly until you update one or more of the following on your computer:

    • - BIOS
    • - Thunderbolt firmware
    • - Thunderbolt 3 controller drivers
    • - Thunderbolt 3 software

    The required updates will vary depending on your computer.

    For an up-to-date-list of affected computers and instructions, visit https://thunderbolttechnology.net/updates. If your manufacturer isn’t listed on the Thunderbolt website, contact your manufacturer.