StarTech.com

Adattatore Thunderbolt 3 a doppio HDMI - Compatibile Mac e Windows - 4K 60Hz

Permette di gestire le applicazioni più impegnative in termini di risorse su due display 4K a 60 Hz, con il proprio Mac o PC

ID prodotto: TB32HD24K60

  • Consente di collegare due display UHD 4K a 60 Hz a un computer attraverso una singola porta Thunderbolt 3.
  • Compatibile con computer Mac e Windows
  • Certificazione Thunderbolt
Ulteriori Informazioni
  • Consente di eseguire applicazioni ad altissimo utilizzo di risorse su display 4K a 60 Hz senza comportare un aggravio per le risorse di sistema
  • Retrocompatibile con le risoluzioni ad alta definizione 1920 x 1200 e 1080p
  • Non richiede un adattatore di alimentazione esterno
€ 163,99 EUR IVA esclusa
€ 200,07 EUR IVA inclusa

Panoramica

Con questo adattatore Thunderbolt™ 3 ad alte prestazioni è possibile aggiungere due monitor HDMI 4K a 60 Hz a un computer Windows® o Mac utilizzando una sola porta Thunderbolt 3.

L'adattatore video Thunderbolt è compatibile con i sistemi informatici che supportano la tecnologia Thunderbolt 3, come i modelli di computer MacBook Pro, Dell™ Precision e Dell XPS. Thunderbolt 3 è un protocollo che sfrutta il connettore USB-C™. Affinché l'adattatore funzioni come previsto, il sistema informatico deve supportare la tecnologia Thunderbolt 3. L'adattatore non funziona se viene collegato a una porta USB-C che non è compatibile con la tecnologia Thunderbolt 3. 

Logo Thunderbolt 3

Consente di collegare due display 4K UHD al computer con una frequenza a 60 Hz 

L'adattatore Thunderbolt 3 a HDMI consente il collegamento a due monitor 4K.

Grazie a una velocità esclusiva di 40 Gbps, la tecnologia Thunderbolt 3 consente di realizzare ciò che un tempo non era possibile, ossia utilizzare una singola porta del computer laptop per l'uscita di due display indipendenti con una risoluzione 4K a 60 Hz. Con queste prestazioni, è possibile eseguire anche le applicazioni ad altissimo consumo di risorse. La possibilità di trasmettere contenuti distinti su ogni display, con una risoluzione massima di 4096 x 2160p (a 60 Hz), rende l'adattatore perfetto per la modifica dei video 4K o per altre attività che richiedono la tecnologia Ultra HD, ad esempio la realizzazione di disegni CAD o la consultazione di immagini medicali.

Supporto di due display 4K per lavorare con maggiore efficienza

Se utilizzato come un adattatore grafico esterno a 2 porte con supporto audio, il dispositivo offre un'alternativa pratica e compatta alle docking station per computer laptop nei casi in cui non sono richieste tutte le funzionalità di una docking station.

Utilizzando due display UHD 4K, è possibile lavorare con maggior efficienza sul computer laptop e produrre di più nella stessa quantità di tempo. Se ogni display offre prestazioni 4K, lo spazio a disposizione sullo schermo risulta quattro volte superiore rispetto a quello di una risoluzione 1080p. I professionisti della creatività possono essere più produttivi perché hanno la libertà di modificare un video 4K sul primo display e contemporaneamente riprodurre un'anteprima del video senza modifiche sul secondo display 4K.

Senza aggravio per le risorse di sistema

Grazie a questo adattatore, il sistema viene eseguito al massimo delle prestazioni. A differenza di altre soluzioni video USB esterne, la tecnologia Thunderbolt 3 consente di ottenere una risoluzione Ultra HD 4K a 60 Hz su entrambi i display senza comportare un aggravio per le risorse di sistema.

La retrocompatibilità con i display 1080p ad alta definizione rende questo adattatore un accessorio perfetto da utilizzare a casa, in ufficio o in altri ambienti di lavoro dove si utilizza un computer desktop.

Il prodotto TB32HD24K60 è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Ulteriori informazioni su Thunderbolt

Le porte Thunderbolt 3 del computer potrebbero non funzionare correttamente se non si esegue l'aggiornamento di uno o più componenti tra quelli indicati di seguito:

  • BIOS
  • Firmware Thunderbolt
  • Driver del controller Thunderbolt 3
  • Software Thunderbolt 3

Gli aggiornamenti necessari variano a seconda del computer.

Per un elenco aggiornato dei computer coinvolti e per le istruzioni, visitare la pagina all'indirizzo http://thunderbolttechnology.net/updates. Rivolgersi al produttore se non è elencato nel sito Web Thunderbolt.

Nota: per poter collegare due display 4K a 60 Hz, il sistema informatico deve disporre di una porta Thunderbolt 3 completamente abilitata in grado di supportare una velocità fino a 40 Gbps. In alternativa, l'host deve essere compatibile con il collegamento di due display tramite una porta Thunderbolt 3.

Applicazioni

Consente di collegare un computer a due monitor 4K

Consente di progettare contenuti ad alta risoluzione e impegnativi dal punto di vista grafico, come ad esempio disegni CAD e immagini Photoshop

Consente di creare e modificare video 4K utilizzando software esigente in termini di risorse

Consente di lavorare in multitasking visualizzando l'anteprima del contenuto su un secondo display 4K

Consente di connettere diversi sistemi a display 4K o 1080p per la condivisione delle postazioni nelle applicazioni di ufficio BYOD

Consente di consultare dati su uno schermo, ad esempio visitando un sito web, e di elaborare contenuti 4K sull'altro

Consente di espandere un foglio di calcolo/lavoro su più display aggiuntivi al fine di evitare lo scorrimento laterale

Permette l'accesso a viste panoramiche incorporate nelle applicazioni software, visualizzando contemporaneamente utili tutorial sul monitor del laptop

Consente di collegare un computer MacBook Pro, Dell XPS o Dell Precision a due monitor DP esterni

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Attivo
Audio
Ingresso AV Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)
Uscita AV HDMI
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 40 Gbps
Risoluzioni analogiche massime 4K
Risoluzioni digitali massime Dual monitor: 4K @ 60 Hz
Risoluzioni supportate 4096x2160
3840x2160
2560x1600
1920x1200
1920x1080
1280x720
Connettore/i
Connettore A 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Maschio Output
Connettore B 2 - HDMI (19 pin) Femmina Output
Software
Compatibilità con sistemi operativi Microsoft Windows® 8, 8.1, 10
macOS® 10.12 - 10.14
Note/requisiti speciali
Nota L'adattatore funziona solo se è collegato alla porta Thunderbolt 3 del computer. Non funziona se viene collegato a una porta USB-C che non è compatibile con la tecnologia Thunderbolt 3.
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 10 mm [0.4 in]
Colore Argento
Larghezza prodotto 60 mm [2.4 in]
Lunghezza cavo 284 mm [11.2 in]
Lunghezza prodotto 114 mm [4.5 in]
Peso prodotto 103 g [3.6 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.2 kg [0.5 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore Thunderbolt 3 a Dual HDMI

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Microsoft Windows® 8, 8.1, 10
macOS® 10.12 - 10.14

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore DisplayPort a Thunderbolt 3 - 4K 60Hz - Compatibile Mac e Windows
TB32DP2T
Adattatore DisplayPort a Thunderbolt 3 - 4K 60Hz - Compatibile Mac e Windows

Permette di gestire le applicazioni più impegnative in termini di risorse su due display 4K a 60 Hz, con il proprio Mac o PC

€ 127,99 IVA esclusa
€ 156,15 IVA inclusa
Adattatore Thunderbolt 3 a doppio HDMI - 4k 30hz
TB32HD2
Adattatore Thunderbolt 3 a doppio HDMI - 4k 30hz

Consente di utilizzare una porta Thunderbolt 3 sul sistema Windows per eseguire applicazioni che richiedono un consumo di risorse elevato su due display UHD 4K

€ 139,99 IVA esclusa
€ 170,79 IVA inclusa

Accessori