Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comAdattatore DVI a VGA - Cavo Convertitore DVI a VGA - Maschio / Femmina - Nero
Consente di collegare un display VGA a una sorgente DVI-I
ID prodotto: DVIVGAMF
- Connettori DVI-I (maschio) a VGA (femmina)
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Da un partner
Assistenza
Panoramica
Il vantaggio StarTech.com
- Una soluzione conveniente per il collegamento di un display VGA a una scheda video DVI-I
- Con garanzia a vita StarTech.com
Applicazioni
Consente di collegare un monitor VGA a una scheda video DVI
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Micro Italy | V930363 | |
UPC Code | 065030787598 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | Lifetime | |
Hardware | ||
Active or Passive Adapter | Passivo | |
Connettore/i | ||
Connettore A | 1 - DVI-I (29 pin) Maschio | |
Connettore B | 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina | |
Caratteristiche fisiche | ||
Colore | Beige | |
Peso prodotto | 28 g [1 oz] | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 0 kg [0.1 lb] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Adattatore M/F da DVI a VGA |
Prodotti correlati
Adattatore DVI a VGA - Cavo Convertitore DVI a VGA - Maschio / Femmina - Nero
Consente di collegare un display VGA a una sorgente DVI-I
Adattatore cavo DVI a VGA da 20 cm - DVI-I maschio a VGA femmina
Consente di collegare un display VGA a una sorgente DVI-I
Adattatore Convertitore DVI a VGA - DVI-I Maschio a DB15 Femmina - Confezione da 10 pezzi
Consente di collegare un display VGA a una sorgente DVI-I
Adattatore Convertitore DVI a VGA - DVI-I Maschio a DB15 Femmina - Confezione da 10 pezzi/Nero
Consente il collegamento di display VGA a sorgenti video DVI-I
Cavo Adattatore attivo DVI-D a VGA - Convertitore DVI-D a VGA 1920 x 1200
Permette di collegare un laptop o desktop dotato di DVI-D al display VGA o a un proiettore
Convertitore video DVI a VGA ad alta risoluzione
Consente di convertire segnali DVI-D (digitale), per utilizzare monitor analogici VGA
Cavo Convertitore attivo DVI a VGA / Adattatore DVI-D a VGA - 1920x1200 da 0,9m
Permette il collegamento di un computer dotato di DVI digitale direttamente a un monitor o proiettore VGA nelle vicinanze senza l'ingombro dei cavi in eccesso
Cavo Convertitore attivo DVI a VGA / Adattatore DVI-D a VGA - 1920x1200 da 1,8m
Consente il collegamento di un computer dotato di DVI digitale direttamente a un monitor o proiettore VGA posto a una distanza massima di 1,8 m
Cavo Convertitore attivo DVI a VGA / Adattatore DVI-D a VGA - 1920x1200 da 3m
Consente il collegamento di un computer dotato di DVI digitale direttamente a un monitor o proiettore VGA posto a una distanza massima di 3 m
Accessori
Cavo coassiale video VGA monitor alta risoluzione 30 cm - HD15 a HD15 M/M
Consente di collegare un monitor VGA, mantenendo la migliore qualità di connessione disponibile
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
Compliance Letter(s):
Schede tecniche
- DVIVGAMF_Datasheet-IT.pdf
Italiano
Domande frequenti
Prima di Acquistare
La tecnologia DVI (Digital Visual Interface, interfaccia visiva digitale) è un'interfaccia per schermi video che può includere diversi tipi di segnali, in base all'applicazione. Le porte e i cavi DVI sono realizzati con tipi diversi di connettore, che indicano l'applicazione a cui sono destinati. I tipi sono identificati dal numero di pin presenti sul connettore DVI. Esistono cinque tipi diversi di connettore DVI:
- DVI-A (a 17 pin).
- DVI-D Single Link (a 19 pin).
- DVI-D Dual Link (a 25 pin).
- DVI-I Single Link (a 23 pin).
- DVI-I Dual Link (a 29 pin).
I connettori DVI Single Link e Dual Link indicano la funzionalità di risoluzione massima della sorgente video o della destinazione video. La risoluzione massima è 1920x1080 a 60 Hz per Single Link e 2560x1600 a 60 Hz per Dual Link.
Nota: la risoluzione massima della sorgente video e della destinazione video è determinata in definitiva dalle specifiche tecniche dei dispositivi. Il tipo di connettore non è indicativo della risoluzione massima.
I connettori DVI-A trasmettono solo in analogico (ad esempio, VGA) senza componenti digitali. I connettori DVI-D trasmettono solo video in digitale (ad esempio, HDMI) senza componenti analogici. I connettori DVI-I combinano le connessioni DVI-A e DVI-D in modo da includere componenti sia digitali che analogici. Una porta DVI-I può essere situata sullo schermo o sulla sorgente video, ma la capacità di trasmettere un segnale proveniente da sorgenti sia analogiche che digitali dipende dalle specifiche tecniche del dispositivo.
Copy Link
Questa informazione è stata utile? Sì No
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.