StarTech.com

Adattatore micro HDMI a DVI-D - 20cm M/F

Consente di collegare un display DVI a un dispositivo Micro HDMI utilizzando un cavo DVI-D standard

ID prodotto: HDDDVIMF8IN

  • Lunghezza del cavo di 20 cm
  • Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia
  • Supporta una risoluzione massima di 1920x1200
€ 12,99 EUR IVA esclusa
€ 15,85 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Active or Passive Adapter Passivo
Placcatura connettori Oro
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Connettore/i
Connettore A 1 - Micro HDMI (19 pin) Maschio
Connettore B 1 - DVI-D (25 pin) Femmina
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 4 cm [1.6 in]
Colore Nero
Diametro filo 30/32 AWG
Larghezza prodotto 15.6 mm [0.6 in]
Lunghezza cavo 203.2 mm [8 in]
Lunghezza prodotto 203.2 mm [8 in]
Peso prodotto 41.4 g [1.5 oz]
Informazioni confezione
Package Height 26 mm [1 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 46.6 g [1.6 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore video Micro HDMI® a DVI-D da 20 cm - M/F

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore mini HDMI a DVI-D da 20cm - Maschio/Femmina
HDCDVIMF8IN
Adattatore mini HDMI a DVI-D da 20cm - Maschio/Femmina

Consente di collegare un display DVI a un dispositivo Mini HDMI utilizzando un cavo DVI-D standard

€ 12,99 IVA esclusa
€ 15,85 IVA inclusa
Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M
MU3MMS
Cavo audio stereo slim 90 cm 3,5 mm - M/M

Consente di collegare facilmente l’iPod® o altri riproduttori MP3 a un'autoradio

€ 2,99 IVA esclusa
€ 3,65 IVA inclusa