StarTech.com

Cavo Adattatore LFH59 / DMS59 a doppio DisplayPort - Convertitore LFH59 a due uscite DP da 20cm

Consente di collegare due monitor DisplayPort ad una scheda grafica dotata di DMS/LFH

ID prodotto: DMSDPDP1

  • Supporta risoluzioni elevate fino a 4k x 2k
  • Connettori saldati con pressacavo
€ 24,99 EUR IVA esclusa
€ 30,49 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Connettore/i
Connettore A 1 - DMS-59 (59 pin) Maschio
Connettore B 2 - DisplayPort (20 pin) Latch Femmina
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.5 cm [0.6 in]
Colore Nero
Diametro filo 32 AWG
Larghezza prodotto 41 mm [1.6 in]
Lunghezza cavo 203.2 mm [8 in]
Lunghezza prodotto 203.2 mm [8 in]
Peso prodotto 79 g [2.8 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 17 mm [0.7 in]
Package Length 29 cm [11.4 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Peso spedizione (confezione) 86 g [3 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo LFH 59 maschio a doppio femmina DMS 59 DisplayPort 20 cm

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo LFH 59 maschio a femmina DMS 59 DVI-I e VGA 20 cm
DMSDVIVGA1
Cavo LFH 59 maschio a femmina DMS 59 DVI-I e VGA 20 cm

Consente di collegare un monitor VGA e un monitor DVI a una scheda grafica DMS /LFH

€ 20,99 IVA esclusa
€ 25,61 IVA inclusa
Cavo LFH 59 maschio a doppio femmina DMS 59 DVI-I 20 cm
DMSDVIDVI1
Cavo LFH 59 maschio a doppio femmina DMS 59 DVI-I 20 cm

Consente di collegare 2 monitor DVI a una scheda grafica DMS / LFH

€ 20,99 IVA esclusa
€ 25,61 IVA inclusa