StarTech.com

Cavo DVI-D Dual Link 30 cm - M/M

Fornisce una connessione trasparente ad alta velocità ai dispositivi digitali DVI

ID prodotto: DVIDDMM1

  • Supporta risoluzioni fino a 2560x1600
  • Trasmissioni digitali ad alta velocità fino a 9,9 Gbit/sec
  • Nuclei in ferrite per eliminare le interferenze elettromagnetiche
Ulteriori Informazioni
  • Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia
  • Supporta la funzione hot plug dei dispositivi DVI
  • Conforme agli standard DDWG DVI
€ 8,99 EUR IVA esclusa
€ 10,97 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Classe di resistenza al fuoco Classe CMG (uso generale)
Placcatura connettori Nichel
Standard del settore DVI DDWG Standard
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Connettore/i
Connettore A 1 - DVI-D (25 pin) Maschio
Connettore B 1 - DVI-D (25 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 16.000
Colore Nero
Diametro filo 28 AWG
Larghezza prodotto 39.600
Lunghezza cavo 0.3 m [1 ft]
Lunghezza prodotto 0.3 m [1 ft]
Peso prodotto 91.5 g [3.2 oz]
Informazioni confezione
Package Height 0.1 mm [0 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Peso spedizione (confezione) 102 g [3.6 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo DVI-D Dual Link 30 cm - M/M

Certificazioni

Prodotti correlati

DVI-D Dual Link Cable - M/M
DVIDDMM6
Cavo DVI-D Dual Link 1,8 m - M/M

Fornisce una connessione trasparente ad alta velocità ai dispositivi digitali DVI

€ 10,99 IVA esclusa
€ 13,41 IVA inclusa

Accessori