StarTech.com

Cavo DVI-D Single Link per Monitor Digitali - maschio maschio da 5m

Fornisce una connessione trasparente ad alta velocità ai dispositivi digitali DVI

ID prodotto: DVIDSMM5M

  • Supporta risoluzioni fino a 1920x1200
  • Trasmissioni digitali ad alta velocità fino a 4,95 Gbit/sec
  • Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia
Ulteriori Informazioni
  • Supporta la funzione hot plug dei dispositivi DVI
  • Conforme agli standard DDWG DVI
€ 19,99 EUR IVA esclusa
€ 24,39 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Standard del settore DVI DDWG Standard
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Connettore/i
Connettore A 1 - DVI-D (19 pin) Maschio
Connettore B 1 - DVI-D (19 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Diametro filo 28 AWG
Lunghezza cavo 5 m [16.4 ft]
Lunghezza prodotto 5 m [16.4 ft]
Peso prodotto 412 g [14.5 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 38 mm [1.5 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Peso spedizione (confezione) 422 g [14.9 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo DVI-D Single Link 5 m - M/M

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo DVI-D Single Link per Monitor Digitali - maschio/maschio 1920 x 1200 - 1m
DVIDSMM1M
Cavo DVI-D Single Link per Monitor Digitali - maschio/maschio 1920 x 1200 - 1m

Fornisce una connessione nitida e cristallina ad alta velocità ai dispositivi digitali DVI

€ 10,99 IVA esclusa
€ 13,41 IVA inclusa
Cavo DVI-D Single Link per Monitor Digitali - maschio maschio da 2m
DVIDSMM2M
Cavo DVI-D Single Link per Monitor Digitali - maschio maschio da 2m

Fornisce una connessione trasparente ad alta velocità ai dispositivi digitali DVI

€ 9,99 IVA esclusa
€ 12,19 IVA inclusa
Cavo DVI-D Single Link per Monitor Digitali - maschio maschio da 3m
DVIDSMM3M
Cavo DVI-D Single Link per Monitor Digitali - maschio maschio da 3m

Fornisce una connessione trasparente ad alta velocità ai dispositivi digitali DVI

€ 14,99 IVA esclusa
€ 18,29 IVA inclusa