StarTech.com

Cavo di estensione per monitor DVI-D Dual Link 2 m - M/F

Per estendere la distanza di connessione tra i dispositivi digitali DVI-D di 2 metri

ID prodotto: DVIDDMF2M

  • Supporta risoluzioni fino a 2560x1600
  • Trasmissioni digitali ad alta velocità fino a 9,9 Gbit/sec
  • Nuclei in ferrite per eliminare le interferenze elettromagnetiche
Ulteriori Informazioni
  • Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia
  • Supporta la funzione hot plug dei dispositivi DVI
  • Conforme agli standard DDWG DVI
€ 11,99 EUR IVA esclusa
€ 14,63 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Connettore/i
Connettore A 1 - DVI-D (25 pin) Maschio
Connettore B 1 - DVI-D (25 pin) Femmina
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Diametro filo 28 AWG
Lunghezza cavo 2 m [6.6 ft]
Lunghezza prodotto 2 m [6.6 ft]
Peso prodotto 253 g [8.9 oz]
Informazioni confezione
Package Height 27 mm [1.1 in]
Package Length 14.6 cm [5.7 in]
Package Width 99 mm [3.9 in]
Peso spedizione (confezione) 0.3 kg [0.6 lb]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo di estensione per monitor DVI-D Dual Link 2m - M/F

Certificazioni