StarTech.com

Cavo per monitor DVI a display VGA 1 m M/M - DVI a VGA (15 pin)

Consente il collegamento di un display VGA a un PC o Mac® con scheda video analogica DVI

ID prodotto: DVIVGAMM1M

  • Connettori DVI-A (maschio) a VGA (maschio)
  • La schermatura di alta qualità impedisce le interferenze elettromagnetiche
  • Conforme agli standard DDWG DVI
Ulteriori Informazioni
  • Terminali del connettore modellato con pressacavo
  • Contatti placcati in oro per la massima conduttività
  • Cavo triplo-coassiale con doppini intrecciati per una visualizzazione estremamente nitida
€ 8,99 EUR IVA esclusa
€ 10,97 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Connettore/i
Connettore A 1 - DVI-A (17 pin) Maschio
Connettore B 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Diametro filo 28 AWG
Lunghezza cavo 1 m [3.3 ft]
Lunghezza prodotto 1 m [3.3 ft]
Peso prodotto 119 g [4.2 oz]
Informazioni confezione
Package Height 29 mm [1.1 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Peso spedizione (confezione) 0.1 kg [0.3 lb]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo per monitor DVI a display VGA 1 m

Certificazioni

Prodotti correlati

DVI to VGA Cable
DVIVGAMM2M
Cavo adattatore monitor DVI a VGA - Cavo Convertitore analogico DVI a VGA - Femmina / Maschio da 15pin - 2m - Nero

Consente il collegamento di un display VGA a un PC o Mac® con scheda video analogica DVI

€ 10,99 IVA esclusa
€ 13,41 IVA inclusa
DVI to VGA Cable
DVIVGAMM3M
Cavo per monitor DVI a display VGA 3 m M/M - DVI a VGA (15 pin)

Consente il collegamento di un display VGA a un PC o Mac® con scheda video analogica DVI

€ 13,99 IVA esclusa
€ 17,07 IVA inclusa
DVI to VGA Cable
DVIVGAMM5M
Cavo per monitor DVI a display VGA 5 m M/M - DVI a VGA (15 pin)

Consente il collegamento di un display VGA a un PC o Mac® con scheda video analogica DVI

€ 16,99 IVA esclusa
€ 20,73 IVA inclusa