Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Cavo coassiale VGA monitor alta risoluzione 30 m - HD15 M/M

ID prodotto: MXTMMHQ30M

Consente di collegare un monitor VGA, mantenendo la migliore qualità di connessione disponibile

Caratteristiche
  • Cavo triplo-coassiale e a doppini intrecciati per una visualizzazione eccezionalmente nitida

  • Cavo dalla struttura resistente con connettori HD15 di alta qualità

  • Impedenza a 75 Ohm per un'immagine dai colori assolutamente luminosi e vividi dal monitor VGA

  • Connettori VGA di alta qualità con pressacavo modellato in PVC

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

EPIT MONIT YEPIT AMAZIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 83,99 EUR IVA esclusa
€ 100,79 IVA inclusa

ID: MXTMMHQ30M

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Il cavo VGA ad alta risoluzione (30 metri) MXTMMHQ30M è progettato per offrire la massima qualità video mediante VGA, che si adatta perfettamente alle applicazioni ad alta risoluzione di 1920 x 1200 e superiori. Questo cavo coassiale video VGA (HD15 a HD15) dalla struttura robusta elimina le immagini ""fantasma"" e poco nitide tipiche dei cavi VGA non coassiali e fornisce una maggiore protezione dalle interferenze elettromagnetiche grazie ai nuclei in ferrite in corrispondenza delle estremità dei connettori.
Il vantaggio StarTech.com
  • Supporta video VGA ad alta risoluzione (1920 x 1200 o superiori), adatto per una vasta gamma di applicazioni
  • Nuclei in ferrite per l'eliminazione delle interferenze elettromagnetiche
  • Con garanzia a vita StarTech.com
Applicazioni
  • Questo cavo coassiale VGA di alta qualità permette di sostituire un cavo per monitor VGA usurato o smarrito
  • Supporta monitor VGA ad alta risoluzione (1920 x 1200)
  • Crea un collegamento di maggiore lunghezza tra un display VGA ad alta risoluzione e un PC desktop/switch video rispetto a un cavo di lunghezza normale
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Classe di resistenza al fuoco Classe CMG (uso generale)
Numero di conduttori 14
Numero di ferriti 1
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Connettore/i
Connettore A 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio
Connettore B 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0 to 60 °C
Temperatura di conservazione -20 to 80 °C
Umidità 0 - 80 % RH
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Diametro filo 28 AWG
Lunghezza cavo 30 m [98.4 ft]
Lunghezza prodotto 30 m [98.4 ft]
Peso prodotto 2.7 kg [6 lb]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 2.8 kg [6.1 lb]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo coassiale VGA monitor alta risoluzione 30 m - HD15 M/M
2 - Dadi
Certificazioni
Cavo coassiale VGA monitor alta risoluzione 0,5 m - HD15 M/M
MXTMMHQ50CM

Cavo coassiale VGA monitor alta risoluzione 0,5 m - HD15 M/M

Consente di collegare un monitor VGA, mantenendo la migliore qualità di connessione disponibile

€ 7,99 IVA esclusa
€ 9,59 IVA inclusa

Cavo coassiale VGA monitor alta risoluzione 1 m - HD15 M/M
MXTMMHQ1M

Cavo coassiale VGA monitor alta risoluzione 1 m - HD15 M/M

Consente di collegare un monitor VGA, mantenendo la migliore qualità di connessione disponibile

€ 7,99 IVA esclusa
€ 9,59 IVA inclusa

Cavo coassiale ad alta definizione per monitor VGA a VGA a 15 pin HD15 maschio/maschio da 10m
MXTMMHQ10M

Cavo coassiale ad alta definizione per monitor VGA a VGA a 15 pin HD15 maschio/maschio da 10m

Consente di collegare un monitor VGA, mantenendo la migliore qualità di connessione disponibile

€ 33,99 IVA esclusa
€ 40,79 IVA inclusa

Cavo coassiale VGA monitor alta risoluzione 15m - HD15 M/M
MXTMMHQ15M

Cavo coassiale VGA monitor alta risoluzione 15m - HD15 M/M

Consente di collegare un monitor VGA, mantenendo la migliore qualità di connessione disponibile

€ 52,99 IVA esclusa
€ 63,59 IVA inclusa

Cavo coassiale VGA monitor alta risoluzione 20m - HD15 M/M
MXTMMHQ20M

Cavo coassiale VGA monitor alta risoluzione 20m - HD15 M/M

Consente di collegare un monitor VGA, mantenendo la migliore qualità di segnale disponibile

€ 71,99 IVA esclusa
€ 86,39 IVA inclusa

Cavo coassiale VGA monitor alta risoluzione 25m - HD15 M/M
MXTMMHQ25M

Cavo coassiale VGA monitor alta risoluzione 25m - HD15 M/M

Consente di collegare un monitor VGA, mantenendo la migliore qualità di connessione disponibile

€ 75,99 IVA esclusa
€ 91,19 IVA inclusa

Accoppiatore VGA - Adattatore prolunga cavo VGA femmina a femmina - VGA Gender Changer F/F
GC15HSF

Accoppiatore VGA - Adattatore prolunga cavo VGA femmina a femmina - VGA Gender Changer F/F

Consente di convertire un connettore maschio VGA in un connettore femmina VGA

€ 3,99 IVA esclusa
€ 4,79 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.