StarTech.com

Cavo coassiale VGA monitor alta risoluzione 0,5 m - HD15 M/M

Consente di collegare un monitor VGA, mantenendo la migliore qualità di connessione disponibile

ID prodotto: MXTMMHQ50CM

  • Cavo triplo-coassiale e a doppini intrecciati per una visualizzazione eccezionalmente nitida
  • Cavo dalla struttura resistente con connettori HD15 di alta qualità
  • Impedenza a 75 Ohm per un'immagine dai colori assolutamente luminosi e vividi dal monitor VGA
  • Connettori VGA di alta qualità con pressacavo modellato in PVC
€ 7,99 EUR IVA esclusa
€ 9,75 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Approvazioni a norma di legge UL2919
Classe di resistenza al fuoco Classe CMG (uso generale)
Numero di ferriti 1
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni
Impedenza 75 Ohm
Connettore/i
Connettore A 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio
Connettore B 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0 to 60 °C
Temperatura di conservazione -20 to 80 °C
Umidità 0 - 80 % RH
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Diametro filo 28 AWG
Dimensioni max connettori 34 mm [1.3 in]
Lunghezza cavo 0.5 m [1.6 ft]
Lunghezza prodotto 0.5 m [1.6 ft]
OD cavo 9 mm [0.4 in]
Peso prodotto 90 g [3.2 oz]
Informazioni confezione
Package Height 16 mm [0.6 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Peso spedizione (confezione) 99 g [3.5 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo coassiale VGA monitor alta risoluzione 0,5 m - HD15 M/M
2 - Dadi

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo coassiale VGA monitor alta risoluzione 1 m - HD15 M/M
MXTMMHQ1M
Cavo coassiale VGA monitor alta risoluzione 1 m - HD15 M/M

Consente di collegare un monitor VGA, mantenendo la migliore qualità di connessione disponibile

€ 7,99 IVA esclusa
€ 9,75 IVA inclusa