StarTech.com

Cavo coassiale estensione video VGA monitor alta risoluzione 15 m - HD15 M/F

Per estendere la connessione del monitor VGA senza perdita di qualità del segnale video

ID prodotto: MXTHQ15M

  • Cavo triplo-coassiale con doppini intrecciati per una visualizzazione estremamente nitida
  • Cavo dalla struttura resistente con connettori HD15 di alta qualità
  • Impedenza a 75 Ohm per un'immagine dai colori assolutamente luminosi e vividi dal monitor VGA
Ulteriori Informazioni
  • Connettori VGA di alta qualità con pressacavo modellato in PVC
  • Nuclei in ferrite per l'eliminazione delle interferenze elettromagnetiche
€ 35,99 EUR IVA esclusa
€ 43,91 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Connettore/i
Connettore A 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio
Connettore B 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Diametro filo 28 AWG
Lunghezza cavo 15 m [49.2 ft]
Lunghezza prodotto 15 m [49.2 ft]
Peso prodotto 1.4 kg [3.1 lb]
Informazioni confezione
Package Height 70 mm [2.8 in]
Package Length 33 cm [13 in]
Package Width 25.5 cm [10 in]
Peso spedizione (confezione) 1.4 kg [3.1 lb]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo coassiale estensione VGA monitor alta risoluzione 15 m - HD15 M/F
2 - Dadi

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo coassiale estensione video VGA monitor alta risoluzione 10 m - HD15 M/F
MXTHQ10M
Cavo coassiale estensione video VGA monitor alta risoluzione 10 m - HD15 M/F

Per estendere la connessione del monitor VGA senza perdita di qualità del segnale video

€ 33,99 IVA esclusa
€ 41,47 IVA inclusa