StarTech.com

Cavo coassiale estensione video VGA monitor ad alta risoluzione 15 m con audio HD15 M/M

Possibilità di eseguire connessioni video e audio VGA mediante un singolo cavo di elevata qualità

ID prodotto: MXTHQMM15MA

  • Cavo triplo-coassiale e a doppini intrecciati per una visualizzazione estremamente nitida
  • Impedenza a 75 Ohm per un'immagine dalla massima luminosità e nitidezza di colore
  • Terminali del connettore modellato con pressacavo
  • Nuclei in ferrite per eliminare le interferenze elettromagnetiche
€ 66,99 EUR IVA esclusa
€ 81,73 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Approvazioni a norma di legge UL2919
Classe di resistenza al fuoco Classe CMG (uso generale)
Numero di conduttori 14
Numero di ferriti 2
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni
Impedenza 75 Ohm
Connettore/i
Connettore A 1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Maschio
1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio
Connettore B 1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Maschio
1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0 to 60 °C
Temperatura di conservazione -20 to 80 °C
Umidità 0 - 80 % RH
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Diametro filo 28 AWG
Lunghezza cavo 15 m [49.2 ft]
Lunghezza prodotto 15 m [49.2 ft]
Peso prodotto 1.8 kg [4.1 lb]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 73 mm [2.9 in]
Package Length 33 cm [13 in]
Package Width 25.5 cm [10 in]
Peso spedizione (confezione) 1.9 kg [4.1 lb]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo coassiale VGA monitor ad alta risoluzione 15 m con audio HD15 M/M

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo coassiale estensione video VGA monitor ad alta risoluzione 2 m con audio HD15 M/M
MXTHQMM2MA
Cavo coassiale estensione video VGA monitor ad alta risoluzione 2 m con audio HD15 M/M

Possibilità di eseguire connessioni video e audio VGA mediante un singolo cavo di elevata qualità

€ 15,99 IVA esclusa
€ 19,51 IVA inclusa
Cavo coassiale estensione video VGA monitor ad alta risoluzione 5 m con audio HD15 M/M
MXTHQMM5MA
Cavo coassiale estensione video VGA monitor ad alta risoluzione 5 m con audio HD15 M/M

Possibilità di eseguire connessioni video e audio VGA mediante un singolo cavo di elevata qualità

€ 23,99 IVA esclusa
€ 29,27 IVA inclusa
Cavo coassiale estensione video VGA monitor ad alta risoluzione 10 m con audio HD15 M/M
MXTHQMM10MA
Cavo coassiale estensione video VGA monitor ad alta risoluzione 10 m con audio HD15 M/M

Possibilità di eseguire connessioni video e audio VGA mediante un singolo cavo di elevata qualità

€ 44,99 IVA esclusa
€ 54,89 IVA inclusa

Accessori