StarTech.com

Cavo coassiale estensione video VGA monitor ad alta risoluzione 2 m con audio HD15 M/M

Possibilità di eseguire connessioni video e audio VGA mediante un singolo cavo di elevata qualità

ID prodotto: MXTHQMM2MA

  • Cavo triplo-coassiale e a doppini intrecciati per una visualizzazione estremamente nitida
  • Impedenza a 75 Ohm per un'immagine dalla massima luminosità e nitidezza di colore
  • Terminali del connettore modellato con pressacavo
  • Nuclei in ferrite per eliminare le interferenze elettromagnetiche
€ 15,99 EUR IVA esclusa
€ 19,51 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Approvazioni a norma di legge UL2919
Classe di resistenza al fuoco Classe CMG (uso generale)
Numero di conduttori 14
Numero di ferriti 2
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni
Impedenza 75 Ohm
Connettore/i
Connettore A 1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Maschio
1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio
Connettore B 1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Maschio
1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0 to 60 °C
Temperatura di conservazione -20 to 80 °C
Umidità 0 - 80 % RH
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Diametro filo 28 AWG
Lunghezza cavo 2 m [6.6 ft]
Lunghezza prodotto 2 m [6.6 ft]
Peso prodotto 246 g [8.7 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 41 mm [1.6 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Peso spedizione (confezione) 0.3 kg [0.6 lb]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo coassiale VGA monitor ad alta risoluzione 2 m con audio HD15 M/M

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo coassiale estensione video VGA monitor ad alta risoluzione 5 m con audio HD15 M/M
MXTHQMM5MA
Cavo coassiale estensione video VGA monitor ad alta risoluzione 5 m con audio HD15 M/M

Possibilità di eseguire connessioni video e audio VGA mediante un singolo cavo di elevata qualità

€ 23,99 IVA esclusa
€ 29,27 IVA inclusa
Cavo coassiale estensione video VGA monitor ad alta risoluzione 10 m con audio HD15 M/M
MXTHQMM10MA
Cavo coassiale estensione video VGA monitor ad alta risoluzione 10 m con audio HD15 M/M

Possibilità di eseguire connessioni video e audio VGA mediante un singolo cavo di elevata qualità

€ 44,99 IVA esclusa
€ 54,89 IVA inclusa
Cavo coassiale estensione video VGA monitor ad alta risoluzione 15 m con audio HD15 M/M
MXTHQMM15MA
Cavo coassiale estensione video VGA monitor ad alta risoluzione 15 m con audio HD15 M/M

Possibilità di eseguire connessioni video e audio VGA mediante un singolo cavo di elevata qualità

€ 66,99 IVA esclusa
€ 81,73 IVA inclusa

Accessori