Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Cavo audio Stereo slim ad angolo destro con jack da 3,5mm - maschio/maschio - 1,8m

ID prodotto: MU6MMS2RA

Consente di collegare un iPhone® o un altro lettore MP3 all'autoradio

Caratteristiche
  • Connettore modellato slimline progettato per l'uso con i dispositivi portatili

  • Connettori saldati con pressacavo

  • Connettori placcati in oro

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

BECHIT EPIT MONIT AMAZIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 3,99 EUR IVA esclusa
€ 4,79 IVA inclusa

ID: MU6MMS2RA

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Questo cavo audio stereo angolare destro ad angolare destro 3,5 mm slim da 1,8 m rappresenta la soluzione ideale per dispositivi audio portatili (iPod®, iPhone®,iPad®, lettori MP3), grazie al connettore slim modellato che si adatta facilmente a jack 3,5 mm per auricolari, anche se il dispositivo si trova in una custodia.

Per le aree più difficili da raggiungere, il nostro cavo audio stereo da angolare destro 3,5 mm ad angolare destro da 3,5 mm permette il collegamento laddove non sarebbe possibile con un normale cavo (dritto) dello stesso tipo

Come tutti i cavi di StarTech.com, questo cavo audio stereo da 3,5 mm slim 1,8 m è dotato di garanzia a vita, per una qualità e un'affidabilità assicurate.

Il vantaggio StarTech.com
  • Connettore dal design slim esclusivo, si adatta alla maggior parte dei jack 3,5 mm di iPod e iPhone senza dover rimuovere la custodia protettiva
  • Connettori placcati in oro modellati con pressacavo per una connessione tra i dispositivi garantita e di alta qualità
  • I connettori ad angolare destro permettono una semplice connessione in aree strette e difficili da raggiungere con un normale cavo dritto
Applicazioni
  • Per connettere il lettore iPod o MP3 al jack audio stereo 3,5 mm dell'autoradio
  • Per connettere il lettore MP3 all'impianto Hi-Fi
  • Permette il collegamento di una scheda audio a un'unità CD-ROM esterna
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Numero di conduttori 2
Placcatura connettori Oro
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Connettore/i
Connettore A 1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Maschio
Connettore B 1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Maschio
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Diametro filo 30 AWG
Lunghezza cavo 1.8 m [6 ft]
Lunghezza prodotto 1.8 m [6 ft]
OD cavo 2.5
Peso prodotto 19 g [0.7 oz]
Stile connettori Angolare destro
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0 kg [0 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo audio stereo ad angolare destro 3,5 mm slim 1,8 m - M/M
Certificazioni
Slim 3.5mm Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU1MMS2RA

Cavo audio stereo ad angolare destro 3,5 mm slim 30 cm - M/M

Consente di collegare facilmente l’iPod® o altri riproduttori MP3 a un'autoradio

€ 2,99 IVA esclusa
€ 3,59 IVA inclusa

Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M
MU3MMS

Cavo audio stereo slim 90 cm 3,5 mm - M/M

Consente di collegare facilmente l’iPod® o altri riproduttori MP3 a un'autoradio

€ 2,99 IVA esclusa
€ 3,59 IVA inclusa

Slim 3.5mm Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU3MMS2RA

Cavo audio stereo ad angolare destro 3,5 mm slim 90 cm - M/M

Consente di collegare facilmente l’iPod® o altri riproduttori MP3 a un'autoradio

€ 3,99 IVA esclusa
€ 4,79 IVA inclusa

Slim 3.5mm to Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU6MMSRA

Cavo Audio Stereo 3,5mm slim angolato a destra da 1,8m - M/M

Consente di collegare facilmente l’iPod® o altri riproduttori MP3 a un'autoradio

€ 3,99 IVA esclusa
€ 4,79 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.