StarTech.com

Cavo audio stereo slim da 3,5 mm bianco 3 m - M/M

Consente di ascoltare l'iPod® / lettore MP3 in auto o sull'impianto stereo domestico

ID prodotto: MU3MMMSWH

  • 2 connettori maschi mini jack da 3,5 mm
  • Connettore slimline modellato
  • Connettori saldati con pressacavo
€ 6,99 EUR IVA esclusa
€ 8,53 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Oro
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Connettore/i
Connettore A 1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Maschio
Connettore B 1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Maschio
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0.3 cm [0.1 in]
Colore Bianco
Diametro filo 30 AWG
Larghezza prodotto 3.5 mm [0.1 in]
Lunghezza cavo 3 m [9.8 ft]
Lunghezza prodotto 3 m [9.8 ft]
Peso prodotto 22 g [0.8 oz]
Informazioni confezione
Package Height 7 mm [0.3 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Peso spedizione (confezione) 28 g [1 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo audio stereo slim da 3,5 mm bianco 3 m - M/M

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo audio stereo slim da 3,5 mm bianco 1 m - M/M
MU1MMMSWH
Cavo audio stereo slim da 3,5 mm bianco 1 m - M/M

Consente di ascoltare l'iPod® / lettore MP3 in auto o sull'impianto stereo domestico

€ 5,99 IVA esclusa
€ 7,31 IVA inclusa
Cavo audio stereo slim da 3,5 mm bianco 2 m - M/M
MU2MMMSWH
Cavo audio stereo slim da 3,5 mm bianco 2 m - M/M

Consente di ascoltare l'iPod® / lettore MP3 in auto o sull'impianto stereo domestico

€ 6,99 IVA esclusa
€ 8,53 IVA inclusa