StarTech.com

Cavo di prolunga 2 m per auricolari TRRS a 4 posizioni da 3,5 mm - M/F

Consente di estendere la distanza di connessione tra le cuffie dell'iPhone®, del telefono cellulare o del computer di 2 metri

ID prodotto: MUHSMF2M

  • Connettori quadripolari da 3,5 mm con pressacavo modellato in PVC
  • Il connettore 90 % schermato a spirale è protetto dalle interferenze elettromagnetiche e a radio frequenza
€ 5,99 EUR IVA esclusa
€ 7,31 EUR IVA inclusa

Panoramica

Il cavo di prolunga per auricolari da 3,5 mm quadripolare MUHSMF2M (2m) presenta un connettore audio da 3,5 mm (1/8” TRRS) a un'estremità e un connettore audio da 3,5 mm (1/8” TRRS) all'altra, agevolando l'aumento della distanza tra gli auricolari o le cuffie portatili e iPhone®, cellulari o computer laptop.

Per assicurare prestazioni durature, questo cavo audio 3,5mm di prolunga dalla qualità elevata presenta un pressacavo modellato in PVC su ognuno dei connettori da 1/8” TRRS che impedisce ai punti terminali del cavo di piegarsi in corrispondenza degli angoli acuti, riducendo il rischio di danni al cavo.

Nota:

Per assicurare un corretto rilevamento dell'hardware, consigliamo di collegare le cuffie esterne all'adattatore prima di collegare quest'ultimo al computer o al dispositivo mobile.

Inoltre, in alcuni casi in cui viene utilizzato un cavo di prolunga con auricolari dotati di telecomando in linea, è possibile che le funzioni del telecomando non vengano eseguite correttamente. Ciò è dovuto alla sensibilità della circuiteria del telecomando e non indica un difetto del cavo.

Il vantaggio StarTech.com

  • ll pressacavo modellato impedisce che il cavo si pieghi in corrispondenza di angoli acuti sui connettori TRRS, riducendo al minimo la tensione nel punto terminale della presa
  • Offre una maggiore flessibilità perché permette di spostarsi più liberamente durante l'uso delle applicazioni VOIP (come Skype o programmi di chat) sul computer
  • Con garanzia a vita StarTech.com

Applicazioni

Consente di aumentare la distanza tra gli auricolari portatili e l'iPhone® o un altro cellulare

Consente di ampliare la distanza di connessione tra gli auricolari e l'uscita audio del computer desktop e laptop

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Connettore/i
Connettore A 1 - Mini-jack da 3,5 mm (4 posizioni) Maschio
Connettore B 2 - Mini-jack da 3,5 mm (4 posizioni) Femmina
Note/requisiti speciali
Nota 3.5 mm Mini-Jack (4 position) male is configured per CTIA Standard
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Diametro filo 28 AWG
Lunghezza cavo 2 m [6.6 ft]
Lunghezza prodotto 2 m [6.6 ft]
Peso prodotto 37 g [1.3 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 42 g [1.5 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo di prolunga 2 m per auricolari a 4 posizioni da 3,5 mm - M/F

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo di prolunga 1 m per auricolari TRRS a 4 posizioni da 3,5 mm - M/F
MUHSMF1M
Cavo di prolunga 1 m per auricolari TRRS a 4 posizioni da 3,5 mm - M/F

Consente di estendere la distanza di connessione tra le cuffie dell'iPhone®, del telefono cellulare o del computer di 1 metro

€ 5,99 IVA esclusa
€ 7,31 IVA inclusa
Cavo audio di prolunga stereo slim da 3,5 mm 1 m - M/F
MU1MMFS
Cavo audio di prolunga stereo slim da 3,5 mm 1 m - M/F

Consente di estendere la distanza di collegamento tra l'iPhone®, il lettore MP3 o un altro dispositivo audio portatile e gli auricolari o l'impianto stereo

€ 4,99 IVA esclusa
€ 6,09 IVA inclusa
Cavo adattatore Prolunga cuffie mini Jack 3,5mm - Prolunga Cavo audio Casse Maschio/Femmina da 3,6m
MU12MF
Cavo adattatore Prolunga cuffie mini Jack 3,5mm - Prolunga Cavo audio Casse Maschio/Femmina da 3,6m

Aumenta la distanza tra PC e altoparlanti di un massimo di 3,6 m

€ 3,99 IVA esclusa
€ 4,87 IVA inclusa
Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M
MU3MMS
Cavo audio stereo slim 90 cm 3,5 mm - M/M

Consente di collegare facilmente l’iPod® o altri riproduttori MP3 a un'autoradio

€ 2,99 IVA esclusa
€ 3,65 IVA inclusa
Cavo di prolunga 1 m per auricolari TRRS a 4 posizioni da 3,5 mm - M/F
MUHSMF1M
Cavo di prolunga 1 m per auricolari TRRS a 4 posizioni da 3,5 mm - M/F

Consente di estendere la distanza di connessione tra le cuffie dell'iPhone®, del telefono cellulare o del computer di 1 metro

€ 5,99 IVA esclusa
€ 7,31 IVA inclusa
Cavo di prolunga 2 m per auricolari TRRS a 4 posizioni da 3,5 mm - M/F
MUHSMF2M
Cavo di prolunga 2 m per auricolari TRRS a 4 posizioni da 3,5 mm - M/F

Consente di estendere la distanza di connessione tra le cuffie dell'iPhone®, del telefono cellulare o del computer di 2 metri

€ 5,99 IVA esclusa
€ 7,31 IVA inclusa
Slim 3.5mm to Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU1MMSRA
Cavo audio stereo da slim 3,5 mm ad angolare destro 30 cm - M/M

Consente di collegare facilmente l’iPod® o altri riproduttori MP3 a un'autoradio

€ 2,99 IVA esclusa
€ 3,65 IVA inclusa
Slim 3.5mm to Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU6MMSRA
Cavo Audio Stereo 3,5mm slim angolato a destra da 1,8m - M/M

Consente di collegare facilmente l’iPod® o altri riproduttori MP3 a un'autoradio

€ 3,99 IVA esclusa
€ 4,87 IVA inclusa
Slim 3.5mm Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU1MMS2RA
Cavo audio stereo ad angolare destro 3,5 mm slim 30 cm - M/M

Consente di collegare facilmente l’iPod® o altri riproduttori MP3 a un'autoradio

€ 2,99 IVA esclusa
€ 3,65 IVA inclusa
Slim 3.5mm Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU3MMS2RA
Cavo audio stereo ad angolare destro 3,5 mm slim 90 cm - M/M

Consente di collegare facilmente l’iPod® o altri riproduttori MP3 a un'autoradio

€ 3,99 IVA esclusa
€ 4,87 IVA inclusa
Slim 3.5mm Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU6MMS2RA
Cavo audio Stereo slim ad angolo destro con jack da 3,5mm - maschio/maschio - 1,8m

Consente di collegare un iPhone® o un altro lettore MP3 all'autoradio

€ 3,99 IVA esclusa
€ 4,87 IVA inclusa
Cavo audio stereo slim da 3,5 mm bianco 1 m - M/M
MU1MMMSWH
Cavo audio stereo slim da 3,5 mm bianco 1 m - M/M

Consente di ascoltare l'iPod® / lettore MP3 in auto o sull'impianto stereo domestico

€ 5,99 IVA esclusa
€ 7,31 IVA inclusa
Cavo audio stereo slim da 3,5 mm bianco 2 m - M/M
MU2MMMSWH
Cavo audio stereo slim da 3,5 mm bianco 2 m - M/M

Consente di ascoltare l'iPod® / lettore MP3 in auto o sull'impianto stereo domestico

€ 6,99 IVA esclusa
€ 8,53 IVA inclusa
Cavo audio stereo slim da 3,5 mm bianco 3 m - M/M
MU3MMMSWH
Cavo audio stereo slim da 3,5 mm bianco 3 m - M/M

Consente di ascoltare l'iPod® / lettore MP3 in auto o sull'impianto stereo domestico

€ 6,99 IVA esclusa
€ 8,53 IVA inclusa

Accessori